Page 353 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 353

Valena                mecanismos

               TM
       mecanismos estanques IP 44, fornecidos com tecla ou espelho central












       7 521 61 + 7 540 71  7 521 59 + 7 540 81  7 531 19 + 7 540 01  7 521 77 + 7 540 01  7 540 21

       Mecanismos Valena In’Matic fornecidos com tecla ou centro, membrana estanque e suporte metálico
       Para equipar com os quadros Valena Life tradicionais (permitem instalação em postos múltiplos)
       Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra
       Acondicionados em “flowpack”: proteção robusta para assegurar um perfeito funcionamento
         Emb.   Ref.  Interruptores 10 AX - 230 VA - IP 44     Emb.    Ref.  Botões 6 A - 230 VA - IP 44
                     Ligadores automáticos                                  Ligadores automáticos
                     Interruptor                                            Botão simples (NA+NF)
          5   7 521 51        Branco                            5    7 521 71       Branco



                     Comutador de escada                                    Botão simples (NA+NF), símbolo “Campainha”
          5   7 521 56        Branco                            5    7 521 75       Branco



                     Interruptor luminoso                                   Botão simples luminoso (NA+NF), com símbolo
                     Fornecido com LED de baixo consumo (0,15 mA)           de “Campainha”
          5   7 521 61        Branco                                        Fornecido com LED de baixo consumo (0,15 mA)
                                                                5    7 521 76       Branco


                     Comutador de escada luminoso
                     Fornecido com LED de baixo consumo (0,15 mA)           Tomada 2P+T tipo Schuko 16 A - 230 VA -
          5   7 521 67        Branco                                        IP 44
                                                                            Ligadores automáticos
                                                                            Tomada com tampa
                                                                5    7 531 19        Branco
                     Comutador de lustre
          5   7 521 55        Branco

                                                                            Detetor de movimentos 250 W - IP 44
                     Comutador de escada duplo                              Cargas máx. suportadas por tipo de lâmpada:
          5   7 521 58        Branco                                        - LEDs*: 3 W a 100 W
                                                                            - Fluorescentes compactas*: 3 W a 100 W
                                                                            - LEDs, LFCs, halogéneo, tubos fluorescentes com
                                                                            balastro ferromagnético ou eletrónico: 3 VA a 250 VA
                     Comutador de escada duplo luminoso                     - halogéneo e incandescentes 230 VA: 3 W a 250 W
                     Fornecido com 2 LEDs de baixo consumo                  Ângulo horizontal de deteção: 120º
                                                                            Alcance máx. deteção: 6 metros
                     (0,15 mA / cada)
          1   7 521 59        Branco                                        Permite a ligação em paralelo até máx. 3 detetores
                                                                            Temporização regulável de 10 seg. até 10 min.
                                                                            Fluxo luminosidade regulável de 5 até 1275 lux
                                                                            Consumo em repouso: 0,02 W
                                                                1    7 521 77        Branco
                     Interruptor Bipolar
                     Ligadores de parafusos
          5   7 521 64        Branco
                                                                            Quadro simples IP 44, com tampa
                                                                            Compatível com todos os mecanismos In’Matic
                                                                            da oferta Valena Life
                                                                1    7 540 21     Quadro simples, com tampa
                                                                                  IP 44 / IK 07
                                                                                  Resistente aos raios UV

                                                                            * Se forem instalados vários detetores num mesmo circuito, a carga
                                                                            mínima admissível aumenta (consultar fichas técnicas dos produtos)








                                                                                                               351
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358