Page 342 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 342

Valena                mecanismos

               TM
       interruptores e botões












       7 520 01 + 7 550 00   7 520 07 + 7 552 72   7 520 08 + 7 560 22   7 520 13 + 7 551 00
       + 7 540 01        + 7 541 31         + 7 542 51          + 7 540 71
       Mecanismos Valena In’Matic são fornecidos com suporte metálico, permitem a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X
       Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra
       Para equipar com teclas, centros e quadros Valena Life (consultar tabelas de escolha rápida, p. 352-356)
         Emb.   Ref.  Interruptores 10 AX - 250 VA             Emb.    Ref.  Interruptores 10 AX - 250 VA (cont.)
                     Interruptor                                            Comutador de lustre
         10    7 520 01     Ligadores automáticos               10   7 520 05     Ligadores automáticos
                            “Luminoso” com LED ref. 0 676 84                      “Luminoso” nos 2 circuitos com: 2 x LED
                            “Sinalização” com LED ref. 6 650 91                   ref. 0 676 84
                     Comutador de escada                                    Comutador de escada duplo
         10   7 520 06      Ligadores automáticos               5    7 520 08     Ligadores automáticos
                            “Luminoso” com LED ref. 0 676 86                      “Luminoso” nos 2 circuitos com: 2 x LED
                                                                                  ref. 0 676 86
                     Comutador de escada com ligador de neutro              Interruptor triplo
          5    7 520 10    Ligadores automáticos                5    7 520 03      Ligadores de parafusos
                           “Luminoso” com LED ref. 0 676 86
                           “Sinalização” com LED ref. 0 676 88
                           Possibilidade de ligar o LED (luminoso
                      ou sinalização) entre os ligadores de fase e neutro,
                      para evitar o efeito “fantasma”                       Interruptor Bipolar
                     Inversor de grupo                          5    7 520 02     Ligadores de parafusos
          5    7 520 07     Ligadores automáticos
                            “Luminoso” com LED ref. 6 650 90
                                                                            Interruptor Bipolar com sinalização
                     Interruptor para iluminação + motor com    1    7 520 41     Ligadores de parafusos
                     temporização (com neutro, 3 condutores)                      Ligação com neutro (3 condutores)
          1    7 520 32    Ligadores de parafusos. Para ligar um                  Fornecido com LED ref. 6 650 91
                           ventilador (extrator) e um circuito de
                           iluminação
                           Quando a iluminação é desligada, o extrator      Interruptores 16 AX - 250 VA
                           continua a funcionar por um período que
                     pode ser definido entre 25 segundos e 15 minutos       Comutador de escada
                     Cargas admitidas:                          1    7 520 27     Ligadores automáticos
                     - Halogéneo MBT com transformador ferromagnético             “Luminoso” com LED ref. 0 676 86
                     ou eletrónico: 250 VA
                     - Halogéneo e incandescentes 230 VA: 250 W
                     - Tubos fluorescentes com balastro: 100 VA
                     - Motores: 250 VA                                      Botões 6 A - 250 VA
                     Fornecido com um LED para função “Sinalização”
                                                                            Botão simples (NA+NF)
                     Interruptor temporizado, sem neutro        10                Ligadores automáticos
                     (2 condutores)                                  7 520 11     “Luminoso” com LED ref. 0 676 84
          1    7 520 61    Ligadores de parafusos                                 Disponível teclas com símbolo de
                           Aceita os seguintes tipos de lâmpadas:                 “campainha” ou teclas com porta-etiquetas
                           - Halogéneo MBT com transformador                transparentes para personalização
                           ferromagnético ou eletrónico: 400 VA             (ver tabela de escolha, p. 352)
                     - Halogéneo e incandescentes 230 VA: 1.000 W
                     - Tubos fluorescentes com balastro: 400 VA             Botão duplo (NA+NF)
                     - Motores (por ex.: ventilação): 250 VA    1    7 520 18     Ligadores automáticos
                     Temporização regulável de 25 seg. até 15 min.                “Luminoso” nos 2 circuitos com: 2 x LED
                     Fornecido com um LED para função “Sinalização”               ref. 0 676 84
                                                                            Botão simples luminoso (NA) - 12 V
                                                                1    7 520 13     Ligadores automáticos
                                                                                  Fornecido com LED ref. 0 676 87















       340
   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347