Page 343 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 343

Valena                mecanismos                      Valena                mecanismos


               TM
                                                                      TM
       variadores                                            variadores










       7 520 67 + 7 568 92   7 520 60 + 7 548 80             7 520 62A + 7 548 90A
       + 7 542 51        + 7 540 01                          + 7 541 51
       Mecanismos Valena In’Matic são fornecidos com suporte metálico, permitem
       a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X
       Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra
       Para equipar com teclas, centros e quadros Valena Life (consultar tabelas
       de escolha rápida, p. 352-356)
         Emb.   Ref.  Variadores 240 VA - 50 Hz                Emb.    Ref.  Variadores universais
                     Protegidos contra sobretensões e curto-circuitos       Pode ser associado a um ou vários botões (tipo não
                     Com função “memória” do último nível de regulação      iluminado). Cada botão é capaz de executar
                     Podem ser comandados a partir de outro local da        a função On/Off e variação. Quando ligar, ajusta ao
                     instalação por associação com um ou vários botões      último nível definido antes de desligar
                     simples não luminosos (ref. 7 520 11), permitindo que   Configuração do limite inferior e superior
                     esses botões também realizem as funções de ligar/      Função de luminoso/sinalização
                     desligar + variação                                    Profundidade 35 mm (sem e com neutro)
                                                                            Consumo em standby < 5mW
                     Variador de comando por botão rotativo
                     Sem neutro (2 condutores)                              Variador sem neutro 125 W, 2 condutores
          1   7 520 60     Ligadores de parafusos               1    7 520 62A Para todo o tipo de lâmpadas:
                           Para todos os tipos de lâmpadas:                 Lâmpadas LEDs variáveis, LFC: 3 a 125W LED (máx.
                           - LEDs dimáveis: 5 W a 75 W                      10 lâmpadas)
                           (máx. 10 lâmpadas)                               Halogéneo e incandescente 230VA: 3 a 125W
                           - Lâmpadas fluorescentes compactas               Halogéneo com transformador ferromagnético
                           dimáveis: 5 W a 75 W (máx. 10 lâmpadas)          ou eletrónico: 3 a 125VA
                     - Halogéneo com transformador ferromagnético           Variador com neutro 150 W, 3 condutores
                     ou eletrónico: 5 VA a 300 VA               1    7 519 90A Para todas as lâmpadas:
                     - Tubos fluorescentes com balastro: 5 VA a 300 VA      Lâmpadas LEDs variáveis, LFC:  0 a 150W LED
                     - Halogéneo e incandescente 230 VA: 5 W a 300 W        (max. 15 lâmpadas)
                     Variador para balastros 1-10 V                         Halogéneo e incandescente 230VA: 0 a 150W
                     Com neutro (3 condutores)                              Halogéneo com transformador ferromagnético
          1    7 520 67     Ligadores de parafusos                          ou eletrónico: 0 a 150VA
                            Para lâmpadas fluorescentes com balastros
                            1-10V: 600 VA                                   Detetores de movimento / Interruptores
                                                                            automáticos
                                                                            Compatível com qualquer tipo de lâmpada
                                                                            Deteção IV, campo de deteção 170°
                                                                            Alcance de deteção 8m
                                                                            Configuração de atraso de tempo de 5 s a 30 min
                                                                            Configuração da luminosidade de 5 a 1275 lux
                                                                            4 níveis de configuração de sensibilidade
                                                                            Detetor de movimento, 2 condutores, sem neutro
                                                                            Cargas suportadas:
                                                                            LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas: LED
                                                                            de 2 a 100 W. Halogéneos, incandescentes: 2
                                                                            a 150W LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas,
                                                                            halogéneo, tubo fluo com transformador
                                                                            ferromagnético ou eletrónico: 2 a 150VA
                                                                            Se vários sensores forem instalados no mesmo
                                                                            circuito, a carga mínima muda: consulte a ficha
                                                                            técnica. Possibilidade de instalar até 3 sensores em
                                                                            paralelo. Controle manual remoto adicional possível
                                                                            com botão de pressão, 10 máx.
                                                                            Pode ser associado a um interruptor temporizado
                                                                            modular (p. 159). A potência aceita por tipo de
                                                                            lâmpada será a potência do interruptor temporizado
                                                                            modular utilizado. Consumo em espera < 0,01W
                                                                     7 520 70A Detetor de movimento sem neutro
                                                                            Detetor de movimento, 3 condutores, com neutro
                                                                            Cargas suportadas:
                                                                            LEDs, LFC : 0 a 500W LED
                                                                            Halogéneo, incandescentes: 0 a 2000W
                                                                            LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas,
                                                                            halogéneo, tubo de fluo com transformador
                                                                            ferromagnético ou eletrónico: 0 a 1000VA
                                                                            Possibilidade de instalar até 10 detetores em
                                                                            paralelo. Possível controlo manual adicional através
                                                                            de botão de pressão, máx. 10
                                                                            Função mestre/escravo disponível (10 escravos máx.
                                                                            para 1 mestre). Consumo em standby < 0,015W
                                                                     7 520 73A Detetor de movimento com neutro



                                                                                                               341
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348