Page 833 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 833

Armários LCS 3





                     3
 n Características gerais  Abertura inferior giratória  Armários 19" LCS  fixos prof. 580 mm  n Fixação dos quadros (mm)
 Armários murais metálicos       50
 Revestimento de poliéster texturizado RAL 7016 garantindo excelente   600
 resistência à corrosão e riscos  93°  passagem útil  580 largura  Ø C  25
 Porta frontal de vidro de segurança  3 x 105                                              B
 Índice de proteção (vedação) contra corpos sólidos e líquidos: IP 20
 Índice de proteção contra choques mecânicos: IK 08  843
 Perfuração de montantes de 19": 9,5 x 9,5 mm
 Carga admissível: 3 kg/U (ou seja, 48 kg para um armário de 19" 16 U)  1 114   50   D  A
                   12 kg para quadros de 10" 6 U

 n Conformidade com as normas  167°  200 x 80                                            A
 Os quadros estão em conformidade com as seguintes normas:  451  passagem útil  435 / 535 / 735 / 935 altura 500 / 600 / 800 / 1000
 1 171       250 / 350 /  550 / 750  passagem útil          capacidade 9U / 12U / 16U / 21U
 IEC 61587   Estruturas mecânicas para equipamentos eletrónicos: testes  525  465  A
 EN 61587                           entre-eixos
 IEC 60529  (NF C 20-010) Graus de proteção fornecidos por invólucros (código IP)
 EN 60529  Portas abertas  Painéis abertos
 Ref.
 IEC 62262  (EN 50102, NF C 20-015) Graus de proteção fornecidos pelos  A  B  C  D  435
 invólucros dos equipamentos elétricos contra impactos mecânicos
 EN 62262  externos (código IK)  0 462 00  (máx.485)
 0 462 01                                   92
 IEC 62368   Segurança de materiais de tratamento de informações  0 462 02  400  962  305  1205  (mín.42)
 EN 62368                                                                 Capacidade  A      B      C       D
 Armários 19"  0 462 03  Armários 19" LCS  giratórios prof. 600 mm
                     3
 Armários, racks, painéis e equipamentos associados  fixos                  6 U     275
 EIA-310-E  0 462 06
 (ANSI / EIA-310-E-2005)                                                    9 U     425
 0 462 07                      62
 IEC 60297-3-100  (NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensões das estruturas mecânicas  580  1140  482,5  1565  Armários 19"  12 U  525  408  20  11
 DIN 41414-7  da série 482,6 mm (19'')  0 462 08  600         fixos
 0 462 09       passagem útil 440         615 largura                       16 U    725
 Os armários podem ser integrados em instalações que cumpram as   0 462 11  21 U    925
 seguintes normas:  Armários 19"  0 462 12  600  1179  482,5  1565          9 U     425
 giratórios  0 462 13
 ISO/IEC 11801   Tecnologia da Informação - Sistemas genéricos de cablagem  0 462 14  Armários 19"  12 U  525  500  18  9
 EN 50173                                                     giratórios    16 U    725
 ISO/IEC 14763-2   Instalação para sistemas genéricos de cablagem  Abertura de porta quadro 10" ref. 0 462 20  21 U  925
 EN 50174-2                                                   Armários 10"  6 U     275     250     15      6,5
 NF C 15-100  Instalações elétricas de baixa tensão - regras
 Parte 4-41
 NF-C 90-483  Cablagem residencial de redes de comunicação  451  passagem útil  435 / 535 / 735 / 935 altura 500 / 600 / 800 / 1000   capacidade 9U / 12U / 16U / 21U  n Peso (kg)
 Instalações elétricas de baixa tensão:  passagem útil
 IEC 60364-4-41  - Proteção para garantir a segurança  615   465                Ref.         Peso
 - Proteção contra choques elétricos  180°   entre-eixos                       0 462 00      16,7
 n Dimensões (mm)  365                                                         0 462 01      20,4
                                                                               0 462 02
                                                                                             22,8
 Ref.  Capacidade Alt. Larg. Prof.  660   (máx. 465)          Armários 19"     0 462 03       26
                                          200
 600  Profundidade  0 462 00  6 U   350   (mín. 100)          fixos            0 462 06      25,7
 0 462 01  9 U  500   400                                                      0 462 07      32,7
                    3
 0 462 02  12 U  600   n Dimensões úteis (mm)  Armário 10" LCS  prof. 300 mm
 Armários  0 462 03  16 U  800                                                 0 462 08      41,5
 19"  600  Armários 19" LCS  fixos prof. 400 mm  50                            0 462 09      52,5
 3
 9 U
 Altura  fixos  0 462 06  12 U  500  50  314  305 largura                      0 462 11      31,8
 600
 0 462 07
 0 462 08  16 U  800  580  105                                                 0 462 12       40
 0 462 09  21 U  1000  600  400 largura                       Armários 19"     0 462 13      47,3
                                                              giratórios
 0 462 11   9 U  500  3 x 105
 Armários  0 462 12   12 U  600                                                0 462 14       59
 19"  600  615                                                Armários 10"     0 462 20       8
 giratórios  0 462 13   16 U  800
 0 462 14  21 U   1000
 Armário   0 462 20  6 U   352  314  300  L
 10"   50                         222,5
 Abertura da porta frontal e painéis laterais  passagem útil  passagem útil 288
                                  236,5
 D  200 x 80  525  451  passagem útil  285 / 435 / 535 / 735  200 x 140  entre-eixos   altura 352
 C  passagem útil  altura 350 / 500 / 600 / 800   capacidade 6U / 9U / 12U / 16U
 150 / 250 /  350 / 550   entre-eixos  207
 465
 96°
 A  258   (máx. 257)                       82
                                         (mín. 32)
 (máx.308)
 92
 (mín.42)
                                   25
                         125
 B
 175°
 1 190
 830                                                                                                           831
   828   829   830   831   832   833   834   835   836   837   838