Page 828 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 828

Legrand cabling system LCS³ Energy                     Legrand cabling system LCS³ Distribuição

       Distribution - PDUs inteligentes com medição e switch  de Energia - PDUs






          6 460 20





                                                              6 468 90                   0 465 46 + 0 465 47
                                                                Emb.    Ref.  PDU para equipar com Mosaic
                                                                             Para equipar com módulos Mosaic
          6 460 21            6 460 12 6 460 13 6 460 15 6 460 16 6 460 25 6 460 24
                                                                             Fixação rápida nos montantes 19" (sem parafusos)
       Unidades de distribuição de energia com medição no nível de entrada    Perfil de alumínio
       e no nível do disjuntor.                                  1    6 468 99 PDU 19"
       Possibilidade de monitorização do ambiente através através dos sensores   Capacidade: 16 módulos Mosaic
       externos opcionais (temperatura, humidade ...)            1    6 468 98 PDU 10"
                                                                             Capacidade: 8 módulos Mosaic
         Emb.    Ref.  19” -  PDUs com medição                               PDU acessórios
                      Standard IEC 60320                                     Bloqueio para tomadas
          1    6 460 10 12 tomadas C13, fornecido com cabo 3 m e ficha       Para bloquear o acesso às tomadas dos PDUs
                      C20                                                    Cinza claro
          1    6 460 11 12 tomadas C13 e 4 tomadas C19, fornecido com   1  6 468 90 Conjunto de 6 bloqueios e uma chave para tomada
                      cabo 3 m e ficha  IEC60309 32 A 2P+T                   schuko e francesa
                      19" - PDUs com medição e switch            1    6 468 92 Conjunto de 6 bloqueios e uma chave para tomada
                                                                             padrão britânico
                      IEC 60320 standard                         1    6 468 94 Conjunto de 6 bloqueios e uma chave para tomada
                                                                             C13
          1    6 460 20 8 tomadas C13 com sistema automático de bloqueio   1  6 468 95 Conjunto de 6 bloqueios e uma chave para tomada
                      fornecido com cabo 3m e ficha C14 10/16 A 2P+T         C19
          1    6 460 21 16 tomadas C13 com sistema automático de             Módulo de proteção contra sobretensões
                      bloqueio fornecido com cabo 3m e ficha  CEI 60309      Para substituir nos PDUs
                      32 A 2P+T                                              Indicador luminoso:
                      PDU Zero-U Vertical - com medição                      - LED branco informa se o PDU está alimentado
                                                                             - LED verde indica que o módulo de proteção contra
                      IEC 60320 standard                                     sobretensões necessita de ser substituído
          1    6 460 12 18 tomadas C13 e 4 tomadas C19, fornecido com        Substituição permite manter as tomadas do PDU
                      cabo 3m com ficha IEC 60309 16 A 2P+T                  alimentadas
          1    6 460 13 36 tomadas C13 e 6 tomadas C19, fornecido com   1  6 468 97 Módulo de proteção contra
                      cabo 3m com ficha IEC 60309 32 A 2P+T                  sobretensões para substituição
          1    6 460 14 36 tomadas C13 e 6 tomadas C19, fornecido com
                      cabo 3m com ficha trifásica IEC 60309 16 A 3P+N+T
          1    6 460 15 30 tomadas C13 e 12 tomadas C19, fornecido           Suporte DIN multi aplicações
                      com cabo 3m com ficha trifásica IEC 60309 32 A
                      3P+N+T                                                 Para montagem de dispositivos modulares
          1    6 460 16 20 tomadas C13 e 4 tomadas C19, fornecido com        (disjuntores, componentes de rede Legrand, etc.)
                      cabo 3m com ficha  IEC 60309 32 A 2P+T                 Capacidade: 24 módulos
                                                                             Altura: 4 U
                      PDU Zero-U Vertical - com medição e switch             Fixação por parafusos nos
                                                                             montantes 19"  (1)
                      IEC 60320 standard
                                                                 1    0 465 46 Perfil DIN
          1    6 460 25 16 tomadas C13 com sistema de bloqueio               Preto RAL 9005
                      automático. Fornecido com 3 m de cabo e ficha C14
                      10 A 2P+T
          1    6 460 22 21 tomadas C13 e 3 tomadas C19  com sistema    1  0 465 47 Tampa traseira
                      de bloqueio automático. Fornecido com 3 m              Para utilizar com tensões altas
                      de cabo e ficha IEC 60320 16 A 2P+T                    (acima 50 V)
                      plug                                                   Utilizar com a ref. 0 465 46
          1    6 460 23 21 tomadas C13 e 3 tomadas C19  com sistema          Assegura: IP XXB
                      de bloqueio automático. Fornecido com 3 m              Fornecido com bloco terminal
                      de cabo e ficha IEC 60320 32 A 2P+T                    (conexão 8 + 1)
          1    6 460 24 21 tomadas C13 e 3 tomadas C19  com sistema
                      de bloqueio automático. Fornecido com 3 m de cabo
                      e ficha trifásica IEC 60309 16 A 3P+N+T
                      Acessórios para PDUs com medidas
          1    6 460 00 Sensor de temperatura
          1    6 460 01 Sensor de temperatura e humidade
          1    6 460 02 Sensor com duplo contato











       826
   823   824   825   826   827   828   829   830   831   832   833