Page 831 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 831

Legrand cabling system LCS³






        n Architecture PoE
        Sistemas nos edifícios estão a preferir um rede IP única

                                                                                  Switch PoE
                       Alimentação                                                Um switch Power over Ethernet é um dispositivo que
                                                                                  fornece energia e dados através do cabo Ethernet.
                                                                                  Vai extrair energia a partir da fonte de energia
                                                                                  convencional e fornecer para o resto do sistema PoE



                        Dados
                                                                                  Cablagem Ethernet
                                                                                  O cabo Ethernet é o meio de transmissão de energia
                                                                                  e dados de um sistema PoE. É utilizado para
                                                                                  transmissão de dados bidirecional entre dois
                                                                                  dispositivos e o fornecimento unidirecional de
                                                                                  energia
               Energia + Dados (até 100 m)








                                                                                                     Certifié
                                                                                                     par un laboratoire
                                                                                                     indépendant




                                                                                                 Dispositivos alimentados
                                                                                                 Um dispositivo
                                                                                                 alimentado é um
                                                                                                 dispositivo que recebe
                                                                                                 energia através do PoE.
          Ponto de acesso   Câmara de   TelefoneIP  Intelligent  Sensores (iluminação,  Gateway IoT  Building   HVAC  Não é necessário um
              Wi-Fi    segurança            LED lighting  climatização, CO2,...)  automation     alimentador no local
        n A nossa certificação
        Os nossos conectores LCS  são certificados PoE Tipo 4 (PoE++) por um laboratório independente
                            3

         Certificado
          por um laboratório
         independente
        n As nossas conformidades
        As soluções Legrand cumprem:
        - Cabos: alimentação à distância PoE compatível até 100 W (IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at, IEEE 802.3 bt) se instalado de acordo com as
        normas de instalação ISO/IEC 14763-2 (versão definitiva) e/ou EN 50174-2: 2018
        - Conectores: alimentação à distância PoE compatível até 100 W (IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at, IEEE 802.3 bt)
        - Cordões: alimentação à distância PoE compatível até 100 W (IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at, IEEE 802.3 bt) se instalado de acordo com as
        normas de instalação ISO/IEC 14763-2 (versão definitiva) e/ou EN 50174-2: 2018

        n A nossa garantia
        Garantimos, para as nossas soluções blindadas LCS3: 90 m em ligação permanente(1) a 40°C até 100 W















        (1) Com cabo de 2 m em local técnico e 5 m no lado do utilizador. Consulte-nos para outras configurações

                                                                                                               829
   826   827   828   829   830   831   832   833   834   835   836