Page 835 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 835

Armários Linkeo 19"





 n Características gerais  n Abertura de porta (mm)  n Abertura inferior giratória  n Kit ventiladores (mm)
 Quadros murais metálicos  Armários fixos19" com painéis   Armários fixos 19" com    360  45
 Revestimento de poliéster texturizado RAL 7016 garantindo excelente   laterais fixos ref. 6 462 00/.../15  painéis laterais amovíveis
 resistência à corrosão e riscos  ref. 6 462 50/.../65
 Porta frontal de vidro de segurança
 Índice de proteção (vedação) contra corpos sólidos e líquidos: IP 20  B  B  máx.
 Índice de proteção contra choques mecânicos: IK 08  102°      190
 Perfuração de montantes de 19": 9,5 x 9,5 mm
 Carga admissível: 3 kg/U
                                                    898 mm
                                                                                     74,5
 n Conformiidade das normas
 Os armários Linkeo estão em conformidade com as seguintes normas:  A  máx.
 115°  A
 IEC 61587   Estruturas mecânicas para equipamentos eletrónicos: testes
 EN 61587  máx.
 115°
 IEC 60529  (NF C 20-010) Graus de proteção fornecidos por invólucros (código IP)
 EN 60529                  1248 mm
 IEC 62262  (EN 50102, NF C 20-015) Graus de proteção fornecidos pelos
 invólucros dos equipamentos elétricos contra impactos mecânicos
 EN 62262  externos (código IK)
 Armários rotativos 19"  Armário 10"
 IEC 62368   Segurança de materiais de tratamento de informações  ref. 6 462 21/.../25  ref. 6 462 30
 EN 62368  n Fixação (mm)
 EIA-310-E  Armários, racks, painéis e equipamentos associados  B  B
 (ANSI/EIA/-310-D-2005)
 IEC 60297-3-100  (NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensões das estruturas mecânicas
 DIN 41414-7  da série 482,6 mm (19'')
 Os armários Linkeo podem ser integrados em instalações que
 cumpram as seguintes normas:    y
 A
 ISO/IEC 11801   Tecnologia da Informação - Sistemas genéricos de cablagem  A
 EN 50173  máx.
 115°
 ISO/IEC 14763-2   Instalação para sistemas genéricos de cablagem
 EN 50174-2  máx.
 NF C 15-100  Cablagem residencial de redes de comunicação  115°
 Part 4-41        x
 NF-C 90-483  Câblage résidentiel des réseaux de communication
 Instalações elétricas de baixa tensão:  Ref.  Capacidade  X  Y
 IEC 60364-4-41  - Proteção para garantir a segurança
 - Proteção contra choques elétricos  6 462 00  6 U  400  152
 Ref.  Capacidade  A  B  6 462 01  9 U   400    286
 6 462 00  6 U  981  795  6 462 02  12 U  400   419
 n Dimensões (mm)  6 462 01  9 U  981  795  6 462 03  15 U  400  552
 Largura  Profundidade  6 462 02  12 U  981  795  painéis   6 462 04  18 U  400  685
                                         400
                                                819
                        6 462 05
                                 21 U
 795
 981
 6 462 03
 15 U
                laterais
 6 462 04  18 U  981  795  fixos  6 462 10  6 U  400  152
 painéis   6 462 05  21 U  981  795  6 462 11  9 U  400  286
 laterais               6 462 12  12 U   400    419
 fixos  6 462 10  6 U  1131  795
 6 462 11  9 U  1131  795  6 462 13  15 U  400  552
 Altura  6 462 12  12 U  1131  795  Armários   6 462 14  18 U  400  685
                        6 462 15
                                                819
                                         400
                                 21 U
 1131
 795
 15 U
 6 462 13
 6 462 14  18 U  1131  795  fixos 19"  6 462 50  6 U  400  152
 Armários   6 462 15  21 U  1131  795  6 462 51  9 U  400  286
 fixos 19"  6 462 50  6 U  983  797  6 462 52  12 U  400  419
 Ref.  Capacidade  Altura  Largura  Profundidade  6 462 51  9 U  983  797  6 462 53  15 U  400  552
 6 462 00  6 U  359  605  454  6 462 52  12 U  983  797  painéis   6 462 54  18 U  400  685
 6 462 01  9 U  492  605  454  6 462 53  15 U  983  797  laterais   6 462 55  21 U  400  819
 6 462 02  12 U  625  605  454  6 462 54  18 U  983  797  amovíveis  6 462 60  6 U  400  152
 6 462 03  15 U  759  605  454  painéis   6 462 55  21 U  983  797  6 462 61  9 U  400  286
 laterais
 6 462 04  18 U  892  605  454  amovíveis  6 462 60  6 U  1133  797  6 462 62  12 U  400  419
 painéis   6 462 05  21 U  1025  605  454  6 462 61  9 U  1133  797  6 462 63  15 U  400  552
 laterais   6 462 62  12 U  1133  797  6 462 64  18 U  400  685
 fixos  6 462 10  6 U  359  605  604
 6 462 11  9 U  492  605  604  6 462 63  15 U  1133  797  6 462 65  21 U  400  819
 6 462 12  12 U  625  605  604  6 462 64  18 U  1133  797  6 462 21  9 U  400  390
 6 462 13  15 U  759  605  604  6 462 65  21 U  1133  797  6 462 22  12 U  400  523
 6 462 14  18 U  892  605  604  6 462 21  9 U  1141  809  Armários giratórios 19"  6 462 23  15 U  400  657
 Armários   6 462 15  21 U  1025  605  604  6 462 22  12 U  1141  809  6 462 24  18 U  400  790
 fixos 19"  6 462 50  6 U  359  608  458  Armários giratórios 19"  6 462 23  15 U  1141  809  6 462 25  21 U  400  923
 6 462 51  9 U  492  608  458  6 462 24  18 U  1141  809  Armário fixo 10"  6 462 30  6 U  171  197
 6 462 52  12 U  625  608  458  6 462 25  21 U  1141  809
 6 462 53  15 U  759  608  458  Armário fixo10"  6 462 30  6 U  602  460
 6 462 54  18 U  892  608  458
 painéis   6 462 55  21 U  1025  608  458
 laterais
 amovíveis  6 462 60  6 U  359  608  608
 6 462 61  9 U  492  608  608
 6 462 62  12 U  625  608  608
 6 462 63  15 U  759  608  608
 6 462 64  18 U  892  608  608
 6 462 65  21 U  1025  608  608
 6 462 21  9 U  492  642  615
 6 462 22  12 U  625  642  615
 Armários giratórios 19"  6 462 23  15 U  759  642  615
 6 462 24  18 U  892  642  615
 6 462 25  21 U  1025  642  615
 Armário fixo 10"  6 462 30  6 U  359  373  303
 832                                                                                                           833
   830   831   832   833   834   835   836   837   838   839   840