Page 834 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 834

Armários Linkeo 19"





        n Características gerais                              n Abertura de porta (mm)                                         n Abertura inferior giratória                         n Kit ventiladores (mm)
        Quadros murais metálicos                              Armários fixos19" com painéis   Armários fixos 19" com                                                                            360        45
        Revestimento de poliéster texturizado RAL 7016 garantindo excelente   laterais fixos ref. 6 462 00/.../15  painéis laterais amovíveis
        resistência à corrosão e riscos                                                  ref. 6 462 50/.../65
        Porta frontal de vidro de segurança
        Índice de proteção (vedação) contra corpos sólidos e líquidos: IP 20  B                      B                                           máx.
        Índice de proteção contra choques mecânicos: IK 08                                                                                       102°                                 190
        Perfuração de montantes de 19": 9,5 x 9,5 mm
        Carga admissível: 3 kg/U
                                                                                                                                                                           898 mm
                                                                                                                                                                                                            74,5
        n Conformiidade das normas
        Os armários Linkeo estão em conformidade com as seguintes normas:  A  máx.
                                                                       115°               A
           IEC 61587   Estruturas mecânicas para equipamentos eletrónicos: testes
           EN 61587                                                                                   máx.
                                                                                                      115°
           IEC 60529  (NF C 20-010) Graus de proteção fornecidos por invólucros (código IP)
           EN 60529                                                                                                                               1248 mm
           IEC 62262  (EN 50102, NF C 20-015) Graus de proteção fornecidos pelos
                    invólucros dos equipamentos elétricos contra impactos mecânicos
           EN 62262  externos (código IK)
                                                              Armários rotativos 19"     Armário 10"
           IEC 62368   Segurança de materiais de tratamento de informações  ref. 6 462 21/.../25  ref. 6 462 30
           EN 62368                                                                                                            n Fixação (mm)
           EIA-310-E  Armários, racks, painéis e equipamentos associados  B                           B
                    (ANSI/EIA/-310-D-2005)
         IEC 60297-3-100  (NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensões das estruturas mecânicas
          DIN 41414-7  da série 482,6 mm (19'')
        Os armários Linkeo podem ser integrados em instalações que
        cumpram as seguintes normas:                                                                                                                    y
                                                                                          A
         ISO/IEC 11801   Tecnologia da Informação - Sistemas genéricos de cablagem  A
         EN 50173                                                                                   máx.
                                                                                                    115°
         ISO/IEC 14763-2   Instalação para sistemas genéricos de cablagem
         EN 50174-2                                                       máx.
         NF C 15-100  Cablagem residencial de redes de comunicação         115°
         Part 4-41                                                                                                                       x
         NF-C 90-483  Câblage résidentiel des réseaux de communication
                    Instalações elétricas de baixa tensão:                                                                                      Ref.  Capacidade  X     Y
        IEC 60364-4-41  - Proteção para garantir a segurança
                    - Proteção contra choques elétricos                                                                                        6 462 00  6 U    400    152
                                                                              Ref.  Capacidade  A     B                                        6 462 01  9 U    400    286
                                                                             6 462 00  6 U    981    795                                       6 462 02  12 U   400    419
        n Dimensões (mm)                                                     6 462 01  9 U    981    795                                       6 462 03  15 U   400    552
            Largura  Profundidade                                            6 462 02  12 U   981    795                               painéis   6 462 04  18 U  400   685
                                                                                                                                                                400
                                                                                                                                                                       819
                                                                                                                                                        21 U
                                                                                                                                               6 462 05
                                                                                                     795
                                                                                              981
                                                                                      15 U
                                                                             6 462 03
                                                                                                                                       laterais
                                                                             6 462 04  18 U   981    795                               fixos   6 462 10  6 U    400    152
                                                                     painéis   6 462 05  21 U  981   795                                       6 462 11  9 U    400    286
                                                                     laterais                                                                  6 462 12  12 U   400    419
                                                                     fixos   6 462 10  6 U   1131    795
                                                                             6 462 11  9 U   1131    795                                       6 462 13  15 U   400    552
         Altura                                                              6 462 12  12 U  1131    795                       Armários        6 462 14  18 U   400    685
                                                                                                                                                        21 U
                                                                                                                                                                400
                                                                                                                                                                       819
                                                                                                                                               6 462 15
                                                                                             1131
                                                                                                     795
                                                                             6 462 13
                                                                                      15 U
                                                                             6 462 14  18 U  1131    795                       fixos 19"       6 462 50  6 U    400    152
                                                              Armários       6 462 15  21 U  1131    795                                       6 462 51  9 U    400    286
                                                              fixos 19"      6 462 50  6 U    983    797                                       6 462 52  12 U   400    419
                         Ref.  Capacidade  Altura  Largura  Profundidade     6 462 51  9 U    983    797                                       6 462 53  15 U   400    552
                       6 462 00  6 U   359     605     454                   6 462 52  12 U   983    797                               painéis   6 462 54  18 U  400   685
                       6 462 01  9 U   492     605     454                   6 462 53  15 U   983    797                               laterais   6 462 55  21 U  400  819
                       6 462 02  12 U  625     605     454                   6 462 54  18 U   983    797                               amovíveis  6 462 60  6 U  400   152
                       6 462 03  15 U  759     605     454           painéis   6 462 55  21 U  983   797                                       6 462 61  9 U    400    286
                                                                     laterais
                       6 462 04  18 U  892     605     454           amovíveis  6 462 60  6 U  1133  797                                       6 462 62  12 U   400    419
                painéis   6 462 05  21 U  1025  605    454                   6 462 61  9 U   1133    797                                       6 462 63  15 U   400    552
                laterais                                                     6 462 62  12 U  1133    797                                       6 462 64  18 U   400    685
                fixos  6 462 10  6 U   359     605     604
                       6 462 11  9 U   492     605     604                   6 462 63  15 U  1133    797                                       6 462 65  21 U   400    819
                       6 462 12  12 U  625     605     604                   6 462 64  18 U  1133    797                                       6 462 21  9 U    400    390
                       6 462 13  15 U  759     605     604                   6 462 65  21 U  1133    797                                       6 462 22  12 U   400    523
                       6 462 14  18 U  892     605     604                   6 462 21  9 U   1141    809                       Armários giratórios 19"  6 462 23  15 U  400  657
        Armários       6 462 15  21 U  1025    605     604                   6 462 22  12 U  1141    809                                       6 462 24  18 U   400    790
        fixos 19"      6 462 50  6 U   359     608     458    Armários giratórios 19"  6 462 23  15 U  1141  809                               6 462 25  21 U   400    923
                       6 462 51  9 U   492     608     458                   6 462 24  18 U  1141    809                       Armário fixo 10"  6 462 30  6 U  171    197
                       6 462 52  12 U  625     608     458                   6 462 25  21 U  1141    809
                       6 462 53  15 U  759     608     458    Armário fixo10"  6 462 30  6 U  602    460
                       6 462 54  18 U  892     608     458
                painéis   6 462 55  21 U  1025  608    458
                laterais
                amovíveis  6 462 60  6 U  359  608     608
                       6 462 61  9 U   492     608     608
                       6 462 62  12 U  625     608     608
                       6 462 63  15 U  759     608     608
                       6 462 64  18 U  892     608     608
                       6 462 65  21 U  1025    608     608
                       6 462 21  9 U   492     642     615
                       6 462 22  12 U  625     642     615
        Armários giratórios 19"  6 462 23  15 U  759  642  615
                       6 462 24  18 U  892     642     615
                       6 462 25  21 U  1025    642     615
        Armário fixo 10"  6 462 30  6 U  359   373     303
       832                                                                                                                                                                                                                            833
   829   830   831   832   833   834   835   836   837   838   839