Page 838 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 838

Armário e armário servidor19" LCS  (cont.)
                                                    3





        n Rodapés (mm)                                        n Suportes para grelhas guia-cabos para armários servidor        n Dimensões (mm)                                      n Suportes de PDU (mm)
                                                                                                                                                                                     0 465 75/76
                                                                                                                                                                  L3                                                      73
                                                                                  Ref. 0 464 78                                   L1               L2                                                                31.2
                                                                                                                                                                                                                         20
                                                                                                                                                                                                  25
                                                                                                                                  P                P                     C                                                    27 x 7
                                                                                                                                                                                                                  80.5 x 5.5  74 x 9
                                                                                                                                                         Largura útil
                                                              Ref. 0 464 79                                                    Ref.        P                                 C
                                                                                                                                                   L1       L2      L3                                            105.5 x 5.5  29 x 9
                                                                                                                               0 462 23 (1)   120  216                                                                        94 x 9
                                                                                                                               0 465 00    115     435
                                                                                                                               0 465 01    200     435                                                            70.5 x 5.5
                                                                                                                               0 465 02    360     435
                                                                                                                               0 465 05    425             425
                                                                                        Fixação rápida das grelhas             0 465 06    625             425
                                                                                        guia-cabos sobre os suportes r         0 465 07    825             425
                                                                                        ef. 0 464 72/73/74/78/79               0 465 08    425                      425     320
                                                                                                                               0 465 09    625                      425     420
                                                                                                                               0 465 10    625                      425     420
                                                                                                                               0 465 17    820             425                        1600 (0 465 75)  1822 ( 0 465 76)  1858 (0 465 75)  2080 (0 465 76)  1827 (0 465 75)  2049 (0 465 76)  1755 MÁX (0 465 75)  1986 MÁX ( 0 465 76)    5 x 7U ( 0 465 75)  6 x 7U ( 0 465 76)
                                                                                                                               0 465 18    820                      380     650
                                                                                                                               (1)Entre-eixos de fixação 236,5 mm
                                                              n Placas 19" com ventiladores (mm)                               n Prateleira suporte teclado (mm)
                      L
                                           P
                                                               3 U                                                                                                                        800 (0 465 75)  911 (0 465 76)
                                   B                                                        89
                                                        31
                                   A
            Conj.                      14              (apoio                                                                                                                                                                    7 U (1)
             de
        2 esquadros  Ø9   D                                                  465                                                                         825 maxi - 625 mín.                                      ø 22 (1)
                                                        laje)
           laterais
                                                                             482
        ref. 0 464 38/          30         C                                                                                                                        460 máx.                105.5                 ø 12 (1)
            39/40
                              ou 38
                           (espessura                          3 U                          89                                                                                       (1) Para fixação de PDU com botões
                             da laje)
                          H      15      25
                                                                             465
                                                                             482
                                                                                                                                                                            5 U
                                                                                                                                         250
                                                                                  Área de ventilação
                                                              Ref.            Número de     Débit
                                                Entre-eixos de               ventiladores   (m3/h)
                         H (1)   Passagem útil
         Ref.   L x P                         fixação(larg. x prof.)  0 464 87   2           180
                      Mín.  Máx.  A  B  C  D  com arm.  Au sol
                                                              0 464 88           3           270
         0 464 30  600 x 600      530     435  478 x 478  520 x 520
         0 464 31  600 x 800  530  730  435  635  478 x 678  520 x 720
         0 464 32  600 x 1000     930     835  478 x 878  520 x 920
                       200  350
         0 464 34  800 x 600      530     435  678 x 478  720 x 520
         0 464 35  800 x 800  730  730  635  635  678 x 678  720 x 720
         0 464 36  800 x 1000     930     835  678 x 878  720 x 920
        (1) Ajustável em cada 25 mm + regulação fina



















       836                                                                                                                                                                                                                            837
   833   834   835   836   837   838   839   840   841   842   843