Page 836 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 836

Armários e armários servidor 19" LCS            3





        n Características gerais                              n Dimensões úteis (mm)                                           n Entradas de cabos armários LCS (mm)                 n Rodapés para armários (mm)
                                                                                                                                                             3
        Quadros murais metálicos                                                                                               Pré-cortes superiores e inferiores no formato 19" (passagem útil 451 mm)  Kit rodapé + escotilhas laterais
        Revestimento de poliéster texturizado RAL 7016 garantindo excelente   600                                                                                                                            14
        resistência à corrosão e riscos                                                                                                    Larg. 600              Larg. 800
        Porta frontal simples ou dupla em vidro de segurança, porta frontal e
        traseira em metal microperfurado para armários servidor
        Índice de proteção (vedação) contra corpos sólidos e líquidos: IP 20                                                   Prof. 600
        Índice de proteção contra choques mecânicos: IK 08           A
        Perfuração de montantes de 19": 9,5 x 9,5 mm
        Carga admissível: 420 kg por armário
                             630 kg por armário servidor                     D       C                                                                                                                                   E
                                                                                                                                                                                                 F                         C   A
                                                                                                                               Prof. 800                                                   B   D
        n Conformidade das normas
        Os armários estão em conformidade com as seguintes normas:    E            450      B                                                                                                      100 ou 200
                                                                                    útil
        IEC 61587   Estruturas mecânicas para equipamentos eletrónicos: testes    passagem
        EN 61587                                                                                                                                                                                     Geral       Fixação     Passagem útil
        IEC 60529  (NF C 20-010) Graus de proteção fornecidos por invólucros (código IP)  87 (2)  465                                                                                 Dim. armários
                                                                                                                                                                                       Larg. x Prof.
        EN 60529                                              (máx.162)           entre-eixos                                  Prof. 1000     -                                                   A      B      C      D     E      F
        IEC 62262  (NF EN 50102, NF C 20-015) Graus de proteção fornecidos pelos                                                                                                       600 x 600  599    599   478    478    449   449
                   invólucros dos equipamentos elétricos contra impactos mecânicos
        EN 62262   externos (código IK)                              G                                                                                                                 600 x 800  599    799   478    678    449   649
        IEC 62368   Segurança de materiais de tratamento de informações                                                                                                                800 x 600  799    599   678    478    649   449
        EN 62368                                                                                                                                                                       800 x 800  799    799   678    678    649   649
                                                                                                                                                                    3
        EIA-310-E  Armários, racks, painéis e equipamentos associados (ANSI/EIA/310-E-2005)                                    n Entradas de cabos armário servidor LCS (mm)           600 x 1000  599   999   478    878    449   849
                                                                                           F (2)
        IEC 60297-3-100  (NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensões das estruturas mecânicas   mín./máx.                             Pré-cortes altos no formato 19" (passagem útil 451 mm)  800 x 1000  799   999   678    878    649   849
        DIN 41414-7  da série 482,6 mm (19'')                                                                                  Corte central baixo (805 x 450 mm))
        Os armários podem ser integrados em instalações que cumpram as     800                                                               Haut                  Bas
        seguintes normas:
                                                                                                                                                                                     n Interface de ligação (mm)
        ISO/IEC 11801   Tecnologia da Informação - Sistemas genéricos de cablagem
        EN 50173                                                                                                                Larg.                                                Montagem à esquerda ou à direita de um armário equipado com um
        ISO/IEC 14763-2   Instalação para sistemas genéricos de cablagem                                                        600                                                  rodapé Alt. 200 mm
        EN 50174-2                                                                                                                                                                   Cobertura da interface reversível
                                                                      A
        NF-C 90-483  Instalações elétricas de baixa tensão - regras
                   Instalações elétricas de baixa tensão:
        IEC 60364-4-41  - Proteção para garantir a segurança                  D          C
                   - Proteção contra choques elétricos
                                                                                                                                Larg.
                                                                                                                                800
                                                                                                  B
        n Dimensões (mm)                                                                450
                                                                      E               passagem
              P                                                                         útil
                       A      B       C  A    B
                                                                                       465
                                                               87 (2)                 entre-eixos                              n Peso (kg)
                                                              (máx.162)                                                        Os pesos indicados correspondem aos pesos líquidos (excluindo
              H                                                                                                                embalagem)
                                                                     G
                                                                                                                                                         Peso
                                                                                                                                                                      de extensão
             L             160°                160°                                                                            Ref.                     armário       Peso armário
                                          160°                                                                                           0 463 00         69              -
                                                                                                F (2)                                    0 463 06         77              -                             C
        Armário porta frontal simples                                                         mín./máx.                                                                                                     C   A
                                                                                                                                         0 463 12         84              -                  A
        Ref.    Capacidade  Alt.1  L   P     A     B                                                                                     0 463 18/30 (ext)  99           72                      B       B
        0 463 00  24 U   1226                                 Armário porta frontal simples                                    Armário   0 463 19        110              -
        0 463 06  29 U   1448         659          1208                                Passagem útil     F (2)                 porta frontal                                                                             200
        0 463 12  33 U   1626   610         1138              Ref.       Capacidade  A             E           G               simples   0 463 21        114              -
        0 463 18/30                                                                   B   C   D       Mín.  Máx.                         0 463 22/33 (ext)  127          90
        0 463 19                      859          1408       0 463 00     24 U      1086                                                0 463 23        151              -
                                                                                     1308
                                                              0 463 06
                                                                           29 U
        0 463 21  42 U   2026         657                                        659          490  425
        0 463 22/33                   857          1608       0 463 12     33 U      1486  490        118  193  41                       0 463 28        138              -           Dim. armários
                                                              0 463 18/30
        0 463 23                810   1057  1525   1808                                                                                  0 463 29        163              -              Prof.    A      B      C
        0 463 28  47 U   2248         857          1608       0 463 19           859          690  625                                   0 463 41        114              -
        0 463 29                      1057         1808       0 463 21     42 U  657  1886    490  425                                                                                   600     600    435    120
                                                              0 463 22/33        857          690  625  122  197  141          Armário porta   0 463 42  127              -
        Armário porta frontal dupla                           0 463 23           1057     690  890  825                        frontal dupla  0 463 43   151              -
                                                              0 463 28     47 U  857  2108    690  625  95  170  141
        Ref.    Capacidade  Alt. (1)  L  P  A    B     C      0 463 29           1057         890  825                         Armário   0 463 85        155              -
        0 463 41                    657         1010                                                                           servidor  0 463 86        166              -
        0 463 42  42 U   2026  810  857   1165  1210  1535    Armário porta frontal dupla
        0 463 43                    1057        1430                                 Passagem útil      F (2)
                                                              Ref.    Capacidade  A               E            G
                                                                                    B   C    D       Mín.  Máx.
        Armário servidor                                      0 463 41         657          490  425
                                                              0 463 42  42 U   857  1886  690  690  625  122  197  141
        Ref.    Capacidade  H (1)  L   P     A     B          0 463 43         1057         890  825
        0 463 85  42 U   2026   610   1086  1160   1655
        0 463 86                810   1096  1550   1858       (2) Ajuste contínuo com marcação em incrementos de 12,5 mm
        (1) Sem pés com regulação de nível (+15 a 45 mm com pés)l (+15 a 45 mm com pés)  Armário servidor
                                                                                     Passagem útil      F (2)
                                                              Ref.    Capacidade  A               E            G
                                                                                    B   C    D       Mín.  Máx.
                                                              0 463 85  42 U   1086  1886  490  890  825  75  150  41
                                                              0 463 86         1096     690                    141
                                                              (2) Ajuste contínuo com marcação em incrementos de 12,5 mm
       834                                                                                                                                                                                                                            835
   831   832   833   834   835   836   837   838   839   840   841