Page 829 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 829

Legrand cabling system LCS³ cobre






        n Certificação PoE                                                                            Certificado
        Graças à tecnologia PoE, os dispositivos como pontos de acesso Wi-Fi, como
        camâras, etc. podem ser alimentados diretamente por cabo de dados Ethernet.                   por um laboratório
        O cabo combina dados e energia para todos os periféricos PoE. Os conectores                   independente
        LCS³ são certificados PoE++ por uma organização terceirizada.
        As soluções Legrand cumprem as seguintes normas:
        - Cabos: aplicações compatíveis 802.3 bt PoE++ segundo as normas de
        instalação ISO/IEC 14763-2 (projeto final) e EN 50174-2:2018
        - Conectores: compatíveis com alimentação à distância "PoE" até 100 W.
        (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt)
        - Cordões de ligação: compatíveis com alimentação à distância "PoE" até 100 W.
        (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt) instalação em conformidade com as
        normas ISO/IEC 14763-2 projeto final) e/ou EN 50174-2:2018



        n Tabela de tipos de PoE com base nos requisitos de cablagem e disponibilidade de alimentação
         Nome (nom courant)?????             Tipo 1 (PoE)      Tipo 2 (PoE+)     Tipo 3 (PoE++)    Tipo 4 (PoE++)
         Norma IEEE                         802.3af (2003)     802.3at (2009)    802.3bt (2018)     802.3bt (2018)
         Categoria mínima exigida            Categoria 3       Categoria 5e       Categoria 5e      Categoria 5e
         Número de pares para fonte de alimentação  2             2                2 ou 4              4
         Corrente máxima por par              350 mA             600 mA            600 mA            960 mA
         Potência máxima garantida na saída PSE  15,4 W          30,0 W            60,0 W             90,0 W
         Potência máxima garantida na entrada PE  13 W           25,5 W            51,0 W             71,3 W
                                          175                300               300               480
                                          175                300               300               480
                                          175                300               300               480
                                          175                300               300               480
         Diagrama com corrente máxima por fio(mA)
                                                                               300               480
                                                                               300               480
                                                                               300               480
                                                                               300               480

                  Par com saída de corrente         Par com retorno de corrente            Par sem corrente
        Existem subdivisões de PoE chamadas classes. A tabela abaixo apresenta essas classes em relação aos tipos de PoE e potência disponível.
        É importante notar que a diferença de potência entre o PD e o PSE não representa uma eficiência média, mas apenas um “cenário pior” com distância e
        resistência de cablagem máxima.

         Classe                                      1       2       3       4       5       6       7      8
         Tipo                                               Tipo 1         Tipo 2      Tipo 3 (1)      Tipo 4 (2)
         Potência média máxima de saída PSE (W)      4       7      15,4    30      45      60      75      90
         Potência média de entrada PD (W)           3,8     6,5     13,0    25,5    40,0    51,0    62,0    71,3
         Potência útil de pico PD (P)               5,0     8,4     14,4    28,3    42,0    53,5    65,1    74,9
        (1) O tipo 3 também pode suportar as classes 1 a 4.
        (2) PD de assinatura simples apenas ilustrado



        n Switchs Ethernet 10-100 base T encastrados           n Desempenho da manutenção
                                                                        A Legrand está comprometida com a sua sustentabilidade
                              0 779 00         0 779 01                 do sistema LCS³ fornecendo uma garantia de
         Alimentação          230 V             PoE                     desempenho durante 25 anos
         Débit                        100 Mbits/s
         Normas             802.3/802.3u     802.3u/802.3 af
                            Temperatura de funcionamento: de 0 °C a +40 °C
                            • Taxa máxima de humidade. permitida: 95%
         Características técnicas   • Auto MDI-X (aceita derivações cruzadas e retas)
         comuns             • LED laranja: - iluminado: velocidade de 100 Mbits/s
                                                    - desligado: taxa de dados de 10 Mbits/s
                            • LED verde iluminado: tráfego









                                                                                                               827
                                                                                                               827
   824   825   826   827   828   829   830   831   832   833   834