Page 832 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 832

Armários LCS     3





                                                                                                                                            3
        n Características gerais                              Abertura inferior giratória                                      Armários 19" LCS  fixos prof. 580 mm                  n Fixação dos quadros (mm)
        Armários murais metálicos                                                                                                                       50
        Revestimento de poliéster texturizado RAL 7016 garantindo excelente                                                               600
        resistência à corrosão e riscos                                         93°                                                       passagem útil             580 largura        Ø C     25
        Porta frontal de vidro de segurança                                                                                                 3 x 105                                                               B
        Índice de proteção (vedação) contra corpos sólidos e líquidos: IP 20
        Índice de proteção contra choques mecânicos: IK 08                                   843
        Perfuração de montantes de 19": 9,5 x 9,5 mm
        Carga admissível: 3 kg/U (ou seja, 48 kg para um armário de 19" 16 U)                   1 114                               50                                                  D        A
                                      12 kg para quadros de 10" 6 U

        n Conformidade com as normas                                     167°                                                  200 x 80                                                                         A
        Os quadros estão em conformidade com as seguintes normas:                                                                                           451            passagem útil  435 / 535 / 735 / 935 altura 500 / 600 / 800 / 1000
                                                                          1 171                                                     250 / 350 /  550 / 750  passagem útil          capacidade 9U / 12U / 16U / 21U
           IEC 61587   Estruturas mecânicas para equipamentos eletrónicos: testes                                                          525              465                                  A
           EN 61587                                                                                                                                        entre-eixos
           IEC 60529  (NF C 20-010) Graus de proteção fornecidos por invólucros (código IP)
           EN 60529                                                                   Portas abertas  Painéis abertos
                                                                             Ref.
           IEC 62262  (EN 50102, NF C 20-015) Graus de proteção fornecidos pelos     A       B       C       D                         435
                    invólucros dos equipamentos elétricos contra impactos mecânicos
           EN 62262  externos (código IK)                                  0 462 00                                                  (máx.485)
                                                                           0 462 01                                                                                92
           IEC 62368   Segurança de materiais de tratamento de informações  0 462 02  400    962    305     1205                                                 (mín.42)
           EN 62368                                                                                                                                                                              Capacidade  A      B       C       D
                                                              Armários 19"  0 462 03                                           Armários 19" LCS  giratórios prof. 600 mm
                                                                                                                                            3
                    Armários, racks, painéis e equipamentos associados  fixos                                                                                                                      6 U     275
           EIA-310-E                                                       0 462 06
                    (ANSI / EIA-310-E-2005)                                                                                                                                                        9 U     425
                                                                           0 462 07                                                                   62
         IEC 60297-3-100  (NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensões das estruturas mecânicas  580  1140  482,5   1565                                                                     Armários 19"  12 U    525     408     20      11
          DIN 41414-7  da série 482,6 mm (19'')                            0 462 08                                                      600                                         fixos
                                                                           0 462 09                                                    passagem útil 440         615 largura                       16 U    725
        Os armários podem ser integrados em instalações que cumpram as     0 462 11                                                                                                                21 U    925
        seguintes normas:                                     Armários 19"  0 462 12  600   1179    482,5   1565                                                                                   9 U     425
                                                              giratórios   0 462 13
         ISO/IEC 11801   Tecnologia da Informação - Sistemas genéricos de cablagem  0 462 14                                                                                         Armários 19"  12 U    525     500     18       9
           EN 50173                                                                                                                                                                  giratórios    16 U    725
         ISO/IEC 14763-2   Instalação para sistemas genéricos de cablagem  Abertura de porta quadro 10" ref. 0 462 20                                                                              21 U    925
          EN 50174-2                                                                                                                                                                 Armários 10"  6 U     275     250     15      6,5
          NF C 15-100  Instalações elétricas de baixa tensão - regras
           Parte 4-41
          NF-C 90-483  Cablagem residencial de redes de comunicação                                                                                        451            passagem útil  435 / 535 / 735 / 935 altura 500 / 600 / 800 / 1000   capacidade 9U / 12U / 16U / 21U  n Peso (kg)
                    Instalações elétricas de baixa tensão:                                                                                              passagem útil
          IEC 60364-4-41  - Proteção para garantir a segurança                 615                                                                         465                                         Ref.         Peso
                    - Proteção contra choques elétricos             180°                                                                                 entre-eixos                                  0 462 00      16,7
        n Dimensões (mm)                                                                                                             365                                                              0 462 01      20,4
                                                                                                                                                                                                      0 462 02
                                                                                                                                                                                                                    22,8
                                     Ref.  Capacidade Alt. Larg. Prof.  660                                                        (máx. 465)                                        Armários 19"     0 462 03       26
                                                                                                                                                                 200
            600      Profundidade   0 462 00  6 U   350                                                                                                        (mín. 100)            fixos            0 462 06      25,7
                                    0 462 01  9 U  500   400                                                                                                                                          0 462 07      32,7
                                                                                                                                            3
                                    0 462 02  12 U  600       n Dimensões úteis (mm)                                           Armário 10" LCS  prof. 300 mm
                             Armários  0 462 03  16 U  800                                                                                                                                            0 462 08      41,5
                             19"                     600      Armários 19" LCS  fixos prof. 400 mm                                                     50                                             0 462 09      52,5
                                                                           3
                                             9 U
         Altura              fixos  0 462 06  12 U  500                                50                                                  314                  305 largura                           0 462 11      31,8
                                                  600
                                    0 462 07
                                    0 462 08  16 U  800  580                                                                                 105                                                      0 462 12       40
                                    0 462 09  21 U  1000                 600                    400 largura                                                                          Armários 19"     0 462 13      47,3
                                                                                                                                                                                     giratórios
                                    0 462 11   9 U  500                    3 x 105
                             Armários  0 462 12   12 U  600                                                                                                                                           0 462 14       59
                             19"                     600  615                                                                                                                        Armários 10"     0 462 20       8
                             giratórios  0 462 13   16 U  800
                                    0 462 14  21 U   1000
                             Armário   0 462 20  6 U   352  314  300                                                                                         L
                             10"                                   50                                                                                    222,5
        Abertura da porta frontal e painéis laterais                                                                                                   passagem útil    passagem útil 288
                                                                                                                                                         236,5
                        D                                     200 x 80             525  451           passagem útil  285 / 435 / 535 / 735  200 x 140   entre-eixos         altura 352
                                    C                                               passagem útil         altura 350 / 500 / 600 / 800   capacidade 6U / 9U / 12U / 16U
                                                                   150 / 250 /  350 / 550   entre-eixos                            207
                                                                                       465
            96°
                                                 A                 258                                                           (máx. 257)                       82
                                                                                                                                                                (mín. 32)
                                                                  (máx.308)
                                                                                             92
                                                                                            (mín.42)
                                                                                                                                                          25
                                                                                                                                                125
                                                    B
                               175°
                               1 190
       830                                                                                                                                                                                                                            831
   827   828   829   830   831   832   833   834   835   836   837