Page 68 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 68

Green’up Access kit pronto a instalar                 Tomadas Green’up Access

       para carregamento de veículos elétricos                16 A - 230 V - para veículos elétricos


              O sistema Green’up é baseado na inovadora tecnologia Legrand, ativando
              o modo de “potência máxima” e garantindo uma carga segura








                                                                  0 904 72               0 778 56
       Solução completa:          +                               Princípio de instalação, p. 67
      Tomada modo 2 + D.D.                                        Dimensões em www.legrand.pt
                                                             Permite o carregamento de veículos elétricos e híbridos recarregáveis
                                                             utilizando um cabo Modo 2 (ou Modo 1) em total segurança
                                                             Ligação a partir do quadro elétrico com 1 linha dedicada 3 x 2,5 mm 2
                                                             (1 linha por tomada) com proteção através de disjuntor diferencial 16 A
                                                             curva C 30 mA - tipo A ou tipo F)
                                                             Interruptor diferencial 30 mA tipo A ou F + disjuntor 16A curva C
                                                             Recomenda-se a utilização de descarregadores de sobretensões
                                                             Instalação recomendada entre 0,80 e 1,20 m do solo
                            0 904 70
                                                             Adequado para habitação e local de trabalho
           Princípio de instalação, p. 67                      Emb.    Ref.  Tomadas murais 3,7 kW - Modo 1
           Dimensões em www.legrand.pt                                      e Modo 2 - 16 A
                                                                            Mecanismo reforçado com contactos prateados.
         Emb.   Ref.  Kit pronto a instalar - 16 A                          Garante uma melhor condutividade elétrica
          1   0 904 70 Permite criar uma infraestrutura segura de           adaptada para regimes de utilização intensa
                     carregamento de veículos elétricos e híbridos          IP 55 - IK 08 - fixação saliente
                     através de cabos Modo 2 (ou Modo 1). Adequados         Adequadas para instalação em habitação individual
                     para instalação em casas particulares, garagens        (moradia)
                     privadas, apartamentos, etc.               1    0 904 72       Para recarregar 1 veículo
                     Ligação a partir do quadro elétrico:                           Tomada plástica com tampa
                     1 linha dedicada com um cabo de 3 x 2,5 mm , com               Fornecido completa com caixa para
                                                       2
                     proteção através de disjuntor diferencial (uma linha           instalação saliente equipada com
                     por tomada)                                                    bucim ISO 20
                     O kit contém:                                          Suporte que permite suspensão da caixa
                     - 1 tomada schuko de alta resistência Green’up         e controlo do cabo de recarga dos veículos
                     Access, com tampa, IP55 - IK08 -16A - 230V -           elétricos «, o que limita a tração do cabo causada
                     bornes de parafuso 6 mm , de acordo com as             pelo peso da caixa
                                        2
                     normas IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1             Dimensões (A x L x P): 98 x 98 x 70 mm
                     - 1 Base para suporte da caixa de controlo do cabo     (sem bucim)
                     de carregamento do veículo
                     - 1 disjuntor diferencial, curva C, 30 mA, tipo F      IP 55 - IK10 - encastrado
                     Recomenda-se a utilização de descarregadores           Adequadas para instalação em casas
                     de sobretensões                                        particulares, garagens privadas, apartamentos,
                     Instalação recomendada entre 0,80 e 1,20 m do solo     etc.
                                                                            Fornecidas completas com suporte e quadro.
                                                                            Instalação em caixa Batibox 50 mm (ref. 0 800 31)
                                                                            Possibilidade de montagem saliente com
                                                                            ref. 0 778 90
                                                                            Dimensões (H x L x P): 110 x 110 x 13,5 mm
                                                                1    0 778 56     Tomada com tampa metálica

                                                                1    0 778 57     Tomada com tampa metálica com
                                                                                  fechadura. Fornecido com duas chaves
                                                                                  para controlar o acesso à tomada
























       66
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73