Page 73 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 73

Green’up Premium postos de carregamento

       para carregamento de veículos elétricos (cont.)



        n Princípio de instalação
        Nota: a cablagem deve ser duplicada para um posto de carregamento para 2 veículos. A instalação de um descarregador de sobretensão
        é recomendada.
        Postos de carregamento monofásicas - Modo 3
        Quadro elétrico                                       Ref.            0 580 00 / 0 590 05  0 580 01 / 0 590 06
                                                              Config. Potência (kW)  3,7  4,6  3,7  4,6  5,8  7,4
                                                              Intensidade do Posto (A)  16  20  16  20  25    32
                     Linha T2S                                Proteção intensidade   20 A,   25 A,    20 A,    25 A,    32 A,    40 A,
              406278
             ET  16A  10mA  3 x 2,5 mm 2  min. / 4 mm 2  / 6 mm 2  / 10 mm 2  linha T2S  Curva C  Curva C  Curva C  Curva C  Curva C  Curva C
             110/415V                                                           30 mA Tipo F      30 mA Tipo F
                                                              Diferencial
            L  N                                                                 (e.g. Hpi)        (e.g. Hpi)
                                                              Disjuntor diferencial  4 108 56  4 108 57  4 108 56  4 108 57  4 108 58  4 108 59
                                                              Proteção da linha T2S
                                                              Secção de linha T2S   2,5  4  2,5   4     6     10
                                                              (mm 2 )
                                                              Sinal de segurança  4 062 76  4 062 76  4 062 76  4 062 76  4 062 76  4 062 76
                                         T2S
                                                              DST             0 039 51  0 039 51  0 039 51  0 039 51  0 039 51  0 039 51
                  Sinal de segurança 2 x 1,5 mm 2
        Opcional
                 Pilotagem dos horários fora de vazio
                 através 3 x 1,5 mm 2
                 (entrada de contacto seco 12 V=)
        Opcional
                 Pilotagem ON/OFF,
                 2 x 1,5 mm 2 , contacto seco 12 V

        Postos de carregamento monofásicas - Modos 2 e 3
          Quadro elétrico                                     Ref.            0 580 30 / 0 590 70  0 580 35 / 0 590 71
                                                              Config. Potência (kW)  3,7  4,6  3,7  4,6  5,8  7,4
                                                              Intensidade do Posto (A)  16  20  16  20  25    32
                                                              Proteção intensidade   20 A,   25 A,   20 A,   25 A,   32 A,   40 A,
                     Linha T2S
               406278                                         linha T2S       Curva C  Curva C  Curva C  Curva C  Curva C  Curva C
              ET  16A  10mA  3 x 2,5 mm 2  min. / 4 mm 2  / 6 mm 2  / 10 mm 2
                                                              Diferencial
              110/415V                                                          30 mA Tipo F      30 mA Tipo F
             L  N                                                                (e.g. Hpi)        (e.g. Hpi)
                                                              Disjuntor diferencial  4 108 56  4 108 57  4 108 56  4 108 57  4 108 58  4 108 59
                                                              Proteção da linha T2S
                                                              Secção da linha T2S
                                          T2S                 (mm 2  min)      2,5    4    2,5    4     6     10
               Sinal de segurança 2 x 1,5 mm 2                Sinal de segurança  4 062 76  4 062 76  4 062 76  4 062 76  4 062 76  4 062 76
                                          2 P+T               Proteção da linha 2P+T  Incluída  Incluída  Incluída  Incluída  Incluída  Incluída
        Opcional                                              DST             0 039 51  0 039 51  0 039 51  0 039 51  0 039 51  0 039 51
               Pilotagem dos horários fora de vazio
               através 3 x 1,5 mm 2
               (entrada de contacto seco 12 V=
        Opcional
               Pilotagem ON/OFF,
               2 x 1,5 mm 2 , contacto seco 12 V
        Postos de carregamento trifásicos - Modo 3
         Quadro elétrico                                      Ref.                        0 580 02 / 0 590 07
                                                              Config. Potência (kW)  11   15       18       22
                                                              Intensidade do Posto (A)  16  20     25       32
                     Linha T2S                                Proteção intensidade   20 A, Curva C  25 A, Curva C  32 A, Curva C  40 A, Curva C
                     5 x 2,5 mm 2  min. / 4 mm 2  / 6 mm 2  / 10 mm 2  linha T2S
              406278
             ET  63A  300mA                                                                 30 mA Tipo F
             110/415V                                         Diferencial
                 L3                                                                          (e.g. Hpi)
             N  L1  L2
                                                              Disjuntor de proteção   4 112 45  4 112 46  4 112 47  4 079 32 +
                                                              (6000/10kA)                                  4 105 34
                                                              Secção da linha (mm 2 )  2,5  4       6       10
                                              T2S
                                                              Sinal de segurança  4 062 76  4 062 76  4 062 76  4 062 76
              Sinal de segurança 2 x 1,5 mm 2                 DST              0 039 53  0 039 53  0 039 53  0 039 53
        Opcional  Pilotagem dos horários fora de vazio
              através 3 x 1,5 mm (entrada de contacto seco 12 V=
                        2
        Opcional  Pilotagem ON/OFF,
              2 x 1,5 mm 2 , contacto seco 12 V







                                                                                                                71
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78