Page 67 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 67

Tomadas e postos de carregamento Green’up

       para carregamento de veículos elétricos e híbridos


                                                                               Kit Comunicação
                                                                                                Tempo de carga médio (horas)
                                                                                                dependendo do tipo de veículo
                                          Alimen-                                                     e bateria
                                    Modo        N.º de pontos   Fixação    Fixação    Leitor RFID
                            IP  IK         tação
                                   de carga       de carga  em parede  ao solo        (Utilizado com
                                           (kW)                           Kit Comunicação
                                                                                     kit comunicação   Capacidade da bateria do veículo
                                                                                      Ref. 0 590 56)  15/16  22/24  30/32
                                                                                                kW/h   kW/h   kW/h
        TOMADAS MONOFÁSICAS - 230 V
                                   Modo 2                0 904 70 (1)
                    Isolante  55  08       3,7      1                -         -         -       5 (2)  7 (2)  -
                                                         0 904 72


                    Metálica  55  10                1    0 778 56    -         -         -       5 (2)  7 (2)  -
                                   Modo 2
                                           3,7
                    Metálica
                      com   55  10                  1    0 778 57    -         -         -       5 (2)  7 (2)  -
                     chave

                                                                  0 580 00
                                                         0 580 00  + 0 590 52  0 590 56  -       4      6      8
                                          3.7 / 4.6  1
                                                         0 590 05  0 590 05   integrado  integrado  4   6      8
                                   Modo 3                        + 0 590 52
                    Isolante  44  08
                                                                  0 580 01
                                                         0 580 01  + 0 590 52  0 590 56  -       2.5    3.5   4.5
                                           7.4      1
                                                                  0 590 06
                                                         0 590 06           integrado  integrado  2.5   3.5   4.5
                                                                 + 0 590 52
                                                                  0 580 30
                                                         0 580 30  + 0 590 52  0 590 56  -       4      6      8
                                          3.7 / 4.6  1
                                                                  0 590 70
                                   Modos                 0 590 70  + 0 590 52  integrado  integrado  4  6      8
                    Isolante  44  08  2 e 3
                                                                  0 580 35
                                                         0 580 35  + 0 590 52  0 590 56  -       2.5    3     4.5
                                           7.4      1
                                                         0 590 71  0 590 71   integrado  integrado  2.5  3    4.5
                                                                 + 0 590 52
                                                         0 580 41   0 580 41          0 590 59
                                                    1                       0 590 56             4      6      8
                                                         + 0 590 53 + 0 590 54        + 0 590 56
                           55  10         3.7 / 4.6
                                                         0 580 42   0 580 42          0 590 59
                                                    2                       0 590 56             4      6      8
                                   Modos                 + 0 590 53 + 0 590 54        + 0 590 56
                     Metal         2 e 3
                                                         0 580 43   0 580 43          0 590 59
                                                    1                       0 590 56             2.5    3     4.5
                                                         + 0 590 53 + 0 590 54        + 0 590 56
                           55  10          7.4
                                                         0 580 44   0 580 44          0 590 59
                                                    2                       0 590 56             2.5    3     4.5
                                                         + 0 590 53 + 0 590 54        + 0 590 56
        POSTOS DE CARREGAMENTO TRIFÁSICOS - 400 V
                                                                  0 580 02
                                                         0 580 02           0 590 56     -       1      1      2
                                                                 + 0 590 52
                                   Modo 3
                    Isolante  44  08        22      1
                                                                  0 590 07
                                                         0 590 07           integrado  integrado  1     1      2
                                                                 + 0 590 52
                                                         0 580 48   0 580 48          0 590 59
                                                    1                       0 590 56             1      1      2
                                                         + 0 590 53 + 0 590 54        + 0 590 56
                                   Modos
                     Metal  55  10  2 e 3   22
                                                         0 580 49   0 580 49          0 590 59
                                                    2                       0 590 56             1      1      2
                                                         + 0 590 53 + 0 590 54        + 0 590 56

       (1) Versão pronta para instalar. fornecido com RCBO
       (2) Para veículos equipados com cabo com ficha Legrand Green'up
                                                                                                                65
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72