Page 72 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 72

Green’up Premium postos de carregamento Contacto seco conectado

       equipamentos de fixação e opções de comunicação       para controlo de um posto Green Up Premium







                                                                      Home + Control

                                                                                 JAN. 2023


                                                                4 121 73
                                                             Permite ao utilizador controlar uma instalação remotamente através
                                                             de um smartphone com a App Home + Control da Legrand
                                                             e / ou através da voz utilizando um assistente de voz
                                                             Produtos disponíveis nos revendedores
                                                               Emb.    Ref.  Contacto seco conectado "with Netatmo"
                                                                1    4 121 73 Contacto seco conectado 100-240 VA - 50/60 Hz
                                                                            Contacto mantido, NA ou NF
                   Identificação via cartão RFID                            Está em conformidade com as normas
       0 590 52    0 590 59 + 0 590 56         0 767 11                     IEC 60669-2-1, NF EN 60669-2-1
                                                                            e NF-EN 60669-2-5
                                                                            Compatível com a função de deslastragem
           Dimensões em www.legrand.pt                                      (deslastrador conectado, ref. 4 121 72)
                                                                            Permite ao utilizador controlar cargas do tipo
         Emb.   Ref.  Equipamento para postos de carregamento               "contacto seco", em horas de vazio / horas cheias
                     com fixação em parede ou em solo                       ON/OFF (tempo real ou programado)
                                                                            Este produto não faz o comando de "abertura"
                     Para postos de carregamento isolantes                  (estores, portões)
          1    0 590 52 Pedestal para fixação de postos de carregamento     Funções:
                     isolantes ao solo                                      - pilotagem em horas de vazio/cheias ou modo ON/
                                                   3
                     Possibilidade de integrar quadros Plexo                OFF dos postos de carregamento para veículos
                     ref. 6 019 54/56/58 (4 a 8 módulos) para               elétricos tais como Green Up Premium ou qualquer
                     as proteções                                           outro dispositivo equipado com uma entrada com
                     Para postos de carregamento de metal                   contacto seco de 12 V= / 30 V= ou 230 VA
                                                                            U min 0,01 A - máx 2 A (gestão de aquecimento,
          1    0 590 53 Kit fixação em parede com tampa frontal de metal    sistema de ventilação, sistema de rega...) ou
          1    0 590 54 Pedestal para fixação de postos de carregamento     qualquer outro circuito previamente controlado por
                     de metal ao solo                                       um contactor de potência (monofásico ou trifásico)
                     Fornecido com tampa frontal de metal                   - medição de consumo até 80 A
                     Possibilidade de integrar as proteções em placas       Permite através da App. Home + Controlo:
                     ou chassis rail (dimensões equivalentes ao quadro      - controlar o horário conforme horas cheias/de vazio
                     Atlantic 600 x 400mm)                                  - controlar em ON/OFF (tempo real ou programado)
                     Kit comunicação                                        - escolher o modo de operação do produto (HV/
                                                                            HC ou ON/OFF) dependendo da natureza da carga
                     Para controlar funções incorporadas no posto de        conectada
                     carregamento e configura-lo remotamente a partir       - medir o consumo (kWh) do circuito controlado em
                     de um dispositivo móvel, PC via IP (RJ 45) ou Wi-Fi    instalação monofásica (80 A máx.)
                     Controlo de acessos: para associação com leitores      - acompanhar o histórico de consumo do circuito
                     centralizados ou leitores autónomos através do         (diário, semanal, mensal, anual)
                     protocolo Wiegand                                      - receber notificações quando um limite é atingido
                                                                            (configurável)
                     Comunicação IP                                         - programar cenários de ativação e desativação das
          1    0 590 56 Conexão com o posto de carregamento à rede IP       cargas associadas
                     da instalação e garantir a sua compatibilidade com     Fornecido com 1 transformador de corrente fechado
                     os seguintes protocolos:                               80 A máx.
                     - OCPP 1.6                                             Pode ser controlado por voz através de um
                     - MODBUS RS 485                                        assistente de voz
                                                                            Necessita de proteção do tipo disjuntor de 2 A
                     Leitor RFID                                            ou fusível
          1    0 590 59 O sistema RFID (identificação via cartão RFID, leitor   Aceita a passagem de pente de alimentação
                     de codificador RFID integrado) disponível em postos    Terminais de parafuso
                     de carregamento de metal com kit comunicação           Largura: 1 módulo de 17,5 mm
                     ref. 0 590 56
                     Fornecido com um cartão a ser ativado
                     Cartões adicionais a serem encomendados
                     separadamente, formato ISO, tecnologia Mifare
                     ref. 0 767 11
                     Cartões 13,56 MHz para leitores RFID
                     Cartões formato ISO                          App. Home + Control disponível
                     Dim. 50 x 80 mm                              no Google Play e App Store
         10    0 767 11  13,56 MHz cartão contactless
                                                                                                  Home + Control
                                                                  Starter pack "with Netatmo" para
                                                                  casas conectadas
                                                                  p. 414



       70
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77