Page 65 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 65

Daker DK PLUS

       UPS Monofásicas On-Line Double Conversion (VFI)


        n Características

        Características gerais        3 101 70  3 101 71  3 101 72  3 101 73  3 101 75  3 101 74  3 101 76  3 101 77  3 101 78
                     Potência nominal (VA)  1000  2000  3000         5000             6000        10000    10000
                       Potência activa (W)  900  1800   2700         5000             6000        10000    9000
                             Tecnologia                       On-line double conversion VFI-SS-111
                          Forma de onda                                Sinusoidal
                            Arquitectura                          Convertível torre e rack 19''
        Entrada
                       Tensão de entrada                             230 V                               380V 3F+N
                     Frequência de entrada                      50-60 Hz ± 5% auto detectável
              Amplitude da tensão de entrada         160 V - 288 V at full load  176 V - 280 V com carga máxima  305V - 485V
                   THD potência de entrada                               < 3%
               Factor de potência de entrada                         > 0,99                                > 0,9
        Saída
                         Tensão de saída                               230 V ± 1%
                Frequência de saída nominal              50/60 Hz (configurável através do display) +/- 0.1%
                              Eficiência  até 90%  até 91%  até 92%              até 94%                  até 90%
                         Factor de crista                                 1:3
                    THD de tensão de saída                         < 3% com carga linear
                Tolerância de tensão de saída                            ± 1%
                  Bypass automático interno                             incluído
                    Bypass manual externo  opcional  opcional  opcional  opcional  opcional  opcional  opcional  opcional  -
        Baterias
                    Expansão de autonomia                                 Sim
                         Autonomia (min.)  9     10       7       6        -       5        -       -        -
        Comunicação e gestão
                      Display e sinalização        4 botões e 5 leds para monitorização em tempo real do estado da UPS
                                                                                                           Portas
                    Portas de comunicação                     Portas series RS232, USB                     séries
                                                                                                           RS232
                          Gestão remota                                Disponível
                  Slot para interface de rede                            SNMP
                      Back feed protection                                Sim
                 Emergency power off (EPO)                                Sim
        Características mecânicas
                                      440 x 88                  440x176  440x88   440x176  440x88
                 Dimensões (A x L x P) (mm)    440 x 88 (2U) x 600                                440x132 (3U) x680
                                     (2U) x 405                (4U)x680  (2U)x680  (4U)x680  (2U)x680
                          Peso neto (kg)  16    29,5     30       60      25*      60      25       26      28
            Dimensões do armário de baterias  440x196  440 x 88 (2U) x 600  -  440 x 88   -  440 x 88   440 x 132 (3U) x 680
                          A x L x P (mm)  (4U)x425                      (2U) x 680      (2U) x 680
        Condições ambientais
              Temperatura de funcionamento (°C)                         0 - 40°C
                        Grau de proteção                                 IP 20
                     Humidade relativa (%)                         < 95% não condensante
               Nível de ruído a 1 metro (dBA)                            < 50
                 Dissipação térmica (BTU/h)  490  654    818          982             1300             1636
        Certificações
                               Normas                         EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
















        NOTA: os valores de autonomia em minutos são estimados e podem variar em função das características da carga , das condições de utilização e do meio ambiente

                                                                                                                63
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70