Page 64 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 64

Daker DK PLUS

       UPS Monofásicas On-Line Double Conversion (VFI)























          3 101 76             3 101 77                3 106 64

           Características técnicas em www.legrand.pt
       UPS monofásicas para aplicações IT, automação industrial e aplicações críticas.
       Convertível: Instalação em torre ou em rack para instalação em bastidor (profundidade mínima 600 mm) com suportes de fixação ref. 3 109 52.
       Exibição dos principais parâmetros e status da UPS, incluindo o nível de carga da bateria e possíveis falhas, no LCD do painel frontal.
       Possibilidade de testar remotamente as funções principais e status, de comunicar por SNMP/Internet/adaptador de rede, de aceder às funções da UPS
       através de Internet e ainda de enviar ao utilizador SMS em caso de eventos específicos.
       O slot opcional oferece flexibilidade na configuração da rede. Além disso, encontram-se disponíveis a carta WEB/SNMP e o interface relé, com
       capacidade de fornecer contactos isolados para por exemplo quadros industriais ou para painéis de alarme remoto.
       Bypass automático e manual (opcional) garante alimentação contínua para cargas críticas, em caso de falha eletrônica, sobrecarga ou manutenção
       programada. Para manutenção encontra-se disponível o bypass externo.
         Emb.   Ref.  UPS convertível - com baterias           Emb.    Ref.  Armário de baterias (vazios)
                       Potência   Potência    Autonomia    Peso
                       nominal VA  activa W   (min.)  (kg)      1    3 106 65 Armário de baterias 3 101 70
          1   3 101 70  1000      900        9         16       1    3 106 66 Armário de baterias 3 101 71
          1   3 101 71  2000      1800       10       29,5      1    3 106 67 Armário de baterias 3 101 72
          1   3 101 72  3000      2700       7         30       1    3 106 68  Armário de baterias 3 101 73 - 3 101 74 - 3 101 75 -
                                                                            3 101 76
          1    3 101 73  5000     5000       6         60       1    3 106 69 Armário de baterias 3 101 77 - 3 101 78
          1    3 101 74  6000     6000       5         60
                                                                            Acessórios
                     UPS convertível - sem baterias
                       Potência   Potência    Configuração    Peso   1  3 109 52 Kit de fixação para rack (bastidores VDI)
                       nominal VA  activa W  de fase  (kg)
          1    3 101 75  5000     5000      1/1       25        1    3 109 53  Bypass manual externo para 3 101 70 - 3 101 71 -
                                                                            3 101 72
          1    3 101 76  6000     6000      1/1       25             3 109 63 Bypass manual externo para 3 101 73 - 3 101 74 -
          1    3 101 77  10000   10000      1/1       26        1           3 101 75 - 3 101 76 - 3 101 77
          1    3 101 78  10000    9000      3/1       28        1    3 109 59 Carregador de baterias adicional para 3 101 70
                     Armário de baterias (equipados             1    3 109 61  Carregador de baterias adicional parar 3 101 71 -
                     com baterias)                                          3 101 72
          1    3 106 60 Armário de baterias 3 101 70            1    3 109 54 Carregador de baterias adicional para 3 101 73 -
                                                                            3 101 74 - 3 101 75 - 3 101 76 - 3 101 77 - 3 101 78
          1    3 106 61 Armário de baterias 3 101 71            1    3 109 69 Interface relé com contacto seco
          1    3 106 62 Armário de baterias 3 101 72
               3 106 63 Armário de baterias 3 101 73 - 3 101 74 - 3 101 75 -
          1
                     3 101 76
          1    3 106 64 Armário de baterias 3 101 77 - 3 101 78


















       NOTA: os valores de autonomia em minutos são estimados e podem variar em função das características da carga , das condições de utilização e do meio ambiente.

       62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69