Page 63 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 63

Keor SPE

       Line Interactive - UPS Monofásica



        n Características

        Especificações gerais                     3 110 60       3 110 61   3 110 62    3 110 63      3 110 64
                           Potência Nominal (VA)   750            1000        1500       2000          3000
                               Potência ativa (W)   600           800         1200       1600          2400
                               Fator de potência                              0.8
                                    Tecnologia                          Line Interactive VI
                                 Forma de onda                         Pura onda sinusoidal
        Entrada
                       Número de fases de entrada                            1Ph
                                  Voltagem (V)              Nominal: 230 / Gama: 175 - 288 @ carga completa
                                Frequência (Hz)                    47-63Hz (50/60Hz auto ajustável)
        Saída
                              Voltagem de saída                  230, ajustável a 200/208/220/230/240
                                Frequência (Hz)                        50 ou 60Hz +/- 0,5 %
                            Saídas programavéis                      SIM (1-grupo programável)
                         Número de fases de saída                             1Ph
        Baterias
                                 Tipo de bateria            Selagem de chumbo-ácido sem manutenção (VRLA)
                           Substituição da bateria         Hot-swappable (troca de baterias em funcionamento)
                   Tempo de carregamento (0-90%)                           6-8 horas
        Gestão e comunicação
                               Ecrã e sinalização   Cinco botões, visor e barra LED tricolor para o controlo em tempo real do estado da UPS
                                                                 RS232 - USB - SNMP Slot - EPO (ROO)
                                  Comunicação
                                                                        2-contactos secos
                                                   Circuitos eletrónicos contra sobrecargas e curto-circuitos, retroalimentação,
                                    Proteções
                                                         corte de energia de emergência (EPO), sobreaquecimento
        Características físicas
                        Dimensões L x A x C (mm)      170x238x325                        170x238x438
                                  Peso net (kg)     14            14,5        18,9        23           26,5
        Condições ambientais
                     Temperatura de funcionamento                   0 - 40 °C / +32 °F - + 104 ° F
                     Gama de humidade relativa (%)                   0-95% (Não-Condensado)
                    Temperatura de armazenamento                   0 °C +50 °C / +32 °F to +122 °F
                               Garu de proteção                              IP20
                        Ruído acústico a 1m (dBA)                            < 40
                  Conteúdo estimado de materiais                              41%
                   derivados da economia circular
          Taxa de reciclabilidade calculada utilizando
           o método descrito no relatório técnico IEC/                        78%
                                    TR 62635*
        Conformidade
                   Normas do produto de referência          IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3





















        *Este valor é baseado em dados recolhidos por um canal tecnológico que atua numa base industrial. Não pré-valida a utilização efetiva deste canal para o fim da vida deste produto.


                                                                                                                61
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68