Page 71 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 71

Postos de carregamento Green'up, kit de comunicação e RFID integrados

       - para carregamento de veículos elétricos e híbridos


       Postos de carregamento
           conforme as
         especificações ZE
            Ready (1)

          Com função de
        regulação de potência
          Com proteção DC
          6mA integrada











        0 590 70                          0 590 70 + 0 590 52

           Características técnicas e diagramas de ligação
           Dimensões em www.legrand.pt
       Permite carregar com segurança todos os veículos elétricos (equipados com carregadores monofásicos e trifásicos) e híbridos recarregáveis
       Modo 2 ou Modo 3. Conforme as normas IEC 61851-1 e 61851-22
       Possibilidade de regulação de potência no posto com adaptação das proteções e circuitos de alimentação. Comunicação local sem fios por
       Bluetooth integrado: configuração e controlo do posto por dispositivos móveis através da aplicação compatível com IOS ou Android
       Funções disponíveis: programação diária da carga, visualização do estado operacional do posto, ativação / desativação do posto, histórico,
       monitorização de consumo com armazenamento de dados na cloud, atualização de software
       Comunicação sem fios IP à distância com kit de comunicação integrado
       Equipado com:
       - Tomada 2P + T com Green’up system, permite a utilização da potência máxima e garante um carregamento seguro e rápido através da ficha
       2P + T (Modo 2 (2))
       - Tomada tipo 2 com obturadores (T2S) 3P + N + T (funcionamento em monofásico ou trifásico) com cabo piloto (Modo 3)
       Com sistema de proteção DC 6 mA
       Ligação e proteção a partir do quadro elétrico com 1 linha dedicada protegida (2 linhas dedicadas para postos de carregamento para 2 veículos)
       Possibilidade de pilotagem dos horários fora de vazio através de contactor, relógio, interruptor (entrada de contacto seco 12 V= )
       Possibilidade de comando on / off à distância (entrada de contacto seco 12 V= )

         Emb.   Ref.  Postos de carregamento monofásicos       Emb.    Ref.  Postos de carregamento trifásicos
                     isolante - Modo 3                                      isolante - Modo 3
                     IP 44 - IK 08                                          IP 44 - IK 08
                     Postos de carregamento com fixação na parede           Postos de carregamento com fixação em parede
                     a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52         a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52
                     para fixação no chão                                   para fixação ao solo
                     3,7 / 4,6 kW - 16/20 A                                 22 kW - 32 A
          1    0 590 05 Para carregamento de 1 veículo                      Possibilidade de regulação :
                     7,4 kW - 32 A                                          - 11/15/18/22 kW
                     Possibilidade de regulação:                            - 16/20/25/32 A
                     - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW                       1    0 590 07  Para carregamento de 1 veículo
                     - 16/20/25/32 A                                        (1) Postos de carregamento conforme as especificações ZE
          1    0 590 06  Para carregamento de 1 veículo                     Ready 1.2 e EV Ready. ZE Ready e EV Ready são marcas
                                                                            registadas da Renault
                     Postos de carregamento monofásicos                     (2) Para veículos com um cabo equipado com ficha Green’up
                                                                            Legrand
                     isolante - Modo 2 e 3
                     IP 44 - IK 08
                     Postos de carregamento com fixação na parede
                     a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52
                     para fixação no chão
                     3,7/4,6 kW - 16/20 A
          1    0 590 70 Para carregamento de 1 veículo
                     7,4 kW - 32 A
                     Possibilidade de regulação:
                     - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW
                     - 16/20/25/32 A
          1    0 590 71  Para carregamento de 1 veículo













                                                                                                                69
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76