Page 62 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 62

Keor SPE RT                                           Keor SPE RT

       UPS (rack/torre) - 750 a 3000 VA                      UPS (rack/torre) - 750 a 3000 VA


                                                               n Características

       Line interactive                                        750 - 1000 VA - 1U
                                                               Ref. 3 110 65/66
                                                                                LOAD1      LOAD2  ACC SLOT
                                            ABR. 2023
                                                                 INPUT
                                                               1500 VA - 1U
                                                               Ref. 3 110 68
                                                                 ACC SLOT              LOAD1      LOAD2
                                                                       INPUT
                         3 110 70
                                                               1000 - 1500 VA - 2U
       UPS monofásicas para vários postos de trabalho, servidores,  Ref. 3 110 67/69
       switches / routers, modems, redes de computadores
       Proteção contra sobretensão, sobrecarga e curto-circuito
       Saída sinusoidal
       Autodiagnóstico integrado e regulador de tensão AVR eletrónico
       Função de inicialização a frio
       Controle do microprocessador
       Convertíveis:
       - versão torre                                          2200 VA - 2U
       - versão rack para instalação em bastidor prof. 800 ou  Ref. 3 110 70
       1000 mm com prateleira ou slide a ser pedido separadamente
       O ecrã LCD gira 1/4 de volta
       Fator de potência expansível de 0,7 a 0,9
       Bateria hot-swap (troca a quente)
       Gabinetes de baterias externos idênticos
       Conversor de frequência acessível a partir do ecrã LCD
       2 contactos secos
       Slot integrado que permite a instalação de uma interface de
       comunicação a encomenda separadamente para conexão à rede   3000 VA - 2U
       Ethernet Gestão avançada de acordo com o nível de descarga da   Ref. 3 110 72
       bateria
         Emb.   Ref.  UPS equipadas com Baterias e tomadas IEC
                     Potência  Potência  Autonomia  N.º de   N.º de   Porta de
                      nominal  ativa (W)  (min.)  tomadas   tomadas   comunicação
                      (VA)             IEC 10 A IEC 16 A
          1    3 110 65  750  525  10    5     -  USB - RS232
          1    3 110 66  1000  700  7    5     -  USB - RS232  2200 VA - 3U
          1    3 110 67  1000  800  8    8     -  USB - RS232  Ref. 3 110 71
          1    3 110 68  1500  1050  8   5     -  USB - RS232
          1    3 110 69  1500  1200  10  8     -  USB - RS232
          1    3 110 70  2200  1980  8   8     1  USB - RS232
          1    3 110 71  2200  1980  8   8     1  USB - RS232
          1    3 110 72 3000  2700  6    8     1  USB - RS232
          1    3 110 73 3000  2700  6    8     1  USB - RS232
                     Baterias
          1    3 110 74 Para UPS ref.: 3 110 67                3000 VA - 3U
          1    3 110 75 Para UPS ref.: 3 110 69
          1    3 110 76 Para UPS ref.: 3 110 70/71             Ref. 3 110 73
          1    3 110 77 Para UPS ref.: 3 110 72/73
                     Acessórios
          1    3 109 52 Suportes de fixação para instalação da UPS em
                     bastidor VDI
          1    3 109 53 By-pass manual externo



















       Nota: os valores de autonomia são estimados em minutos e podem variar de acordo
       com as características da carga, as condições de uso e ambiente.
       60
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67