Page 531 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 531

Ligadores automáticos Nylbloc          ™              Ligadores automáticos Nylbloc          ™





                                                              ■ Características técnicas
                                                              Ligadores automáticos ref. 0 343 22/ 23/ 25/ 28
                                                              Temperatura de utilização: -25 °C a + 55 °C
                                                              Resistência ao fio incandescente: 960 °C
                                                              Policarbonato livre de halogéneo
       0 343 22  0 343 23  0 343 25  0 343 28


                                                              ■ Exemplos de utilização



          0 343 98 (com 1 x 0 343 25)  0 343 25 associado a marcador Duplix™
       Ligação rápida sem ferramenta, depois de simples descarnagem
       dos condutores de cobre
       Alvéolo de teste por busca-pólos ou ponta de teste
       De acordo com a norma EN 60998-2-2
         Emb.   Ref.  Ligadores automáticos Nylbloc
                     Para condutores de cobre rígidos de 0,75 a 2,5 mm 2
                     Descarne dos condutores: 11 mm
                     Ligação por contactos de aperto independente
                     Invólucro transparente garante uma visibilidade  Descarnagem dos condutores de cobre
                     completa das ligações
                     Identificação dos produtos por código de cores
                     Permitem a utilização de marcadores Duplix
                     sobre os ligadores de 3, 5 e 8 condutores
                     Intensidade máx. 24 A
                     Tensão de isolamento: 450 V±
         100   0 343 22 Para 2 condutores - ligador cor Cinzento
         100   0 343 23 Para 3 condutores - ligador cor Laranja
         100   0 343 25 Para 5 condutores - ligador cor Azul
         50    0 343 28 Para 8 condutores - ligador cor Cinzento
                     Acessório
          5    0 343 99 Descarnador de condutores
                     Ferramenta para descarnar cabos e desnudar de
                     uma forma rápida os condutores nas caixas de   Alvéolo de teste por busca-pólos
                     aparelhagem e de derivação nas calhas DLP  ou ponta de teste IP 2X
                     Para cabos Ø 8 a 13 mm (de 2 x 1,5 a 5 x 2,5 mm )
                                                         2
                     e condutores de 1,5 a 2,5 mm 2
         10    0 343 98 Suporte para ligadores automáticos Nylbloc TM
                     Permite a colocação de 3 ligadores automáticos
                     Nylbloc ref. 0 343 22 / 23 / 25 / 28
                     Fixação direta:
                     • no fundo das caixas Plexo (< 130 x 130 mm)
                     • nas laterais das caixas Plexo e caixas industriais
                        plásticas ≥ 130 x 130 mm
                     • nas barras planas 12 x 2 mm
                     • nos quadros Ekinoxe™
                     • no fundo das calhas DLP (a partir de 50 x 80 mm)
                     Fixação por parafusos (não fornecidos):
                     • no fundo das caixas Plexo ≥ 105 x 105 mm e
                        caixas industriais plásticas
                     • universal
                     Fixação em calha DIN com acessório ref. 0 048 11   Caixa estanque Plexo com  Calha DLP evolutiva com
                     Alvéolo de teste acessível               suportes ref. 0 343 98 montados  fixação direta do suporte
                     Zona de marcação para caneta de feltro   diretamente nas laterais    ref. 0 343 98















                                                              Caixa industrial com suportes ref. 0 343 98 fixação direta
                                                              nas laterais e por parafusos no fundo
           Sistema de marcação CAB 3™ ver p. 272
           Sistema de identificação Duplix™ ver p. 274

                                                                                                               529
   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535   536