Page 529 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 529

Tubo anelado e tubo rígido VD

       de resistência elevada e média







        6 512 16
                                                                                                   6 514 70

                                     6 512 16 (fornecido em bobina)

          Emb.  Ref.  Tubo anelado
                     Cor cinzento escuro (RAL 7024)
                     Material: Polipropileno com aditivos de poliolefina               6 516 40
                     Materiais ligeiramente halogenados
                     Não propagador de chama
                     Resistência à compressão: 750 N
                     Resistência ao choque: 6 joules
                     - IP 68 (para tubos isolados)              Emb.   Ref.    Uniões para tubos VD
                     - IP 44 (quando instalados em "sistema" com outros
                     acessórios, tais como uniões ou boquilhas)             Para tubo
                     IK 08                                      100   6 516 70  VD 12
                     Temperatura de utilização: - 5 °C a + 90 °C
                     Fornecidos com guia de enfiamento dos condutores
                     Pré-lubrificação no interior dos tubos     100    060 01  VD 16 (substitui: 6 516 01)
                     De acordo com a norma EN 61385-22 (ICTA 3422)    100  060 02  VD 20 (substitui: 6 516 02)
                     Fornecidos em rolos (bobinas), protegidos por um     50    060 03  VD 25 (substitui: 6 516 03)
                     filme transparente                         25    060 04  VD 32 (substitui: 6 516 04)
                                                                10    060 05  VD 40 (substitui: 6 516 05)
                        Ø exterior  Ø interior  Raio mínimo de  Cor da guia de     10    060 06  VD 50 (substitui: 6 516 06)
                         (mm)  (mm)  curvatura (mm)  enfiamento     5    060 07  VD 63
        100 m  6 512 16  16    10,7     48       Azul
        100 m  6 512 20  20    14,1     60     Vermelho
        100 m  6 512 25  25    18,3     75      Verde
        50 m   6 512 32  32    24,3     96      Branco
        50 m   6 512 40  40    31,2     160     Branco
        50 m   6 512 50  50    39,6     200     Branco
        25 m   6 512 63  63    52,6     252     Branco
              3  Boa resistência ao esmagamento 750 N (+23 °C)
              4   Elevada resistência ao choque 6 Joules (-5 °C)
              2   Boa temperatura mínima de utilização (-5 °C)
              2   Elevada temperatura máxima de utilização (+ 90 °C)
                     Tubo rígido VD
                       De acordo com a norma EN 61386-21 (IRL 3321)
                     Resistência à compressão: 750 N
                     Resistência ao choque: 2 J
                     Temperatura de utilização: -5  C a + 60  C
                                                 o
                                          o
                     Não propagador de chama. Classificação M1
                     IP 44 - IK 07 (Tubo + Acessórios)
                     Comprimento: 3 m
                     Em PVC cinzento RAL 7035
                     Diâmetro exterior  Diâmetro interior
                       Ø (mm)      Ø (mm)
         111 m   6 514 70    VD 12   9,2
         72 m    6 514 71     VD 16   13
         57 m    6 514 72     VD 20   16,9
         57 m    6 514 73     VD 25   21,4
         30 m    6 514 74     VD 32   27,8
 2  3  4  5  2  3  4  5    21 m    6 514 75     VD 40   35,4
         15 m    6 514 76     VD 50   44,3
         15 m    6 514 77     VD 63   57,3
              3  Boa resistência à compressão 750 N (23 °C)
              3   Boa resistência ao choque 2 J (-5 °C)
              2    Boa temperatura mínima de utilização (-5 °C)
              1   Boa temperatura máxima de utilização (+60 °C)
                     Curvas para tubos VD
                         Para tubo                                Caixas de derivação estanques
         20    6 516 40   VD 12                                       TM
          20   060 41    VD 16 (substitui ref. 6 516 25)          Plexo  p. 520-523
         20      060 42    VD 20 (substitui ref. 6 516 26)
         10    060 43   VD 25 (substitui ref. 6 516 27)
         25    060 44   VD 32 (substitui ref. 6 516 28)
         10    060 45   VD 40 (substitui ref. 6 516 45)
         10    060 46   VD 50 (substitui ref. 6 516 46)
         5       060 47   VD 63 (substitui ref. 6 516 47)

                                                                                                               527
   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534