Page 536 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 536

Fichas















              0 503 42          0 501 83     0 501 75        0 501 72         0 501 76        0 501 73




         Emb.       Ref.    Fichas 2P - 16 A - borracha        Emb.       Ref.     Fichas 2P+T - 16 A plástico
                      Código  Para aparelhos classe II                       Código
                       EAN  Cabo 2 x 1,5 mm² max.                      Vrac  EAN
         25          0 501 81   Preto - saída a direito         25   0 503 15 0 501 87   Macho, saída direita - Branco
                                                                25   0 503 16 0 501 88   Macho, saída lateral - Branco
                            Fichas 2P+T - 16 A - borracha       15   0 503 17 0 501 89   Fêmea, saída direita - Branco
                                                                25          0 501 77   Macho, saída direita - Preto
                            Ligadores de parafuso               25          0 501 78   Macho, saída lateral - Preto
                            IK08 - H07 RNF 3 G, cabo 2,5 mm² máx.
                      Código                                    15          0 501 79   Fêmea, saída direita - Preto
                Vrac   EAN  Fichas (macho)
         10   0 503 42 0 501 96   Preto - IP 44, cerra-cabos de parafusos          Fichas 2P+T - 16 A
         10   0 503 40         Preto - IP 44 + bucim de aperto                     com anel plástico
                            Ligação do cabo através de um bucim                    Cabo 3 x 1,5 mm² máx., cerra-cabos de
                            que garante a estanquidade e aperto sem    Vrac  Código  parafusos
                                                                             EAN
                            ferramentas                         25   0 503 24 0 501 92   Macho - Cinzento
                            Ótima retenção com tração do
                            cerra-cabos: máx. 30 Kg com 2,5 mm²  10  0 503 25 0 501 93   Fêmea - Cinzento
         10   0 502 52 0 969 29   Preto - Com anel para extração fácil,  25  0 503 30 0 501 90   Macho - Branco
                            cerra-cabos de parafusos            10   0 503 31 0 501 91   Fêmea - Branco
                            Fichas (fêmea)                      25   0 503 28 0 501 94   Macho - Preto
         10   0 503 43 0 501 97   Preto, cerra-cabos de parafusos  10  0 503 29 0 501 95   Fêmea - Preto
         10   0 503 44 0 501 98   Preto - IP 44 com tampa e ficha inserida         Ficha móvel 2P+T - 16 A
                            cerra-cabos de parafusos                               plástico - saída lateral
         10    0 503 41        Preto + bucim de aperto                    Filme
                            Ligação do cabo através de um bucim   4     0 501 99     Branco/Cinzento
                            que garante a estanquidade e aperto sem                Acessório de embalagem removível que
                            ferramentas                                            possibilita a fixação na parede, móvel,
                            Ótima retenção com tração do cerra-                    secretaria…
                            cabos: máx. 30 Kg com 2,5 mm²
          5    0 513 66        Preto - 3 x 2P+T - IP 44 -                          Fichas 2P+T - 16 A - extração fácil
                            com tampas                                             plástico
          5    0 513 69        Preto - 3 x 2P+T - IP 44 -                          Sistema que permite a fácil extração das
                            com tampas e fichas inseridas                          tomadas através da alavanca de extração
                                                                                               2
                                                                                   Cabo 3 x 1,5 mm   máx., cerra-cabos de
                            Fichas 2P - plástico - com anel para         Código    parafusos, saída direita
                                                                          EAN
                            extração fácil                      5       0 501 75     Branco
                   Código                                       5       0 501 76     Preto e Cinzento
                    EAN     6 A
         30       0 501 62     Macho - Branco
         15       0 501 66     Fêmea - Branco                                      Fichas 2P+T - 16 A - orientação
         30       0 501 63     Macho - Preto                                       rotativa do cabo - plástico
                                                                                               2
         30       0 501 64     Macho - Bronze                                      Cabo 3 x 1,5 mm   máx., serra - cabos de
         30       0 501 65     Macho - Alumínio                                    parafusos
                                                                         Código    Permite orientar o cabo em 360º
                            Fichas 2P - 16 A - extra fino                 EAN      saída orientável
                            plástico                            10      0 501 72     Branco
                                                                10      0 501 73     Preto e Cinzento
                            Saída lateral, ideal para instalação por trás
                            de uma peça de mobiliário                              Prolongador múltiplo  “Polvo”
                   Código   Cabo 2 x 1,5 mm² máx., cerra-cabos de                  pronto a usar - borracha
                    EAN     parafusos
         15       0 501 83     Branco                           5       0 503 77     Preto - 2P+T - 16 A - IK 10
         15       0 501 84     Preto                                               Com 1 ficha e 3 prolongadores
                                                                                   Cabo H07 RNF 3 G 1,5 e 2,5 mm
                                                                                                          2
                                                                                   Comprimento: 0,80 metros












       534
   531   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541