Page 534 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 534

Barras de neutro e ligação equipotencial               Ligadores e caixas de junção





















        0 343 88           0 340 45          0 343 85                  0 330 04         0 330 74

         Emb.   Ref.  Barras terminais                         Emb.       Ref.     Ligadores de derivação
                     Para condutores Ø 6 até 12 mm                                 Para cabos de cobre
                     Placas de ligação reversíveis, permitindo fazer               Ligadores monobloco montados numa
                     um aperto a “zero” (0)                                        base feita de fibra de vidro reforçada de
                     Fixação por pistola de parafusos Ø 7, passo 150               poliéster
                     e por parafusos                                               Placas de ligação reversíveis, permitindo
                     Barra "Cosga"                                                 fazer um aperto a “zero” (0) (exceto
          5   0 343 88 Platina metálica 150 x 45 mm                                ref. 0 330 02)
                     Fixação por parafusos Ø 3,5 mm                                Passagem do cabo sem corte
                     Barra baixa                                                   Possibilidade de utilização de cabos de
                                                                                   junção de secção idêntica à do cabo
         10   0 343 89 Platina plástica 95 x 20 mm (comprimento 125 mm)            principal
                     Fixação por parafusos Ø 5 mm                                  Resistência ao fio incandescente 960 °C,
                     Isolador de porcelana à vista                                 de acordo com a norma EN 60695-2-11
         20   0 343 80 Recebe ligadores 40 a 75 mm²                                 Secção do cabo (mm²)  Intensidade nominal (A)
                     Diâmetro da porcelana Ø 36 - altura 38 mm  5       0 330 02         25              101
                     Ligadores para isolador de porcelana à vista  5 5  0 330 04         35              125
                                                                                         70
                     Parafuso Ø 7, passo 150                    5       0 330 07         150             192
                                                                                                         309
                                                                        0 330 15
         20   0 343 83 Capacidade ligadores 40 mm²              5       0 330 19         240             415
         20   0 343 84 Capacidade ligadores 75 mm²
                                                                                   Caixas de junção IP 30 - IK 07
                     Ligadores porca hexagonal (6 lados)
                     Sem patas de fixação                                          Para cabos de cobre
                                                                                   4 ligações por pólo
                                   Largura da ranhura
                       Capacidade por   (passagem do cabo                          Placas de ligação reversíveis, permitindo
                        ligador (mm²)  em mm)    Altura total (mm)                 fazer um aperto a “zero” (0) (exceto
         20   0 340 30    2 x 6        3,3           27                            ref. 0 330 24 e 0 330 25)
         20    0 340 31  2 x 10        4,5           37                            Equipado com 4 ou 5 ligadores de junção
         20   0 340 32   2 x 16        5,8           41                            montados sobre barras isoladas e tampa
         20   0 340 33   2 x 25        7,4           49                            de cobertura
         10   0 340 34   2 x 50        9,5           59                            Entradas com pré-cortes para tubos
                     Com patas de fixação                                          de Ø 9 e 21 mm
                                                                                   Parafusos da tampa estanques
                                 Largura
                                da ranhura                                         Cinzento RAL 7035
                     Capacidade por  (passagem do   Altura total    Entre eixos de   4 P   5 P  Secção do cabo (mm²)  Intensidade nominal (A)
                      ligador (mm²)  cabo em mm)  (mm)  fixação (mm)  1  0 330 24 0 330 25  25           101
         20   0 340 42  2 x 16    5,8       41        37        1    0 330 44 0 330 45   35              125
         20   0 340 43  2 x 25    7,4       49        37        1    0 330 54 0 330 55   70              192
         10   0 340 44  2 x 50    9,5       59        44        1    0 330 74            150             309
         10   0 340 45  2 x 70    11,7      71        62        1    0 330 84            240             415
                     Conectores de ligação equipotencial
                     Permitem realizar uma ligação equipotencial sobre
                     as canalizações de uma instalação (por ex.: casas
                     de banho ou locais técnicos)
                     Produtos desenvolvidos com um sistema de
                     montagem fácil, rápida, segura e intuitiva:
                     - encaixe na tubagem por pressão
                     - fixação por rotação ¼ de volta
                     - fiabilidade da ligação ao longo do tempo
                     Resistência ao fio incandescente: 960 ºC
                     Resistividade 0,4 m Ω
                     Cor: Cinzento
                                             Secção de ligação
                           Canalizações      (min. - máx.) (mm 2 )
                      Ømín. (mm)  Ømáx. (mm)
         20   0 343 85   12        16             6
         10   0 343 86   18        22            16
         10   0 343 87   28        32            16






       532
   529   530   531   532   533   534   535   536   537   538   539