Page 533 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 533

Réguas de junção de ligação por                       Réguas de junção de ligação por parafusos
       parafusos Nylbloc , Hypo , Suprem 960             ™   Suprem , ligadores destacáveis e de porcelana
                                                                      ™
                                       ™
                              ™






        0 342 17
                       0 342 21                                0 342 53               0 340 03
                                        0 342 05






        0 342 65                      0 342 32                  0 340 21

       12 elementos com parafusos imperdíveis
       Fornecidas com parafusos desapertados
       Material: polipropileno ignifugo (- 25 °C ate + 100 °C)
       Temperatura ambiente de - 25 °C até + 55 °C (T 55)
       De acordo com as normas EN 60998-2-1 e EN 60664-1
         Emb.   Ref.  Réguas de junção Nylbloc™                Emb.    Ref.  Réguas de junção Suprem anti-desgaste
                     Resistência ao fio incandescente 850 °C, de acordo     12 elementos com parafusos imperdíveis
                     com a norma EN 60695-2-11 (“Ensaios relativos aos      Fornecidas com parafusos desapertados
                     riscos de fogo”). Tensão estipulada de isolamento 250 V  Parafuso com guias flexíveis de latão, para fixação
                     É possível utilização sob tensão estipulado de 400 V   de múltiplos condutores
                     se integradas num conjunto com grau de poluição 2,     Material: PVC preto - 40 °C a + 80 °C (90 °C em
                     categoria de sobretensão III, realizado segundo as     ponta)
                     exigências da norma EN 60664-1                         Para utilização em MBT (≤ 50 V)
                     Preto                                                  Temperatura ambiente de - 5 °C a + 40 °C
                                                                                Capacidade (mm²)   Intensidade máx. (A)
                      Capacidade nominal                        10   0 342 45        4                  25
                          (mm 2 )   Ø Furação (mm)  Intensidade máx. (A)
         10    0 342 11   2,5          2,5           24                     Réguas de junção Suprem com pernos
         10    0 342 13    6           3,5           41
         10    0 342 15   10           4,5           57                     Conjunto Macho + 12 contactos fêmea extraíveis
         10    0 342 17   16           5,5           76                     Material: PVC preto - 40 °C a + 80° C (90 °C em
         10    0 342 19   25            7           101                     ponta)
                     Branco                                                 Para utilização em MBT (≤ 50 V)
                                                                            Temperatura ambiente de - 5 °C a + 40 °C
         10    0 342 21   2,5          2,5           24                     Capacidade (mm²)  Ø Furação (mm)  Intensidade máx. (A)
         10   0 342 23     6           3,5           41         5    0 342 53    6            3,2          15
         10    0 342 25   10           4,5           57         5    0 342 54    10           4,2          25
         10    0 342 27   16           5,5           76
                     Azul                                                   Réguas de 10 ligadores destacáveis
         10   0 342 03     6           3,5           41                     Com patas de fixação
         10   0 342 05    10           4,5           57                     Cor cinzento
         10    0 342 07   16           5,5           76                     Podem ser utilizados separadamente ou montados
         10   0 342 09    25            7           101                     nas caixas ref. 0 340 20/21/22
                                                                             Capacidade por ligador (mm²)  Passo (mm)
                     Réguas de junção Hypo                      10   0 340 00      2 x 6                15
                     Para 2 condutores                          10   0 340 01      2 x 10              19,5
                     Resistência ao fio incandescente 960 °C, de acordo  10  0 340 02  2 x 16           21
                     com a norma EN 60695-2-11                  10   0 340 03      2 x 25              21,5
                     Tensão estipulada de isolamento 450 V conforme   10  0 340 04  2 x 35              25
                     norma EN 60998-2-1                                     Caixa de material moldado IP 40 - IK 04
                     Preto
                      Capacidade nominal                                    Fornecido sem ligadores
                          (mm 2 )   Ø Furação (mm)  Intensidade máx. (A)    Tampa de encaixe direto por pressão ou por aperto
         10   0 342 64    2,5           4            24                     de parafusos
         10   0 342 65     4            5            32                     Base da caixa com uma calha para fixação
         10   0 342 66     6            6            41                     das réguas de 10 ligadores destacáveis
         10    0 342 67    10           7,6          57                                                 Comprimento
                                                                             Dimensões (mm)  Réguas (mm²)  da calha (mm)
                     Réguas de junção Suprem 960                10   0 340 20  76 x 66 x 33  6 e 10        55
                                                                10   0 340 21  100 x 80 x 36  6 - 10 - 16  84
                     Para estabelecimentos que recebem público  10   0 340 22  118 x 92 x 45  6 - 10 - 16 - 25 - 35  110
                     Resistência ao fio incandescente 960 °C, de acordo
                     com a norma EN 60695-2-11
                     Tensão estipulada de isolamento 250V conforme
                     norma 60998-2-1
                     É possível utilização sob tensão estipulado de 400 V
                     se integradas num conjunto com grau de poluição 2,
                     categoria de sobretensão III, realizado segundo as
                     exigências da norma EN 60664-1
                     Cinzento
                      Capacidade nominal
                          (mm 2 )   Ø Furação (mm)  Intensidade máx. (A)
         10   0 342 30    2,5          2,5           24
         10    0 342 31    6           3,5           41
         10    0 342 32   10           4,5           57
         10   0 342 33    16           5,5           76


                                                                                                               531
   528   529   530   531   532   533   534   535   536   537   538