Page 535 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 535

Tomadas especiais                                     Fichas standard britânico,

       dupla função                                          adaptadores de viagens e fichas de TV










                                                                 0 503 26       0 503 85    0 503 83     0 503 82





                                                                                0 500 10
           6 946 70            0 506 73

         Emb.   Ref.  Fichas tipo "Schuko" com dupla função    Emb.    Ref.  Fichas standard britânico
                                                                                                     ASTA
                                                                20   0 503 26       13 A - 250 V± - 2P+T  (UK)
                     Ficha com tomada 2P+T 16 A
          5   0 504 62 Permite a ligação direta a um                                Certificação ASTA
                     dispositivo (ex. : candeeiro),
                     possibilitando a ligação a um segundo
                     equipamento na mesma tomada                            Adaptadores de viagem
                     Ficha 16 A - Potência máx. admissível
                     3680 W em 230 V±             appliance  lamp           Com obturadores de proteção
                     Para ser ligada com cabo flexível                      Para ligação de uma ficha numa tomada
                     3 x 1,5 mm  2                                          de diferente standard
                                                                              Branco/Cinzento
                     Ficha com interruptor, 16 A                            Adaptador ficha standard Britânico → Tomada
          5   0 504 09 Permite a ligação a equipamentos                     standard "Schuko" e Francês
                     domésticos de classe I ou a blocos         10   0 503 83 Saída 2P+T 16 A - entrada 13 A - 3000 W a 230V±
                     multitomadas, que não possuem                          Adaptador de fichas standard Britânico para
                     um interruptor on/off                                  tomadas standard "Schuko" e Francês
                     Ficha 16 A - Potência máx. admissível
                     3680 W em 230 V±                                       Adaptador ficha standard "Schuko" → Tomada
                     Para ser ligada com cabo flexível 3G 1,5 mm 2          standard Francês
                                                                10   0 503 82 Saída 2P+T 16 A - 3680 W a 230V±
                     Tomadas tipo "Schuko" protegidas, com                  Adaptador de fichas standard "Schuko" (países:
                     dupla função                                           Alemanha, Espanha, Áustria, Portugal, Grécia,
                     Tomada tipo "Schuko" 2P+T + 2 X RJ 45 com              Hungria...) para tomadas standard Francês
                     proteção contra sobretensões                           Adaptadores 2P – EU/US
          1   6 946 70 Proteção dos aparelhos elétricos, eletrónicos e do  10  0 503 85 Standard EU -> Standard US
                     circuito telefónico contra trovoadas e sobretensões    Adaptador de fichas standard Americado para
                     Com sinalizador do estado do protetor de               tomadas standard “Schuko” ou Francês – máx. 1380 W
                     sobretensões
                     Compatível com ADSL RJ 45/RJ 11 I/O:       10   0 503 86 Standard US -> Standard EU
                     Uc: 200 V, Uoc: 2 kV e Up: 600 V                       Adaptador de fichas standard “Schuko” ou Francês
                     Vendido com cordão RJ 11 de 1,5 m para tomada          para tomadas standard Americano – máx. 1875 W
                     telefónica
                                                                            Fichas TV
                     Ficha de vigília com detetor crepuscular
                                                                            Ø 9,52 mm
          8   0 506 73 O detetor crepuscular permite a iluminação  50  0 500 09 Ficha macho
                     automática segundo o nível de luminosidade  50  0 500 10 Ficha fêmea
                     Tecnologia LED
                     Vendida com 4 etiquetas de cores diferentes,
                     + 1 etiqueta de papel personalizável





















           Funcionamento da ficha de vigília com
           detetor crepuscular ref. 0 506 73




                                                                                                               533
   530   531   532   533   534   535   536   537   538   539   540