Page 530 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 530

Braçadeiras e acessórios para fixação de tubos e cabos















       0 319 05   0 319 02      0 319 00    0 319 57     0 313 63  0 313 71   0 315 30  0 315 78

         Emb.   Ref.  Braçadeiras extensíveis com base         Emb.       Ref.     Braçadeiras de encaixe, fixação SPIT
               Cinzento  Fixação por parafusos cavilha roscada Ø 7 mm,             Fácil fixação dos tubos por simples
               RAL 7035 ou por pistola SPIT “Pulsa 700 E” (Poliamida)              encaixe
         100   0 319 05 Para tubo VD Ø 16 e 20 mm                                  Permitem fixação por:
         100   0 319 07 Para tubo VD Ø 20 e 25 mm                                  - Prego
                                                                                   - Cavilha
                     Braçadeiras de serrilha com base                              - Parafuso
                                                                                   - Cola
                     Fixação por parafusos cavilha roscada Ø 7 mm,                 - Cavilha DLP, ref. 0 308 98
                     ou por pistola SPIT “Pulsa 700 E” (Poliamida)                 - Pistola SPIT “Pulsa 700 E”
               Cinzento  Ajustáveis para tubo VD Ø 12 até 32 mm                    O tubo é suportado pelo fecho do anel
               RAL 7035 ou para cabos Ø 15 até 30 mm                               de suporte
         100  0 319 00 Para utilização interior                          Cinzento  O anel de suporte pode ser aberto sempre
                                                                         RAL 7035  que for necessário
                Preto                                          100      0 313 70   Para tubo VD Ø 16 mm
         100   0 319 02 Para utilização exterior (proteção raios U.V.)  100  0 313 71  Para tubo VD Ø 20 mm
                                                               100      0 313 72   Para tubo VD Ø 25 mm
                     Cavilha roscada                           100
                Preto                                                   0 313 73   Para tubo VD Ø 32 mm
         100   0 319 57 Poliamida 12 - Ø 7mm, furação Ø 8 mm   100      0 313 74   Para tubo VD Ø 40 mm
                     Utiliza-se com ambos os tipos das braçadeiras                 Braçadeiras de encaixe simples
                     acima indicadas (extensíveis ou de serrilha)
                                                                                   Com proteção aos raios ultravioleta
                                                                                   Fixação dos tubos e cabos por encaixe
                                                                                   Podem ser associadas entre si, qualquer
                                          c031957
                                                                                   que seja o diâmetro dos tubos ou cabos
                                                                                   Fixação por parafuso, cavilha (Ø 7 mm)
                                                   Ø 9  Ø 6,6                      ou em calha DIN assimétrica
                                                                                   Garantem um excelente suporte em todas
                                           Ø 10        Ø 12                        as posições (por ex: no teto)
                                                                         Cinzento
              Exemplo de colocação             29,3  7,5                 RAL 7035                    Para cabo
              • Braçadeiras de serrilha com base ref. 0 319 00/02                    Para tubo  Ø mín.     Ø máx.
        s031900
        s031900                                                100      0 313 60     VD 16       15         16
                 - por cavilha roscada        s031900a         100      0 313 61     VD 20       18,4      20,6
                                                               100      0 313 62     VD 25       22,3       25
                                                               100      0 313 63     VD 32       28,3       32
                                                                                   Braçadeiras "Fixfor"
                                                                                   Conformes à norma EN 61914
                                                                                   Para tubos ou cabos redondos
        Colocação da cavilha   Colocação da braçadeira   Regulação do aperto  Cinzento  Branco         Prego
        roscada              de serrilha com base                    RAL 7035      Cabo (Ø mm)  Tubo  Ø (mm)  Compr. (mm)
             Ensaio de arrancamento                            2 000  0 315 24 0 315 54  5          1,8      20
                                                                     0 315 25 0 315 55
                                                                                                             25
                                                                                      6
                                                                                                    1,8
                                                               1 000
             Condições de ensaio                               1 000  0 315 26 0 315 56  7          1,8      25
                          o
             • Temperatura: 23  C                              1 000  0 315 27 0 315 57  8          1,8      25
             • Humidade relativa do ar: 50%                    1 000  0 315 28 0 315 58  9          1,8      25
             • Velocidade de tensão: 25,4 mm/min               100   0 315 29 0 315 59  10          1,8      30
                                                               100   0 315 30        12     VD 12   1,8      30
             Qualidade do comportamento ao arrancamento        100   0 315 32        16     VD 16   2,5      40
             (de acordo com a norma EN 50146)                   60   0 315 34        19     VD 20   2,5      40
                                            Valor de tração     40   0 315 35        22     VD 25   2,5      40
                         Ref.   Ø de ensaio (mm)  min. (daN)    20   0 315 36        29     VD 32   2,5      50


               Braçadeiras    0 319 00   20     30                       Branco    Para cabos planos

               de serrilha                                                                    2

                com base  0 319 02   20         30             2 000    0 315 50     2 x 0,75 mm    1,8      20
                                                               1 000    0 315 51      2 x 1 mm 2    1,8      20
               Braçadeiras   0 319 05   20      22             1 000    0 315 70      2 x 1,5 mm 2  1,8      25

              extensíveis                                      1 000    0 315 71      3 x 1,5 mm 2  1,8      25

                com base  0 319 07   20         22             1 000    0 315 72      2 x 2,5 mm 2  1,8      25
             Patamares de temperatura de instalação e          1 000    0 315 73      3 x 2,5 mm 2  1,8      25
             utilização (de acordo com a norma EN 50146)
                             T °  mínima   T °  mínima   T °  máx.
                        Ref.
                             de utilização  de utilização  de utilização
               Braçadeiras    0 319 00   – 10 °C   – 25 °C   85 °C

              de serrilha
              com base  0 319 02   – 10 °C   – 25 °C   85 °C
              Braçadeiras   0 319 05   – 10 °C   – 25 °C   85 °C
              extensíveis
              com base  0 319 07   – 10 °C   – 25 °C   85 °C
       528
   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535