Page 527 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 527

Caixas de derivação estanques Plexo ™





 n Utilização das caixas Plexo para instalação em circuitos   n Caraterísticas técnicas  n Dimensões
 de segurança dos ERP nas zonas com acesso de público  Possibilidade de montagem de ligadores  Caixa redonda Ø 60 mm Ref. 0 920 01  Caixa redonda Ø 70 mm ref. 0 920 02/03  Caixa quadrada 65 x 65 mm ref. 0 920 05
 1. Derivação de circuitos
 Ligadores universais sobre suportes ligadores IP 2X  Ø 60  40      45                      40               40
 3 níveis de resistência ao fio incandescente são necessários em estabelecimentos    Caixa  4  8  13  17  22  35  Número máximo  Ø 70
 que recebem público (ERP):  saídas saídas saídas  saídas  saídas saídas  de suportes             Ø 16
    automáticos Nylbloc
 1. 960 °C : nível exigido para as caixas utilizadas em todos os circuitos de segurança  130 x 130 x 74  x  x  4
    Exemplos :                                                                      78  30           75
    - Iluminação de emergência  155 x 110 x 74  x  x  x  4
    - Instalação de sistema de segurança contra incêndios  x  x  x                                  5,7
    - Hidratantes (bocas de incêndio ...)  180 x 140 x 86  6  40  11                 R23
    - Meios de comunicação para dar alerta interno e externo  220 x 170 x 86  x  x  x  x  x  10  46
    - etc.                                   50
 310 x 240 x 124  x  x  x  x  x  x  10                           11                         78             11
 2. 750 °C : nível necessário se a caixa receber dispositivos    x  x  x  x  x  x  51                        46
    de controle e proteção  360 x 270 x 124  10
    A caixa é, neste caso, semelhante a um quadro
 3. 650 °C : nível aceite quando a caixa é usada  Placa de montagem  Caixa quadrada 80 x 80 mm ref. 0 920 09/11/12/13/14/15  Caixa quadrada 105 x 105 mm ref. 0 920 20/21/22/23/24/25
 como uma derivação simples (não é um circuito de segurança)
 A                 50                45                                    121                 54
                                                                           95
 C                                                                         80                 41,8
 Ref.  A  B  C  D
 Resistência ao fio  0 358 10  114  114  106  106  Ø 20
 Ref. caixas  incandescente  650 °C  750 °C  960 °C  0 358 11  94  139  86  131
 0 358 12  124  169  116  156
 Redonda  920 01/02/03  x  B  D  0 358 13  154  204  146  196  94  34  90
 0 358 14  154  254  146  246  5,7                              121  95  80         37  50  116
 920 05/11/12/13/14/20/22/23/25  x
 0 358 15  211  271  200  260
 Quadrada  920 15/25/09/21  x  0 358 16  241  321  230  310  R23
 920 32/34  x     94               11
 Bucins de substituição para caixas Plexo  52                              47                  60
 920 42/52/62/82/92  x  • Planos                                           116
 Retangular  920 44/54/64/84/94  x  Ø A
 Ø C  Ø A  Caixas Plexo quadrada 130 x 130 mm Ref. 0 920 32/34, caixa Plexo retangular, ref. 0 920 41/42/44/45/52/54/62/64/82/84/92/94
 920 45/41  x  B  Ø C  B    C            G
 B
 D               O          D  E         M
 D               Q           I            L
 Ø E
 Ø E
         A  P                     F  N          K
 A (mm)  B (mm)  C (mm)  D (mm)  E (mm)
 Ø 20  Ø 27,6  2  Ø 20  10  Ø 22
 Ø 25  Ø 33,8  2  Ø 25  12,8  Ø 27,5
            Pontos de fixação no fundo da caixa            105 x 105 mm     155 x 110 mm
 Ø 32  Ø 42  2  Ø 32,2  14,5  Ø 34,6
 n Regulamentação complementar  Ø 40  Ø 50  2  Ø 40,2  16,2  Ø 42,5  Fixação caixa  Fixação acessórios  Superfície
 De acordo com a diretiva europeia RoHs (2002/95/CE, modificada   Ref. caixa  Dimensões  A  B  F  G  C  D  E  I  (parafusos Ø 4 mm)  útil
 pela decisão 2005/618/CE), as caixas Plexo™ cujas referências se   K  L  M  N  O  P  Q  R  S
 indicam abaixo não contêm halogéneo retardador de chama:   Repartição dos bucins por tipo de caixa  0 920 32/34   130 x 130  150 150 149  149  81  56  18  67  54  70  120  103  106  106  84  102  87
 0 920 12/0 920 13/0 920 20/0 920 22/0 920 32/0 920 42/0 920 44/   0 920 41/42/44/45 155 x 110  175 130 173  128  81  56  18  67  79  50  100  128  86  131  64  112  88
 0 920 52/0 920 62/0 920 82.  Bucins
        0 920 52/54  180 x 140  200 160 205  165  94  69  18  80  104  50  130  153  116  156  94  137  112
 Caixa  Ø 20  Ø 25  Ø 32  Ø 40
        0 920 62/64  220 x 170  240 190 245  195  94  69  18  80  144  80  160  193  146  196  124  226  142
 Redonda  Ø 60  4  0 920 82/84  310 x 240  332 262 340  270 132  97  27  116 220  160  222  276  200  260  150  248  198
 Ø 70  4  0 920 92/94  360 x 270  382 292 390  300 132  97  27  116 270  190  252  326  230  210  150  298  228
 65 x 65 x 40  7
 Quadrada  80 x 80 x 45  7
 105 x 105 x 55  7
 130 x 130 x 74  2  8
 155 x 110 x 74  2  8
 180 x 140 x 86  4  6
 Retangular  220 x 170 x 86  8  6
 310 x 240 x 124  18  6
 360 x 270 x 124  16  8















 524                                                                                                           525
   522   523   524   525   526   527   528   529   530   531   532