Page 526 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 526

Caixas de derivação estanques Plexo            ™





        n Utilização das caixas Plexo para instalação em circuitos   n Caraterísticas técnicas                                 n Dimensões
        de segurança dos ERP nas zonas com acesso de público  Possibilidade de montagem de ligadores                           Caixa redonda Ø 60 mm Ref. 0 920 01  Caixa redonda Ø 70 mm ref. 0 920 02/03  Caixa quadrada 65 x 65 mm ref. 0 920 05
        1. Derivação de circuitos
                                                                             Ligadores universais sobre suportes ligadores IP 2X           Ø 60      40                                    45                      40               40
        3 níveis de resistência ao fio incandescente são necessários em estabelecimentos    Caixa  4  8  13  17  22  35  Número máximo                                           Ø 70
        que recebem público (ERP):                                      saídas saídas saídas  saídas  saídas saídas  de suportes                                                                                          Ø 16
                                                                                                     automáticos Nylbloc
        1. 960 °C : nível exigido para as caixas utilizadas em todos os circuitos de segurança  130 x 130 x 74  x  x  4
                Exemplos :                                                                                                                                                                                 78  30           75
                - Iluminação de emergência                    155 x 110 x 74  x  x  x                      4
                - Instalação de sistema de segurança contra incêndios     x    x   x                                                                                                                                       5,7
                - Hidratantes (bocas de incêndio ...)         180 x 140 x 86                               6                     40               11                                                        R23
                - Meios de comunicação para dar alerta interno e externo  220 x 170 x 86  x  x  x  x  x   10                                         46
                - etc.                                                                                                                                              50
                                                              310 x 240 x 124  x  x  x  x    x    x       10                                                                            11                         78             11
        2. 750 °C : nível necessário se a caixa receber dispositivos      x    x   x    x    x    x                                                                                        51                                       46
                de controle e proteção                        360 x 270 x 124                             10
                A caixa é, neste caso, semelhante a um quadro
        3. 650 °C : nível aceite quando a caixa é usada       Placa de montagem                                                Caixa quadrada 80 x 80 mm ref. 0 920 09/11/12/13/14/15  Caixa quadrada 105 x 105 mm ref. 0 920 20/21/22/23/24/25
        como uma derivação simples (não é um circuito de segurança)
                                                                     A                                                                    50                45                                    121                 54
                                                                                                                                                                                                  95
                                                                     C                                                                                                                            80                 41,8
                                                                             Ref.      A      B      C       D
                          Resistência ao fio                                 0 358 10  114   114     106    106                                  Ø 20
        Ref. caixas         incandescente  650 °C  750 °C  960 °C            0 358 11  94    139     86     131
                                                                             0 358 12  124   169     116    156
        Redonda    920 01/02/03         x                      B  D          0 358 13  154   204     146    196                 94  34              90
                                                                             0 358 14  154   254     146    246                                   5,7                                  121  95  80         37  50  116
                   920 05/11/12/13/14/20/22/23/25  x
                                                                             0 358 15  211   271     200    260
        Quadrada   920 15/25/09/21                     x                     0 358 16  241   321     230    310                  R23
                   920 32/34                    x                                                                                        94               11
                                                              Bucins de substituição para caixas Plexo                                                      52                                    47                  60
                   920 42/52/62/82/92           x             • Planos                                                                                                                            116
        Retangular  920 44/54/64/84/94          x                    Ø A
                                                                     Ø C             Ø A                                       Caixas Plexo quadrada 130 x 130 mm Ref. 0 920 32/34, caixa Plexo retangular, ref. 0 920 41/42/44/45/52/54/62/64/82/84/92/94
                   920 45/41                           x                     B       Ø C                                                B          C             G
                                                                                             B
                                                               D                                                                        O          D  E          M
                                                                               D                                                        Q           I            L
                                                                     Ø E
                                                                                     Ø E
                                                                                                                                A  P                     F  N          K
                                                                      A (mm)   B (mm)   C (mm)   D (mm)   E (mm)
                                                              Ø 20     Ø 27,6    2       Ø 20      10      Ø 22
                                                              Ø 25     Ø 33,8    2       Ø 25     12,8    Ø 27,5
                                                                                                                                   Pontos de fixação no fundo da caixa            105 x 105 mm     155 x 110 mm
                                                              Ø 32     Ø 42      2      Ø 32,2    14,5    Ø 34,6
        n Regulamentação complementar                         Ø 40     Ø 50      2      Ø 40,2    16,2    Ø 42,5                                                            Fixação caixa  Fixação acessórios  Superfície
        De acordo com a diretiva europeia RoHs (2002/95/CE, modificada                                                         Ref. caixa  Dimensões  A  B  F  G  C  D  E  I            (parafusos Ø 4 mm)  útil
        pela decisão 2005/618/CE), as caixas Plexo™ cujas referências se                                                                                                 K  L   M    N   O   P   Q   R  S
        indicam abaixo não contêm halogéneo retardador de chama:   Repartição dos bucins por tipo de caixa                     0 920 32/34   130 x 130  150 150 149  149  81  56  18  67  54  70  120  103  106  106  84  102  87
        0 920 12/0 920 13/0 920 20/0 920 22/0 920 32/0 920 42/0 920 44/                                                        0 920 41/42/44/45 155 x 110  175 130 173  128  81  56  18  67  79  50  100  128  86  131  64  112  88
        0 920 52/0 920 62/0 920 82.                                                             Bucins
                                                                                                                               0 920 52/54  180 x 140  200 160 205  165  94  69  18  80  104  50  130  153  116  156  94  137  112
                                                              Caixa                   Ø 20   Ø 25    Ø 32   Ø 40
                                                                                                                               0 920 62/64  220 x 170  240 190 245  195  94  69  18  80  144  80  160  193  146  196  124  226  142
                                                              Redonda   Ø 60           4                                       0 920 82/84  310 x 240  332 262 340  270 132  97  27  116 220  160  222  276  200  260  150  248  198
                                                                        Ø 70           4                                       0 920 92/94  360 x 270  382 292 390  300 132  97  27  116 270  190  252  326  230  210  150  298  228
                                                                        65 x 65 x 40   7
                                                              Quadrada  80 x 80 x 45   7
                                                                        105 x 105 x 55        7
                                                                        130 x 130 x 74  2     8
                                                                        155 x 110 x 74  2     8
                                                                        180 x 140 x 86        4       6
                                                              Retangular  220 x 170 x 86      8       6
                                                                        310 x 240 x 124              18      6
                                                                        360 x 270 x 124              16      8















       524                                                                                                                                                                                                                            525
   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530   531