Page 446 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 446

MyHOME     ®

       teclas Livinglight


             Comandos           Suporte                                    Teclas uma                     Quadro
                                                                            função

                                                                           Teclas duas
                                                                            funções
              Mecanismo

                                                                                            Bticino
          Para mecanismos ref. L4651M2, L4652/2, L4652/3, L4671/1, L4678, LN4671M2,   Número de
                          LN4661M2, LN4660M2, L4562               módulos
                                                                              Branco        Tech         Antracite
        TECLAS UMA FUNÇÃO

                                                                  1 módulo   N4915LN       NT4915N       L4915N
        Tecla neutras

                                                                 2 módulos  N4915M2LN     NT4915M2N     L4915M2N

                                                                  1 módulo   N4915AN      NT4915AN      L4915AN
        Tecla com símbolo para iluminação
                                                                 2 módulos  N4915M2AN    NT4915M2AN    L4915M2AN

                                                                  1 módulo   N4915DN      NT4915DN      L4915DN
        Tecla com símbolo para campainha
                                                                 2 módulos  N4915M2DN    NT4915M2DN    L4915M2DN

                                                                  1 módulo   N4915FN      NT4915FN       L4915FN
        Tecla com símbolo para abertura de porta
                                                                 2 módulos  N4915M2FN    NT4915M2FN     L4915M2FN


        Tecla com símbolo de STOP                                 1 módulo   N4915AEN     NT4915AEN     L4915AEN

        TECLAS DUAS FUNÇÕES

                                                                  1 módulo    N4911N       NT4911N       L4911N
        Tecla neutra

                                                                 2 módulos   N4911M2N     NT4911M2N     L4911M2N


                                                                  1 módulo   N4911AHN     NT4911AHN     L4911AHN
        Tecla com símbolo subir e descer
                                                                 2 módulos  N4911M2AHN   NT4911M2AHN   L4911M2AHN

                                                                  1 módulo   N4911AFN     NT4911AFN     L4911AFN
        Tecla com símbolo ON e OFF com função geral de iluminação
                                                                 2 módulos  N4911M2AFN   NT4911M2AFN   L4911M2AFN


                                                                  1 módulo   N4911AGN     NT4911AGN     L4911AGN
        Tecla com símbolo ON e OFF
                                                                 2 módulos  N4911M2AGN   NT4911M2AGN   L4911M2AGN
                                                          +
        Tecla com símbolo + e -                                   1 módulo   N4911ADN     NT4911ADN     L4911ADN
                                                           -
                                                                  1 módulo   N4911AIN     NT4911AIN     L4911AIN
        Tecla com símbolo on/ajuste e off/ajuste
                                                                 2 módulos  N4911M2AIN   NT4911M2AIN   L4911M2AIN


       444
   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451