Page 449 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 449

MyHOME     ®

       comandos BUS Living Now


       PRINCÍPIO DE INSTALAÇÃO LIVING NOW
             COMANDOS                                        +           +                +         OU
             (ref. K4652M2, K4652M3,
             K4672M2L, K4672M2S e
             K4651M2KNX)
                                                                                          TECLAS


                                                              Número
                                                             de módulos      Branco        Preto          Areia


        TECLAS DE 1 E 2 MÓDULOS

                                                              1 módulo       KW01          KG01          KM01

       Neutro

                                                             2 módulos     KW01MH2        KG01MH2       KM01MH2



                                                              1 módulo       KW01X         KG01X         KM01X

       Neutro para alto brilho
                                                             2 módulos     KW01MH2X      KG01MH2X      KM01MH2X




                                                              1 módulo
                                                                             KW01A         KG01A         KM01A
       Com simbolo de iluminação

                                                             2 módulos     KW01MH2A      KG01MH2A      KM01MH2A



                                                              1 módulo     KW01MHAG      KG01MHAG      KM01MHAG

       Com simbolo "ON-OFF"

                                                             2 módulos    KW01MH2AG      KG01MH2AG     KM01MH2AG



       Com simbolo STOP                                       1 módulo      KW06MH        KG06MH        KM06MH



                                                              1 módulo      KW19MH        KG19MH        KM19MH

       Com simbolo +/-
                                                             2 módulos     KW19MH2        KG19MH2       KM19MH2




                                                              1 módulo       KW05          KG05          KM05
       Com simbolo subir /descer

                                                             2 módulos     KW05MH2        KG05MH2       KM05MH2



                                                                                                               447
   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454