Page 432 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 432

Casa conectada                                        Casa conectada

       detetor de monóxido de carbono inteligente Netatmo    detetor de fumo inteligente Netatmo





                                                  Home + Security                                    Home + Security





         NCO-PRO                                                  NSA-PRO-EU

       Produto disponível num distribuidor autorizado        Produto disponível num distribuidor autorizado
         Emb.   Ref.  Detetor de monóxido de carbono inteligente  Emb.  Ref.  Detetor de fumo inteligente
          1    NCO-PRO Funciona com a aplicação Home + Security  1   NSA-PRO-EU Funciona com a aplicação Home + Security
                     A App requer o iOS mais recente para iPhone, iPad      A App requer o iOS mais recente para iPhone, iPad
                     e uma versão recente do Android com acesso ao          e uma versão recente do Android com acesso ao
                     Google Play recomendado                                Google Play recomendado
                     Sem assinatura ou taxas de utilizador e atualizações   Sem assinatura ou taxas de utilizador e atualizações
                     gratuitas                                              gratuitas
                     Habilitado para o Apple HomeKit                        Habilitado para o Apple HomeKit
                     Deteta monóxido de carbono e aciona mesmo se           Deteta fumo e aciona mesmo se a conexão Wi-Fi
                     a conexão Wi-Fi não estiver configurada (Wi-Fi         não estiver configurada (Wi-Fi necessário para
                     necessário para receber alertas no smartphone          receber alertas no smartphone através do App
                     através do App. Home + Security)                       Home + Security)
                     Se for detetado monóxido de carbono:                   Quando deteta fumo:
                     aciona o alarme e envia uma notificação em tempo       aciona o alarme e envia uma notificação em tempo
                     real para o smartphone                                 real para o smartphone
                     Equipado com um sensor eletroquímico e luzes           Equipado com um sensor óptico de fumo
                     indicadoras LED para informar sobre o status do        (fotoelétrico) e um indicador LED para informar
                     dispositivo                                            o estado do dispositivo
                     Alarme de 85dB a 3m                                    Autotestes regulares:
                     Acionando o alarme:                                    - estado do sensor de fumo
                     - após 60 - 90 min de exposição a 50 ppm de            - estado da bateria
                     monóxido de carbono                                    - estado da ligação Wi-Fi
                     - após 10 - 40 min de exposição a 100 ppm              Possibilidade de iniciar o teste de alarme a partir
                     - após menos de 3 min de exposição a 300 ppm           do smartphone ou no produto
                     Autotestes regulares:                                  Possibilidade de desativar o alarme do detetor
                     - estado do sensor de monóxido de carbono              apenas no produto
                     - estado da bateria                                    Possibilidade de programação na App. lembretes
                     - estado da ligação Wi-Fi                              mensais, semestrais ou anuais para testar o alarme
                     Possibilidade de iniciar o teste de alarme a partir do   do detetor
                     smartphone ou no produto                               Envia uma notificação em caso de bateria fraca
                     Possibilidade de desativar o alarme do detetor         2 baterias integradas CR17450 - 3V não
                     apenas no produto, por 15 minutos abaixo               substituíveis, duração da bateria de 10 anos
                     de 300 ppm apenas                                      Conectividade: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), WEP/
                     Possibilidade de programação na App. lembretes         WPA/WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE)
                     mensais, semestrais ou anuais para testar o alarme     Fixação na parede com parafusos
                     do detetor                                             Apenas para uso no interior
                     Envia uma notificação em caso de bateria fraca         Temperatura de funcionamento: - 10° C a + 40° C
                     2 baterias integradas CR17450 - 3V não                 Dimensões: 100 x 100 x 23 mm (L x A x espessura)
                     substituíveis, duração da bateria de 10 anos           Conteúdo da embalagem:
                     Conectividade: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), WEP/      - 1 detetor de fumo inteligente, acabamento branco
                     WPA/WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE)          - 1 kit de montagem
                     Fixação na parede com parafusos
                     Apenas para uso no interior
                     Temperatura de funcionamento: - 10° C a + 40° C
                     Dimensões: 100 x 100 x 23 mm (L x A x espessura)
                     Conteúdo da embalagem:
                     - 1 detetor inteligente de monóxido de carbono,
                     acabamento branco
                     - 1 kit de montagem



















                                                                  App. Home + Security disponível em
                                                                  Google Play e App Store


       430
       430
   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437