Page 430 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 430

Casa conectada

       sistema de alarme inteligente com vídeo Netatmo





                                                                                                        Home + Security











                     NBU-AS-PRO                      NSC-PRO           NIS01-PRO         DTG-PRO

       Produto disponível num distribuidor autorizado
         Emb.   Ref.  Sistema de alarme inteligente com vídeo  Emb.    Ref.  Equipamento para sistema de segurança
          1   NBU-AS-PRO Ver caracteristicas das referencias NSC-PRO,       Permite criar um sistema de segurança
                     NIS01-PRO, DTG-PRO                                     completo, tirando proveito da funcionalidade
                                                                            de reconhecimento facial da Câmara Interior
                     Câmara interna inteligente                             Inteligente para acionar apenas em caso de intrusão
                     A câmara interior inteligente pode ser instalada       (diferencia estranhos, parentes e animais)
                                                                            Sem assinatura, sem taxas de utilizador e com
                     sozinha e controlada pelo App. Home + Security         atualizações gratuitas
                     Home + Security recomenda o iOS mais recente
                     para iPhone, iPad e uma versão recente do Android      Sirene interior inteligente
                     com acesso ao Google Play                  1    NIS01-PRO Alarme de 110 dB
                     Não existe nenhuma assinatura ou taxas de utiliação    Sons pré-gravados para simular uma presença
                     e as atualizações saõ gratuitas                        Ativação e desativação automáticas do alarme
                     Compatível com Apple HomeKit, HomeKit Secure           através do reconhecimento facial da câmara interna
                     Video, Google Assistant e Amazon Alexa (controle       conectada
                     de voz e cenários conectados)                          Enviar um alerta para o smartphone através da
                     Câmara interna conectada Full HD                       App Home + Security no caso de uma tentativa de
          1   NSC-PRO  Alerta instantâneo no smartphone em caso de          desativar a sirene
                     intrusão na casa graças ao reconhecimento facial       Possibilidade de acionamento automático e remoto
                                                                            através da App Netatmo Security
                     Deferência estranhos, entes queridos e animais         Funciona com baterias (fornecidas) ou energia
                     Capacidade de personalizar alertas nas                 elétrica com um cabo micro USB (não fornecido)
                     configurações da App Home + Security Respeite          Deve ser instalado próximo à Câmara Interior
                     a privacidade com a capacidade de desativar            Conetada, comunicação sem fio por Bluetooth Low
                     a gravação de vídeos dos entes queridos                Energy (BLE)
                     Câmara Full HD 1080p. Visão infravermelha.             Máximo de 1 sirene por câmara
                     Ângulo de visão: 130 °                                 Para ser combinado com a Câmara Interior
                     Conexão: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz) ou RJ 45     Inteligente ref. NSC-PRO e Sensores de porta e
                     com porta Ethernet 10/100 Mbits                        janela ref. DTG-PRO para completar o Sistema de
                     Dimensões: 45 x 45 x 155mm                             Alarme Inteligente com vídeo
                     Composição:                                            Dimensões: Ø130 mm, espessura 35 mm
                     - 1 câmara interior inteligente com acabamento em      Composição:
                     alumínio / ouro                                        - 1 sirene interior inteligente em acabamento branco
                     - 1 cartão MicroSD (incluído na câmara)                - 4 pilhas AA
                     - 1 cabo USB                                           - 1 kit de montagem
                     - 1 adaptador CA
                                                                            Composition :
                                                                            - 1 Sirène Intérieure Intelligente finition Branco
                                                                            - 4 piles AA
                                                                            - 1 kit de montage
                                                                            Sensores para portas e janelas
                                                                1    DTG-PRO  Deteta qualquer movimento ou vibração indicando
                                                                            uma tentativa de abrir e receba uma notificação no
                                                                            smartphone através da App Home + Security
                                                                            Verificação de estado (aberta ou fechada) de cada
                                                                            porta ou janela equipada com um sensor Netatmo
                                                                            sem fio, alimentados por baterias (fornecidas), para
                                                                            colar em todos os tipos de portas e janelas
                                                                            Para instalação a uma distância máxima de 80 m da
                                                                            Câmara Interior Inteligente (conexão de rádio)
                                                                            Máximo de 12 detetores por câmara
                                                                            Para combinar com a Câmara Interior Inteligente
                                                                            ref. NSC-PRO e a Sirene interior inteligente
                                                                            ref. NIS01-PRO para um Sistema de alarme
                                                                            inteligente com vídeo
                                                                            Dimensões: 76 x 30,4 x 15,8 mm
                                                                            Composição:
                                                                            - 3 Sensores para portas e janelas em acabamento
                                                                            branco
                                                                            - 3 x 2 pilhas AAA
                                                                            - adesivo dupla face
                                                                  App. Home + Security disponível na
                                                                  Google Play e App Store


       428
   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435