Page 37 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 37

EMS CX : sistema de gestão de energia
                3
       conexão e configuração












       4 149 01                                              4 149 08           4 149 45   4 149 36












       0 261 56

           Quadro de escolha medida e supervisão, p. 22-23
       EMS CX  (Sistema de gestão de energia) é um sistema para a supervisão de energia dos quadros elétricos divisionários ou principais sejam novos
             3
       ou existentes
       Localmente ou à distância é possível contar/medir, sinalizar, comandar, programar e visualizar
       Conexão: todos os módulos são equipados com portas de conexão específicas para a transmissão de dados, seja por rails comunicantes
       (via conector na base dos módulos)  ou por cabo comunicante (via conectores da parte inferior dos módulos)
       Configuração: localmente, através dos micro-switches de configuração sobre a lateral dos módulos e/ou à distância através do software
       de configuração
       Endereçamento: localmente, via seletor de endereçamento sobre cada um dos módulos e/ou à distância através do software de configuração
       Alimentação do sistema com módulo de alimentação específicos ref. 4 149 45
                   3
       Sistema EMS CX  conforme a norma IEC/EN 61131-2 (Autómatos programáveis)
         Emb.   Ref.  Conexão                                  Emb.    Ref.  Configuração e visualização local
                     Rails comunicantes                                     Para configurar, testar, comandar e visualizar
                     Disponíveis em 3 comprimentos, para outras             a instalação sem computador nem conexão IP
                     dimensões consulte-nos                     1    4 149 36 Mini configurador: módulo opcional com ecrã para
                     Recebem e transmitem os dados de supervisão pelo       utilização do sistema "em modo autónomo"
                     sistema EMS CX 3                                       Ideal para as instalações com a necessidade de
                     Montam-se sobre as calhas 4 e ressaltos                visualização e comando em apenas um ponto local
          1    4 149 01 Comprimento 18 módulos                              Aceita a passagem de pente
          1    4 149 02 Comprimento 24 módulos                              Consumo em 12 V= : 0,438 W - 36,5 mA
          1    4 149 03 Comprimento 36 módulos                              4 módulos 17,5 mm
                     Protetor plástico para rail comunicante                Para comandar e visualizar a instalação
                     Permite proteger a parte não utilizada do rail   1  0 261 56 Ecrã tátil sobre a porta
                     comunicante (a utilizar obrigatoriamente)              Permite visualizar as informações de supervisão de
                                                                                                                 3
                     Encaixa-se sobre o rail e corta-se na medida           diferentes aparelhos modulares e de potência (DX ,
                                                                                            3
                                                                                    3
                                                                               3
                     desejada                                               DPX , DMX  ou EMDX ) e comandar à distância os
          1    4 149 14 Comprimento 36 módulos                              aparelhos equipados com o módulo de comando
                                                                            universal EMS CX  ref. 4 149 32
                                                                                         3
                     Cordões comunicantes                                   Pode gerir até 9 aparelhos
                     Recebem e transmitem os dados de supervisão            Alimentação 18-30 V= , conexão IP
                     do sistema EMS CX 3                                    Monta-se sobre a porta ou painel liso
                     Utilizam-se em vez do rail comunicante ou no           Dimensões de corte: 92 x 92 mm
                     caso de interligação de filas equipadas com o rail
                     comunicante
          1    4 149 07 Comprimento 250 mm - lote de 10
          1    4 149 08 Comprimento 500 mm - lote de 10
          1    4 149 09 Comprimento 1000 mm - lote de 5
                     Ligadores de extensão para cordão comunicante
                     Permite aumentar o comprimento dos cordões
                     comunicantes
                     Os cordões comunicantes encaixam-se diretamente
                     na ligação de extensão
          1    4 149 10 Comprimento máximo autorizado para um cordão
                     de comunicação: 3 m
                     Lote de 5
                      Alimentação
          1    4 149 45 500 mA 12 V DC estabilizada
                     Máximo 3 módulos de alimentação num sistema
                     (sob a interface EMS CX /RS 485)
                                       3



                                                                                                                35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42