Page 36 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 36

EMS CX : sistema de gestão de energia
                3
       módulos

















         4 149 19        4 149 20               4 149 24               4 149 23  4 149 26  4 149 30  4 149 29  4 149 32  4 149 31
             3
       EMS CX  (Sistema de Gestão de Energia) é um sistema para supervisão de energia dos quadros elétricos divisionários ou principais sejam novos
       ou existentes. Localmente ou à distância é possível:
       - medir/contar: a energia consumida, as harmónicas, a frequência, etc.
       - sinalizar: o estado de funcionamento dos produtos (aberto/fechado/defeito) ou outras informações como: modo carregado, descarregado...
       - comandar: à distância as cargas ou comandos motorizados (On / Off) e igualmente deslastragem...
       - programar: definir todos os dados a analisar, limiares de alarme...
       - visualizar: todos os dados de supervisão
       Conexão: todos os módulos são equipados com portas de conexão específicas para uma transmissão de dados, seja por rails comunicantes
       (via ligação na base dos módulos) ou por cabo comunicante (via conectores da parte inferior dos módulos)
       Configuração: localmente, através dos microswitches de configuração sobre a lateral dos módulos e/ou à distância através do software de configuração
       Endereçamento: localmente, via rede de endereçamento sobre cada um dos módulos e/ou à distância através do software de configuração
       Alimentação do sistema com módulo de alimentação específico ref. 4 149 45
                   3
       Sistema EMS CX  conforme a norma IEC/EN 61131-2 (Autómatos programáveis)
         Emb.   Ref.  Módulos de medição                       Emb.    Ref.  Módulo concentrador de impulsos
                     Permitem a medida de correntes, tensões simples        Permite recolher as medidas efetuadas pelos
                     e compostos, potência ativa/reativa e aparente em      contadores de impulsos (energia, gás, água...)
                     cada fase e trifásica, cos ø e frequência, taxa de                                      N.º de
                     harmónicas...                                                                           módulos
                     Classe de precisão: 0,5                    1    4 149 26 Até 3 circuitos de impulsos      1
                     Conforme a norma IEC/EN 61557-12                       Consumo em 12 V= : 0,288 W - 24 mA
                     Para medidas até 63 A                                  Módulos de reporte de estado
                     Aceitam a passagem do pente                            Aceitam a passagem do pente
                     Fornecidos com toro fechado até 63 A
                                                                            Módulo de sinalização universal
                     Para medição até 63 A com toros Rogowski               Indicação por 3 leds do tipo de informação: posição
                     fechados                                                              3
          1    4 149 18 Fornecido com toro Rogowski até 63 A                dos contactos, DMX  extraído/conectado...
                                                                            microswitches de configuração sobre a lateral
                     Módulo de medida 3 x monofásico + 3 toros              Permitem:
                     Consumo em 12 V= : 0,418 W - 34,8 mA                   - escolher o tipo de informação
                                                       N.º de
                                                      módulos               - o comportamento dos LED
          1    4 149 19 Módulo de medida monofásico + 1 toro  1             Associa-se a todos os tipos de auxiliares de estado
                     Consumo em 12 V= : 0,409 W - 34,1 mA                   ou de sinalização dos produtos modulares ou de
          1    4 149 20 Módulo de medida trifásico + 3 toros  1             potência para indicação do estado.
                                                                                                             N.º de
                     Consumo em 12 V= : 0,418 W - 34,8 mA                                                    módulos
                     Para medição até 125 A com toros           1    4 149 30 Sinalizador 3 LEDs: verde, amarelo   1
                     Rogowski fechados                                      Ligação por contactos secos
          1    4 149 21 Aceita passagem de pentes                           Consumo em 12 V= : 0,377 W - 31,4 mA
                     Módulo de medida trifásico + 3 toros                   Módulo auxiliar de sinalização CA + SD
                     fechados                                               Sinaliza o estado da posição dos equipamentos
                     Consumo em 12 V= : 0,418 W - 34,8 mA                   e o defeito do produto modular associado
                     Para medida de elevadas intensidades       1    4 149 29 Monta-se à esquerda dos aparelhos   0,5
          1    4 149 23 Módulo de medida para transformadores   1           modulares: disjuntores, interruptores
                     de corrente (TI)                                       diferenciais, interruptores seccionadores
                     Adaptado aos toros termomagnéticos com                 com disparo à distância
                     uma corrente no secundário de 5 A                      Consumo em 12 V= : 0,236 W - 19,7 mA
                     Consumo em 12 V= : 0,391 W - 32,6 mA                   Módulo de comando universal
                     Para medida de altas intensidades com toros            Permite pilotar as cargas e os comandos
                     rogowski abertos flexíveis                             motorizados de aparelhos modulares e de potência
          1    4 149 22 Módulo de medida + toros até 630 A                  microswitches de configuração na lateral do produto
                     Consumo a 12 V= : 0,418 W - 34,8 mA                    permitem definir:
          1    4 149 24 Módulo de medida + toros até 1600 A                 - o tipo de contacto (1 NO, NF, 2 NO...)
                     Consumo a 12 V= : 0,418 W - 34,8 mA                    - o seu funcionamento (mono-estável, biestável...)
          1    4 149 25 Módulo de medida + toros até 3200 A                 Aceitam a passagem do pente
                     Consumo a 12 V= : 0,418 W - 34,8 mA                                                     N.º de
          1    4 149 27 Módulo de medida + toros até 6300 A     1    4 149 32 2 relés 250 V - 6 A            módulos
                                                                                                               1
                     Consumo a 12 V= : 0,418 W - 34,8 mA                    Consumo em 12 V= : 0,456 W - 38 mA
                     Extensões para toros Rogowski                          Módulo de reporte de estado e comando
                     Permite extensão do cabo entre os toros Rogowski       Para contactores 1 e 2 módulos até 25 A e telerruptores
                     e o módulo de medição associado                        Montam-se à esquerda do produto associado
          1    4 149 15 Kit de extensão comp. 1 m.                          Aceitam a passagem do pente
                                                                                                             N.º de
          1    4 149 16 Kit de extensão comp 3 m.                                                            módulos
                                                                1    4 149 31 Microswitches de configuração na lateral   1
                                                                            do produto permitem definir:
                                                                            - o tipo de produto associado
                                                                            - horas de vazio/fora de vazio
                                                                            Consumo em 12 V= : 0,372 W - 31 mA
       34
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41