Page 32 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 32

Aparelhos de medida

       características


        n Amperímetros                                        n Frequencímetro
        Características técnicas                              Características técnicas
                                Analógico                      Tipo de medida   eletrónica por quartzo
        Tipo de medida        Ferromagnético                   Classe de precisão   ± 0,2 % a ± 1 dígito
                                                               Temperatura de utilização   - 10 °C a + 40 °C
        Frequência              50 a 60 Hz                     Temperatura de armazenagem   - 20 °C a + 70 °C
        Classe de precisão       1,5 %                         Consumo                    4,5 VA
        Temperatura de utilização   - 10 °C a + 40 °C          Capacidade de ligação   2 x 2,5 mm 2
        Temperatura de armazenagem   - 20 °C a + 80 °C         Conformidade com as normas   EN 61010-1
        Consumo:
           • circuito tensão      -                           Esquema elétrico
           • circuito medida     1,1 VA
                                                             N   L
        Capacidade          Direto   Por TI
        de ligação          6 mm 2    4 mm 2
                                                                         Hz
        Conformidade com as normas   EN 61010-1
        Amperímetro de alimentação direta
        L
                  A
                           carga                              n Voltímetros
                                                             003964-37029q.eps
        N                                                                              Analógico
        Amperímetro de alimentação por TI                       Tipo de medida       Ferromagnético
                                                                                       integração
        Analógico                                               Frequência             50 a 60 Hz
        004630-37024q.eps
                                                                Classe de precisão      1,5 %
                        A                                       Temperatura de utilização   - 10 °C a + 40 °C
                                                                Temperatura de armazenagem   - 20 °C a + 80 °C
                TI
        L                                                       Consumo                 3 VA
                                                                Capacidade de ligação   2 x 2,5 mm 2
                         carga                                  Conformidade com as normas    EN 61010-1
        N
                                                              Monofásico
        Trifásico com utilização do comutador de amperímetro  NL  Analógico
        004630-37025q.eps                                     N   L
                   0                        0
                  L1   L2                   L1   L2
                             A                        A                   V
                    L3                       L3
        L1                       L1
             TI                        TI                     Trifásico com comutador de voltímetro de 4 posições para medida
        L2                       L2
                 TI                        TI                 entre fases
        L3                       L3                           004660-37030q.eps
        N           TI           N            TI                                                NL
                                                               L3L1  L1L2          L3L1  L1L2   V
                                                                              V
        004630c-37026q.eps       004630-37028q.eps               L2L3                L2L3
                                                                L1 L2 L3            L1 L2 L3

                                                              Trifásico com comutador de voltímetro de 7 posições para medida
                                                              entre fases e entre fase e neutro
                                                               004660-37034q.eps   004662-37035q.eps  NL
                                                               L1L2  L1 N          L1L2  L1 N
                                                               L2L3  L2 N   V      L2L3  L2 N    V
                                                               L3L1  L3 N          L3L1  L3 N
                                                               N  L1 L2 L3          N  L1 L2 L3

                                                              004660-37032q.eps    004662-37033q.eps



















                                                              Características técnicas
                                                              Índice de proteção IP 20
                                                              Frequência de utilização 50/60 Hz

       30
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37