Page 42 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 42

Televariadores de potência                            Televariadores de potência





                                                              n Princípio de ligação dos televariadores de potência
                                                              ref. 0 400 81/83


                                                                           ref. 0 400 81/83








                                                                                               L1
          0 400 81
         Emb.   Ref.  Televariadores de potência
                                                                        ref. 0 770 40
                     230 VA - 50/60 Hz
                     Comando local na face frontal ou à distância
                     Nível da iluminação regulável por botão rotativo    Três funções:
                     na face frontal                          - variador (V): permite estabelecer um nível de iluminação, marcha/
                     Três funções: variador, televariador, escravo  paragem para comando local, por botão simples não luminoso, botão
                     Comando geral: permite comandar em marcha/  dupla função
                     paragem um número ilimitado de televariadores    - televariador (T): permite estabelecer um nível de iluminação,
                     de potência e memorizar o nível de iluminação,    marcha/paragem e variação por comando local, por botão simples
                     de cada televariador, antes da extinção  não luminoso, botão dupla função
                     Memorização do último nível de iluminação antes    Nível mínimo de iluminação regulável
                     de um corte de energia                   - escravo (E): para potências superiores associa-se a outros
                                                              televariadores de potência (em monofásico ou trifásico). Possibilidade
                     Televariador de potência 2500 VA         de associar 4 escravos a cada televariador mestre (mesma referência
               0 400 81 Permite variar o nível de iluminação:  de produto que o televariador escravo). Os comandos efetuam-se
                     - de lâmpadas incandescentes tradicionais    a partir do televariador mestre.
                     ou de halogéneo 230 VA de 300 a 2500 VA  Dim.: Larg.181 x Alt. 232 x Prof. 117 mm
                     - de lâmpadas de halogéneo 12 V com      Peso: 2,2 kg
                     transformador ferromagnético de 300 a a 2500 VA
                     Potência mínima: 300 VA
                     Possibilidade até 12500 W em mestre/escravo com
                     4 televariadores escravos associados
                     a 1 televariador mestre                  n Exemplos de aplicação
                     Televariador de potência 5000 VA         Iluminação incandescente halogéneo de baixa tensão
               0 400 83 Permite variar o nível de iluminação:  Locais de utilização: comércio, bares, restaurantes, cafetarias,
                     - de lâmpadas incandescentes tradicionais ou de   agências bancárias, agências de viagem, gares, aeroportos,
                     halogéneo 230 VA de 300 a 5000 VA        espaços de acolhimento, salas de reunião, museus…
                     - de lâmpadas de halogéneo 12 V com
                     transformador ferromagnético de 300 a a 5000 VA
                     Potência mínima: 300 VA
                     Possibilidade até 25000W em mestre/escravo    ref. 0 400 81/83
                     com 4 televariadores escravos associados
                     a 1 televariador mestre
                     Acessórios
                     Compensador
               0 401 39 Liga-se em paralelo na saída do variador,   ref. 0 770 40
                     televariador ou ecodetetor para facilitar
                     o funcionamento com o transformador
                     ferromagnético

                                                              Iluminação incandescente ou halogéneo 230 VA
                                                              Locais de utilização: comércio, bares, restaurantes, cafetarias,
                                                              agências bancárias, agências de viagem, gares, aeroportos, espaços
                                                              de acolhimento, salas de reunião, salas polivalentes…

                                                              ref. 0 400 81/83





                                                              ref. 0 770 40





           Botões não luminosos Mosaic
           p. 561




       40
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47