Page 39 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 39

EMDX³: medidas e supervisão                             GESTÃO DE ENERGIA CX           3





        n Visualização e supervisão global                         EMS CX                              3
        Permitir:
        • visualizar dados dos dispositivos de eficiência energética
        (EMDX , EMS CX ...)
             3
                    3
        • visualizar o estado dos dispositivos
        • visualizar alarmes, limites, etc.
        • atuar nos equipamentos de proteção modular e de potência
        • gerir relatórios detalhados dos consumos (documentos pdf)       SISTEMA
                                                                          DE GESTÃO

                                                                          DE ENERGIA
 3
 Emb.  Ref.  Interface de comunicação para DPX /DMX 3
 Interface eletrónica DPX 3
 1  4 210 75 Permite conectar os DPX  eletrónicos versão S2 e
 3
 Sg numa rede de comunicação MODBUS RS 485
 Todas as informações provenientes da carta
 eletrónica do disjuntor (correntes, temperatura,
 regulações) são partilhadas na rede MODBUS
 Largura: 2 módulos
 Alimentação: 24 V A / =
 Ligação RS 485 (2 condutores)
 Endereço, velocidade e codificação modificáveis
 com o kit configurador  IP
 Opção comunicante MODBUS RS 485 para DMX 3       Webserver
                                                  Ref. 4 149 49
 1  0 288 05 (1)  Opção que permite que os DMX  2500/4000/6300
 3
 sejam comunicantes para supervisão
 Apenas para unidades de proteção MP2, MP4    Webserver  IP
 e MP6      Ref. 4 149 47/48     ou
 Alimentação modular                           Interface
 1  E49  230 VA - 27 V= - 0,6 A                RS 485/IP
                                               Ref. 0 046 89
 2 módulos DIN
 Interface de sinalização e comando para
 DX /DPX /DMX 3
 3
 3
 1  0 261 36 Permite obter informações (24 entradas) de   MODBUS  MODBUS
 aparelhos equipados com contactos auxiliares:
 - posição aberto (1 entrada)
 - posição aberto e fechado (2 entradas)
 - sinal de defeito (1 entrada)                                   SISTEMA DE
 Permite comandar aparelhos equipados com motor
 ou bobinas de disparo:
 - comando motores (2 saídas)                                     GESTÃO DE ENERGIA
 - comando bobinas de disparo (1 saída)
 Alimentação: 24 V A / =  Interface
 Ligação RS 485 (2 condutores)  Ref. 0 261 36
 Endereço, velocidade e codificação modificáveis                  UNIVERSAL E INOVADOR
 com o kit configurador
                                               Postos Green'up
 Acessórios
 Kit de configuração
 Permite configurar as interfaces de comunicação
 e a interface de sinalização e comando:
 1  3501K  Kit com “jumpers” 0 a 9 (10 unidades por algarismo)
 Alimentação estabilizada monofásica  DPX 3 , DMX 3  comunicantes   Centrais
                                       de medida,
 Permite alimentar os dispositivos de comunicação  contadores de
 Primário 115-230 V A , secundário 24 V=  Interface de   energia EDMX 3
 Potência    Intensidade  Capacidade dos bornes cabo flexível  comunicação
 (W)  (A)  Entrada (mm²)  Saída (mm²)  Ref. 4 149 40
 1  1 466 23  120  5  6  2 x 6  EMS CX 3
 (1) Encomendar em simultâneo com o DMX 3  e a sua unidade
                Bus EMS                    Bus EMS
 eletrónica (assemblagem em fábrica)
             Interface de                         Interface de
             comunicação                          comunicação
             Ref. 4 120 75                        Ref. 4 238 90
             para DPX 3                           para DPX 3  na
             sur RS 485    Bus EMS  Sistema EMS CX 3  rede EMS
                                                  (sob consulta)
                                                                    Descubra o Sistema de Gestão
                                                                    de Energia EMS CX  completo em
                                                                                    3
                                                                    www.legrand.pt
        DPX 3  S2, Sg ou S10  DMX 3 , DX 3 , contactores DX 3    DPX 3  S10
                        não comunicantes,     (sob consulta)
                        DPX 3  não comunicantes
                                                                                                                37
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44