Page 34 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 34

B
                                                                                    C

       Transformadores de corrente (TI)
                                                                                    A
       características técnicas                                                            E  D

                                                                                           F
                                                                                    G
        n Dimensões                                          Transformadores de correntes monofásicos abertos
                                                                   B
        Transformadores de correntes monofásicos fechados          C                       H  I  J
        Ref. 4 121 01/02/03/04/05/06/07
            44    30
                                                                   A      E  D
         65  A           A
                            Ø 21
                       barre 16 x 12,5
                 59,5
                                                                          F
                                                                   G
        Ref. 4 121 16/17/19
                                                                  Ref.     A    B   C   D   E   F  G   H   I   J
                      60,5
                                                                          H
                                                                            I
             60        40                                     4 121 62/63  50 x 80 J  114  50  145  80  33  78  32  46  69
                                                              4 121 64/65  80 x 120  144  80  185  121  32  108  32  46  69
                                  32,5 x 15,5
                              A                               4 121 66/67/68/69  80 x 160  184  80  245  160  38  120  32  46  69
         85       87*             40,5 x 12,5
             A
                                  Ø 26                       Transformadores de corrente trifásicos fechados
                       71                                    Ref. 4 121 57 para 3 barras 20,5 x 5,5 mm
                                                             Ref. 4 121 58 para 3 barras 30,5 x 5,5 mm
                                                             Fixação sobre barra
        Ref. 4 121 12/14
                                                                          37  9
                      60,5                                           A
                                                             56
            56        40                                                       Ref.     A  B   C
                                 25,5 X 15,5                                B  4 121 57  107  58,5  25
                             A   32,5 X 10,5                                   4 121 58  135  66,5  30
         80       82*                                          C
             A
                                 Ø 27
                      71
                                                              n Determinação do comprimento máximo dos cabos entre
                                                              o TI e o aparelho de medida
        Ref. 4 121 23/24/25/26
                                                                                              Comp. máx. do cabo entre TI/
                                                                              Potência máx. do TI
                                                                Calibre                         aparelho de medida (m)
                       60,5       10,5 x 40,5                    (A)    Ref.  Classe 0,5   Classe 1   cabo    cabo    cabo
             70        45                                                      (VA)    (VA)  1,5 mm²  2,5 mm²  6 mm²
                                                                 50    4 121 01        1,25   1,1     1,8    4,4
                                  20,5 x 32,5
                                                                 75    4 121 02        1,5    1,5     2,4    5,9
                              A                                  100   4 121 03  2            2,2     3,7    8,9
         95        97*            25,5 x 25,5                    125   4 121 04  2,5          2,9     4,9    11,8
             A
                                                                 160   4 121 05  3            3,7     6,1    14,8
                                  32,5 x 20,5
                                                                 200   4 121 06  4            5,1     8,5    20,7
                       76
                                  40,5 x 10,5                    250   4 121 07  5            6,6    11,0    26,6
                                                                 400   4 121 12  10           13,9   23,2    56,2
                                                                 600   4 121 14  12           16,8   28,1    68,1
                                  Ø 32
                                                                 250   4 121 16  3            3,7     6,1    14,8
                                                                 400   4 121 17  6            8,0    13,4    32,6
        Ref. 4 121 31/32/33                                      700   4 121 19  8            11,0   18,3    44,4
                       60,5                                      250   4 121 23  3            3,7     6,1    14,8
             70         45                                       300   4 121 24  5            6,6    11,0    26,6
                                                                 400   4 121 25  8            11,0   18,3    44,4
                                    40,5 x 20,5                  600   4 121 26  12           16,8   28,1    68,1
                               A                                 700   4 121 31  8            11,0   18,3    44,4
         95        97*              50,5 x 12,5                  800   4 121 32  8            11,0   18,3    44,4
              A
                                                                 1000  4 121 33  10           13,9   23,2    56,2
                                                                 600   4 121 36  8            11,0   18,3    44,4
                        76          Ø 40                         800   4 121 38  12           16,8   28,1    68,1
                                                                 1000  4 121 39  15           21,2   35,4    85,8
        Ref. 4 121 36/38/39/42/46/47/49/50/51/52/53/54           1250  4 121 42  12           16,8   28,1    68,1
                            F                                    1600  4 121 46  10           13,9   23,2    56,2
                D             G                                  2000  4 121 47  15           21,2   35,4    85,8
                                                                 3200  4 121 49  25           35,8   59,8   145,0
                                                                 1600  4 121 50  20           28,5   47,6   115,4
                                                                 2000  4 121 51  25           35,8   59,8   145,0
                                                                 2500  4 121 52  30           43,1   72,0   174,6
                                                                 3200  4 121 53  30           43,1   72,0   174,6
         C      A       E
                                                                 4000  4 121 54  30           43,1   72,0   174,6
                                                                3 X 250  4 121 57       3     3,7     6,1    14,8
                                                                3 X 400  4 121 58       4     5,1     8,5    20,7
                                                                 400   4 121 62  1,5          1,5     2,4    5,9
                B           H                                    800   4 121 63  3            3,7     6,1    14,8
                                                                 1000  4 121 64  5            6,6    11,0    26,6
             Ref.       A    B    C   D    E   F    G   H        1500  4 121 65  8            11,0   18,3    44,4
         4 121 36/38/39  32 x 65  90  94  33,5  33,5  90  25  40  2000  4 121 66  15          21,2   35,4    85,8
         4 121 42     34 x 84  96  116  33,5  33,5  87  25  40   2500  4 121 67  15           21,2   35,4    85,8
         4 121 46/47/49  38 x 127  99  160  33,5  33,5  87  25  58  3000  4 121 68  20        28,5   47,6   115,4
         4 121 50/51/52/53/54  54 x 127  125  160  33,5  33,5  87  25  40  4000  4 121 69  20  28,5  47,6   115,4
       32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39