Page 33 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 33

Transformadores de corrente (TI)















       4 121 42            4 121 58              4 121 62


           Características técnicas, p. 32
         Emb.   Ref.  Transformadores de corrente              Emb.    Ref.  Transformadores de corrente
                     monofásicos fechados                                   trifásicos fechados
                     Associação aos amperímetros, aos contadores            Associação aos amperímetros, aos contadores
                     de energia e às centrais de medida                     de energia e às centrais de medida
                     Debitam uma intensidade de corrente de 5 A             Debitam uma intensidade de corrente de 5 A
                     no secundário, proporcional à corrente no primário     no secundário, proporcional à corrente no primário
                     Fixação sobre platina, calha 3 IEC 60715 ou barra      Fixação direta sobre a barra
                     Classe de precisão 0,5% (1% para as                    Classe de precisão 1%
                     ref. 4 121 01/02)                                      Para 3 barras 20,5 x 5,5 mm
                     Para cabo Ø 21 mm e barras 16 x 12,5 mm                Relação de transformação  Potência (VA)
                       Relação de transformação  Potência (VA)  1    4 121 57    250/5             3
          1    4 121 01      50/5              1,25                         Para 3 barras 30,5 x 5,5 mm
          1    4 121 02      75/5               1,5             1    4 121 58    400/5             4
          1    4 121 03     100/5               2
          1    4 121 04     125/5               2,5                         Transformadores de corrente
          1    4 121 05     160/5               3                           monofásicos abertos
          1    4 121 06     200/5               4
          1    4 121 07     250/5               5                           Associação aos amperímetros, aos contadores
                                                                            de energia e às centrais de medida
                     Para cabo Ø 26 mm e barras 40,5 x 12,5                 Debitam uma intensidade de corrente de 5 A
                     e 32,5 x 15,5 mm                                       no secundário, proporcional à corrente no primário
         1    4 121 16      250/5               3                           Fixação direta sobre a barra
         1    4 121 17      400/5               6                           Classe de precisão 0,5%
         1    4 121 19      700/5               8
                                                                            Para barra 50 x 80 mm
                     Para cabo Ø 27 mm e barras 32,5 x 10,5                   Relação de transformação  Potência (VA)
                     e 25,5 x 15,5 mm                           1    4 121 62      400/5                1,5
         1    4 121 12      400/5               10              1    4 121 63      800/5                3
         1    4 121 14      600/5               12                          Para barra 80 x 120 mm
                     Para cabo Ø 32 mm e barras 40,5 x 10,5;    1    4 121 64     1000/5                5
                     32,5 x 20,5 e 25,5 x 25,5 mm               1    4 121 65     1500/5                8
          1    4 121 23     250/5               3                           Para barra 80 x 160 mm
          1    4 121 24     300/5               5               1    4 121 66     2000/5                15
          1    4 121 25     400/5               8               1    4 121 67     2500/5                15
          1    4 121 26     600/5               12              1    4 121 68     3000/5                20
                                                                1    4 121 69     4000/5                20
                     Para cabo Ø 40 mm e barras 50,5 x 12,5
                     e 40,5 x 20,5 mm
         1    4 121 31      700/5               8
         1    4 121 32      800/5               8
         1    4 121 33     1000/5               10
                     Para barra 65 x 32 mm
         1    4 121 36      600/5               8
         1    4 121 38      800/5               12
         1    4 121 39     1000/5               15
                     Para barra 84 x 34 mm
          1    4 121 42     1250/5              12
                     Para barra 127 x 38 mm
          1    4 121 46     1600/5              10
          1    4 121 47     2000/5              15
          1    4 121 49     3200/5              25
                     Para barra 127 x 54 mm
          1    4 121 50     1600/5              20
          1    4 121 51     2000/5              25
          1    4 121 52     2500/5              30
          1    4 121 53     3200/5              30
          1    4 121 54     4000/5              30













                                                                                                                31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38