Page 38 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 38

Visualização e supervisão                             Sistema de supervisão de potência

                                                             controlo, comando e medida à distância












        4 149 40      0 046 89                                 0 261 36              3501K           Caixa de automatismos
                                                                                                    ref. 4 226 82 (p. 99)
         Emb.    Ref.  Configuração e visualização à distância  O sistema de Supervisão de Potência Legrand, permite a integração dos
                                                             disjuntores num sistema de supervisão
                      Servidores Web para configurar, testar,
                      comandar e visualizar através da internet  Emb.  Ref.  Interface de comunicação para DPX /DMX 3
                                                                                                          3
                      Permite a consulta à distância a partir de PC,        Interface eletrónica DPX 3
                      smartphone, tablet , ecrãs… dos valores recolhidos   1                  3
                      dos aparelhos de proteção (DX , Blocos diferenciais   4 210 75 Permite conectar os DPX  eletrónicos versão S2 e
                                             3
                      adaptáveis com medida, DPX  e DMX ), dos              Sg numa rede de comunicação MODBUS RS 485
                                           3
                                                 3
                      aparelhos de medida e supervisão (EMDX                Todas as informações provenientes da carta
                                                     3
                      e EMS CX ) e dos postos de carregamento               eletrónica do disjuntor (correntes, temperatura,
                             3
                      dos veículos elétricos                                regulações) são partilhadas na rede MODBUS
          1    4 149 47 Para 10 endereços                                   Largura: 2 módulos
                                                                            Alimentação: 24 V A / =
          1    4 149 48 Para 32 endereços                                   Ligação RS 485 (2 condutores)
          1    4 149 49 Para 255 endereços                                  Endereço, velocidade e codificação modificáveis
                      Interfaces de comunicação                             com o kit configurador
                                   3
          1    4 149 40 Interface EMS CX  /RS 485                         (1)  Opção comunicante MODBUS RS 485 para DMX 3
                                                                                                   3
                      Consumo em 12 V= : 0,344W – 28,7mA        1    0 288 05  Opção que permite que os DMX  2500/4000/6300
                      1 módulo 17,5 mm                                      sejam comunicantes para supervisão
          1    0 046 89 Interface RS 485/IP                                 Apenas para unidades de proteção MP2, MP4
                      3 módulos 17,5 mm                                     e MP6
                      Nota: Para configurar e testar a sua instalação EMS CX 3 ,    Alimentação modular
                      o software de configuração EMS pode ser descarregado
                      gratuitamente em www.legrand.pt           1      E49  230 VA - 27 V= - 0,6 A
                                                                            2 módulos DIN
                                                                            Interface de sinalização e comando para
                                                                            DX /DPX /DMX 3
                                                                                   3
                                                                              3
                                                                1    0 261 36 Permite obter informações (24 entradas) de
                                                                            aparelhos equipados com contactos auxiliares:
                                                                            - posição aberto (1 entrada)
                                                                            - posição aberto e fechado (2 entradas)
                                                                            - sinal de defeito (1 entrada)
                                                                            Permite comandar aparelhos equipados com motor
                                                                            ou bobinas de disparo:
                                                                            - comando motores (2 saídas)
                                                                            - comando bobinas de disparo (1 saída)
                                                                            Alimentação: 24 V A / =
                                                                            Ligação RS 485 (2 condutores)
                                                                            Endereço, velocidade e codificação modificáveis
                                                                            com o kit configurador
                                                                            Acessórios
                                                                            Kit de configuração
                                                                            Permite configurar as interfaces de comunicação
                                                                            e a interface de sinalização e comando:
                                                                1     3501K  Kit com “jumpers” 0 a 9 (10 unidades por algarismo)
                                                                            Alimentação estabilizada monofásica
                                                                            Permite alimentar os dispositivos de comunicação
                                                                            Primário 115-230 V A , secundário 24 V=
                                                                             Potência    Intensidade  Capacidade dos bornes cabo flexível
                                                                               (W)      (A)    Entrada (mm²)  Saída (mm²)
                                                                1    1 466 23  120      5          6        2 x 6
                                                                           (1) Encomendar em simultâneo com o DMX 3  e a sua unidade
                                                                           eletrónica (assemblagem em fábrica)













       36
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43