Page 40 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 40

Deslastradores                                        Deslastradores

       versão conectada e standard                           versão conectada


                                                              n Exemplo de Instalação

                      Home + Control                          O deslastrador conectado "with Netatmo" funciona com todos
                                                              os produtos "with Netatmo" que oferecem funções de medição
                                                              e controlo, tais como: tomadas e saídas de cabos, contactor,
                                                              contacto seco, conectados


       4 121 72                     4 120 20

       Monitoriza em permanência o consumo total e deslastre os
       circuitos automaticamente não prioritários (ex : aquecedores) no caso
       de ultrapassar a potência máxima definida
       Evite disparos intempestivos do disjuntor de entrada.
       Visualização dos circuitos deslastrados
         Emb.   Ref.  Deslastrador conectado "with Netatmo"                                           Toro de
          1    4 121 72 Permite:                                                                      medida
                     - deslastrar produtos conectados
                     - desligar os dispositivos de forma proativa
                     e gradual do consumidor mais intensivo em
                     energia se o consumo excessivo for detetado
                     (limiar personalizável) ativando as tomadas,
                     saídas de cabos, contactor conectado ou
                     contacto seco conectado " with Netatmo"                            Proteção    Contacto seco
                                                                                                    conectado
                     presentes na instalação. Os dispositivos                           2 A         4 121 73
                     voltam a serem conectados automaticamente
                     assim que o risco de consumo excessivo for
                     descartado. Completar a instalação conectada,
                     requer a instalação prévia de um Starter Pack        C1  C2    C1  C2           C1 C2
                     "with Netatmo" (págs. 404, 414)
                     Compatível com Zigbee 3.0
                     Produto disponível em fornecedores/intaladores       20 AX     20 AX
                     acreditados "Casas conectadas"                         412171    412171    412172  412173
                     Funções:
                     - medição total da instalação monofásica até 80 A     Load      Load           1  2
                     - corte gradual, individual e automático de          N  L      N  L            N  L
                     dispositivos que mais consomem energia
                     - reinício automático destes mesmos              Contator   Contator      Deslastrador
                     dispositivos uma vez que o risco de consumo      conectado  conectado     4 121 72      Toro de
                     excessivo for descartado                          4 121 71  4 121 71                    medida
                     Permite através do App. Home + Controlo de:
                     - medir a potência instantânea total da
                     instalação (kWh)
                     - seguir o histórico de consumo diário/semanal /
                     mensal / anual
                     - configurar a lista de prioridade de dispositivos
                     a serem deslastrados
                     - aceite a função de redução de carga
                     inteligente para aquecedores elétricos
                     (o deslatrador desligará primeiro estes circuitos
                     ciclicamente para evitar qualquer risco de
                     consumo excessivo, mantendo um certo nível
                     de conforto para os ocupantes do alojamento)
                     - enviar notificações quando os dispositivos são                   Saídas de cabos
                     desligados e reacendidos                                           conectadas
                     Fornecido com 1 transformador de corrente     Tomadas
                     fechado 80 A máx. Aceita passagem de pente    conectadas
                     de alimentação. Terminais de parafuso. 1 módulo
                     Deslastrador monofásico
          1    4 120 20 1 circuito deslastrado 16 A máx.
                     Regulação do nível de deslastragem de 0 a 6 kW
                     ou seja de 0 a 30 A. 2 módulos
                     Deslastrador monofásico e trifásico
          1    4 120 21 Destruidor de carga universal
                     Utilização monofásica:
                     3 circuitos deslastrados em cascata
                     15 A máx. em cada circuito
                     Utilização trifásica:
                     1 circuito deslastrado de carga por fase
                     Medição de corrente com toro (1 toro fornecido,
                     2 outros toros a encomendar para uso trifásico)
                     5 módulos
          1    4 120 22 Toro suplementar para deslastrador ref. 4 120 21
           Equipamento complementar para
           deslastragem p. 414
           Contacto conectado p. 414
           Tomadas conectadas p. 409
           Contacto seco conectado p. 414


       38
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45