Page 30 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 30

EMDX : contadores de energia
              3
       montagem em calha


        n Características técnicas

        Contadores monofásicos ref. 0 046 70, 4 120 68/69/80/81/82/83 e
        trifásicos ref. 4 120 40/41/42/43/74/75/90/91/92/93
        - Ecrã LCD
        - Led de medida
        - Precisão de energia ativa : classe 1 (EN 62053-21)
        - Precisão de energia reativa: classe 2 (EN 62053-23)
        - Tensão de referência Un: 230 (400) V - 240 (415)
        - Frequência de referência: 50- 60 Hz


                                          0 046 70  4 120 68  4 120 69  4 120 80  4 120 81  4 120 82  4 120 83  4 120 90  4 120 92  4 120 91  4 120 93  4 120 74  4 120 75  4 120 40  4 120 41  4 120 42  4 120 43
         Referência
         Número de módulos                 1   1   1   2   2   2   2   4   4    4    4   6    6    4   4   4   4
         Ligação   direta
                   via transformador de corrente
                   monofásica
                   trifásica
         Corrente máxima                  32 A  45 A  45 A  63 A  63 A  63 A  63 A  63 A  63 A  63 A  63 A  125 A  125 A  5 A   5 A   5 A   5 A
                                                                                                  (TI)  (TI)  (TI)  (TI)
         Contagem    Energia ativa total
         e medidas
                   Energia reativa total
                   Energia ativa parcial
                   Energia reativa parcial
                   Potência ativa
                   Potência reativa
                   Potência aparente
                   Corrente
                   Tensão
                   Frequência
                   Fator de potência
                   Tempo de funcionamento
                   Potência ativa média
                   Valor máx. pot. ativa média
                   Tarifa bi-horária
         Comunicação  Saída por impulsos
                   Interface RS 485
         Conformidade MID
         Ecrãa retro-iluminado
         Condições    Temperatura de referência                                  23 °C ± 2 °C
         de
         utilização  Temperatura de funcionamento  - 20 à +   - 5 a  - 10 a + 45 °C   - 5 a + 55 °C
                                         55 °C  + 55 °C
                   Temperatura de armazenagem  - 40 à +   -25 a +70°C                 -25 a +70°C
                                          70 °C
                   Consumo                         ≤ 8 VA           ≤ 1 VA  ≤ 4 VA   ≤ 1 VA  ≤ 2 VA  ≤ 1 VA por fase
                                                                   por fase  por   por fase  por fase
                                                                           fase
                   Dissipação térmica              ≤ 6,5 W          ≤ 4 W  ≤ 6 W  ≤ 4 W    ≤ 6 W        ≤ 4 W

        n Interface com rede de comunicação IP

                                    Contadores com emissor de impulsos        Contadores com RS 485







                          Concentrador ref. 4 120 65
                          Ligação até 12 contadores
                           com emissor de impulsos
                                                   RS 485 - BUS de terreno - MODBUS


                                                     Conversor RS 485/IP
        (1) Para contadores de ligação direta.            ref. 0 046 89  Rede IP - BUS de comunicação
        Em caso de ligação via transformadores, a resolução
        e a indicação máxima dependem da relação de
        transformação.
       28
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35