Page 29 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 29

EMDX : centrais de medida
              3
       montagem em calha ou em painel


        n Características técnicas
         Referências                                      4 120 45    4 120 47    4 120 51    4 120 52    4 120 53
                           Bornes medida de   Cabo flexível  4 mm²     4 mm²      4 mm²       4 mm²       4 mm²
                           corrente         Cabo rígido    6 mm²       6 mm²      6 mm²       6 mm²       6 mm²
         Ligações                           Cabo flexível  2.5 mm²    2.5 mm²     2.5 mm²     2.5 mm²     2.5 mm²
                           Outros bornes
                                            Cabo rígido    4 mm 2     4.5 mm 2    4 mm 2      4 mm²       4 mm²
                           Frontal                         IP 54       IP 54       IP 54       IP 54       IP 54
         Índice de proteção
                           Caixa                           IP 20       IP 20       IP 20       IP 20       IP 20
         Peso                                              250 g       285 g       250 g       285 g      285 g
                           Tipo                        LCD retroiluminado  LCD retroiluminado  LCD retroiluminado  LCD retroiluminado  LCD retroiluminado
         Ecrã
                           Actualização                    1.1 s       1.1 s       1 s         1 s         1 s
         Medidas de rede                                1P+N, 3P, 3P+N  1P+N, 3P, 3P+N  1P+N, 3P, 3P+N  1P+N, 3P, 3P+N  1P+N, 3P, 3P+N
                                            Fase/Fase     80 - 500 V  50 - 460 V  80 - 500 V  80 - 500 V  80 - 690 V
                           Direta
                                            Fase/Neutro   50 -290 V   86 -260 V   50 -290 V  50 - 290 V  50 - 400 V
         Medidas de tensões                 Primário        -           -        max. 1200 V  max. 1200 V  max. 150 kV
                           Por TT
                                            Secundário      -           -           -           -           -
                           Período de utilização           0.8 s       0.3 s       0.2 s       0.2 s       0.2 s
                           Direta                           -           -           -           -           -
                                            Primário       50 kA       50 kA   max. 10 kA (X/1 A)   max. 10 kA (X/1 A)   max. 10 kA (X/1 A)
                           or TI                                                or 50 kA (X/5A)  or 50 kA (X/5A)  or 50 kA (X/5A)
                                            Secundário     5 A         5 A       1 A ou 5 A  1 A ou 5 A  1 A ou 5 A
                           Mínimo por medida               10 mA       10 mA       5 mA        5 mA        5 mA
         Medidas de correntes  Consumo das entradas        ≤ 1 VA      ≤ 1 VA     ≤ 1 VA      ≤ 1 VA      ≤ 0,2 VA
                           Leitura                         1.2 ln      1.2 ln      1.2 ln      1.2 ln     1.2 ln
                           Sobrecarga permanente         20 In / 0.5 s  20 In / 0.5 s  20 In / 0.5 s  20 ln / 0.5 s  20 In / 0.5 s
                           Período de atualização          0.2s        0.2s        0.2s        0.2 s       0.2 s
                                                                                                       10000000 (x/1 A)
                           Relação máx. TI x TT            9999        9999       99990       99990
                                                                                                        2000000 (x/5 A)
                                                                                0 - 9999 kW/ kVAr   0 - 9999 kW/ kVAr   0 - 9999 kW/ kVAr
                           Totais                       0 - 9999 kW/ kVAr   0 - 9999 kW/ kVAr   / kVA  / kVA  / kVA
         Medida de potências                               / kVA       / kVA   0 - 9999 MW I MVAr   0 - 9999 MW I   0 - 9999 MW I
                                                                                   / MVA     MVAr / MVA  MVAr / MVA
                           Período de atualização          0.2 s       0.2 s       0.2 s       0.2 s       0.2 s
                           Gama de medida                 45/65 Hz    45/65 Hz  45/65 Hz - 360/440 Hz  45/65 Hz - 360/440 Hz  45/65 Hz
         Medidas de frequência
                           Período de atualização          0.2 s       0.2 s       0.2 s       0.2 s       0.2 s
                           50 / 60 Hz                    230 V ± 10%  Fornecido  80 - 265 V ± 10%  80 - 265 V ± 10%  80 - 265 V ± 10%
                           Contínua                         -           -      100 - 300 V ± 10%  100 - 300 V ± 10%  100 - 300 V ± 10%
         Alimentação auxiliar               a.c.          ≤ 2.5 VA    ≤ 2.5 VA    ≤ 2.5 VA    ≤ 2.5 VA    ≤ 2.5 VA
                           Consumo
                                            d.c.            -           -         ≤ 2.5 W     ≤ 3.5 W     ≤ 3.5 W
         Temperatura de funcionamento                   de - 5° C a + 55° C  de - 5° C a + 55° C  de - 5° C a + 55° C  de - 5° C a + 55° C  de - 5° C a + 55° C
         Temperatura de armazenagem                      de - 25° C a    de - 25° C a    de - 25° C a    de - 25° C a    de - 25° C a
                                                                                  + 70° C
                                                                      + 70° C
                                                                                                          + 70° C
                                                                                              + 70° C
                                                          + 70° C
        1: except for Cat.No 4 120 53 - 50 Hz only
        n Soluções de ligação                                         n Dimensões para encastramento das centrais
                                                                      ref. 4 120 52/53 (em mm) e montagem dos módulos na
        Rede trifásica equilibrada   Rede trifásica desequilibrada    central ref. 4 120 52/3
        (3 ou 4 condutores)          (3 ou 4 condutores)                          + 0,8
                     INPUT      AUX.             INPUT      AUX.                 92 - 0,0
                 TENSÃO  CORRENTE  ALIM.     TENSÃO  CORRENTE  ALIM.
                                +     -                     +     -
                25  81 1  13  46  79  20 21  25  81 1  13  46  79  20 21
          25  81 1                    25  8
          a                           ab  a  b
          A         S1                AB  A  B   S1                    96             + 0,8  92 - 0,0
        L1           P1  S1          L1          P1  S1
        L2                           L2
                       P1  S1    CARGA              P1  S1   CARGA
        L3                           L3                                         62
                          P1                          P1                         81
         N
                                                                             12
                                                                         96
        Rede bifásica                Rede monofásica
        (2 condutores)               (2 condutores)
                                                                      n Montagem dos módulos na EDMX  ref. 4 120 53
                                                                                                     3
                     INPUT      AUX.             INPUT      AUX.
                 TENSÃO  CORRENTE  ALIM.     TENSÃO  CORRENTE  ALIM.
                                +     -                     +     -
                25  81 1  13  46  79  20 21  25  81 1  13  46  79  20 21
          25  81 1                     21  1
          a
                                      ab
          A                           AB
                    S1                           S1
        L1           P1              L           P1          CARGA
        L2                           N
                                 CARGA
        L3
         N
        n Número e posição de ligação dos módulos para EDMX  (ref. 4 120 53)
                                                         3
            Ref.                                N.º máx.  Posição módulo
           4 120 55  Comunicação RS485            1         A
           4 120 60  Saída analógica com 2 saídas  2        C, D
           4 120 58  Módulo de temperatura        1         D
           4 120 57  Módulo 2 entradas/2 saídas   2         C, D
           4 120 59  Saída por impulsos para contagem de energia  2  A, B, C, D
                                                                                                                27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34