Page 28 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 28

EMDX  centrais de medida multifunções                 EMDX  centrais de medida
                                                                    3
              3
       montagem em calha 4                                   Easy Connect












         4 120 47      4 120 52     4 120 53     4 120 55  4 120 57  4 120 48    4 120 49

            Características técnicas, p. 25

       De acordo com as normas
       - IEC 61557-12 Classe 0,5
       - IEC 62053-23 Classe 1 e 2
                                 3
         Emb.   Ref.  Central EMDX  Access                     Emb.    Ref.  Centrais EDMX³ easy connect
          1   4 120  47 Classe Precisão: 1                                  Dispositivo multifuncional bidirecional com toros
                     Montagem em porta ou painel                            de corrente abertos de 630 A a 6300 A para redes
                     Dimensões: 96 x 96 x 62 mm                             trifásicas de 3 ou 4 fios
                     Ecrã LCD                                               O display gráfico também possibilita a leitura da
                     Conexão com transformador de corrente (TC)             desfasagem de fase de corrente e tensão e da curva
                     Medição de correntes, tensões, potências,              de carga de potência média, além da exibição de
                     temperatura interna e fator de potência                principais valores de uma rede elétrica
                     Contagem de energia ativa e reativa consumida ou       Os conectores rápidos dos toros permitem reduzir
                     produzida                                              o tempo de cablagem, bem como o risco de erros
                     THD em tensão e corrente                               Medições realizadas pelo dispositivo
                     Saída RS 485 e saída de emissão de impulsos para       - Tensão de fase e composta
                     transmissão de dados                                   - Tensão mínima e máxima
                     Classe Precisão: 0.5                                   - Tensões THD (até 15)
          1   4 120 52 Montagem em porta ou painel                          - Corrente de fase
                                                                            - Corrente do neutro
                     Dimensões: 96 x 96 x 62 mm                             - Corrente média de fase
                     Ecrã LCD                                               - Pico de corrente média de fase
                     Conexão com transformador de corrente (TC)             - Média das 3 correntes
                     Medição de correntes, tensões, potências,        ABR. 2023
                     temperatura interna e fator de potência    1    4 120 48 Saída MODBUS, modular
                     Contagem:                                              4 módulos
                     - energia ativa e reativa consumida ou produzida  1  4 120 49 Saída MODBUS, montagem em porta ou painel
                     - tempos de funcionamento                              96 x 96 x 60 mm
                     - impulsos
                     THD em tensão e corrente e análise de harmónicas       Toros Rogowski para centrais Easy Connect
                     Saída RS 485 e saída de emissão de impulsos para       Associam-se as centrais de medida EDMX  Easy
                                                                                                          3
                     transmissão de dados
                                                                            Connect ref. 4 120 48/49.
                     Central EMDX  Premium                                  Fornecidos com suportes isolantes
                                 3
                     Central multifunções                                   Extensões para toros Rogowski ref: 4 149 15/16
                                                                            (pag. 33)
                     Montagem em porta ou painel                            Corrente de   Corrente    Corrente   Comprimento   Diâmetro
                     Ecrã LCD                                         ABR. 2023  entrada (A)  mín. (A)  máx. (A)  do cabo (m)  (mm)
                     Medição de correntes, tensões, potências ativas   4 121 08  630  12,5    750     2       50
                     reativas e aparentes e fator de potência        4 121 09  1600  32,5    1950     2      100
                     Contagem:                                       4 121 10  3200   65     3900     2      150
                     - energia ativa e reativa consumida ou produzida  4 121 11  6300  125   7500     2      240
                     - tempos de funcionamento
                     - impulsos
                     THD em tensão e corrente e análise de harmónicas
                     Alarmes programáveis sobre todas as funções
                     Dimensões: 96 x 96 x 60 mm
          1   4 120 53 Pode receber até 4 módulos opcionais
                     Módulos opcionais
          1   4 120 55     Módulo de comunicação RS 485 (MODBUS)
          1   4 120 59 Módulo de saída de impulsos para contagem
                     energia
                     2 saídas independentes e isoladas
          1   4 120 57 Módulo de supervisão e comando
                     2 entradas/2 saídas
                     Saídas afetáveis aos alarmes dos diferentes valores
          1   4 120 60 Módulo de 2 saídas analógicas
                     Permite reportar valores elétricos 0…20 e/ou 4…
                     20 mA por sinal analógico
          1   4 120 58 Módulo de medida de temperatura
                     Permite a ligação de 2 sondas Pt 100









       26
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33