Page 27 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 27

EMDX : contadores de energia                           EMDX  centrais de medida multifunções
                                                                     3
              3
       montagem em calha 4                                    montagem em calha 4












                                                                4 120 45           4 120 51
         4 120 74               4 120 91
                                                                  Características técnicas, p. 27

                                                              De acordo com as normas
                                                              - IEC 61557-12 Classe 0,5
                                                              - IEC 62053-23 Classe 1 e 2

                                                                Emb.   Ref.  Centrais de medida EDMX 3
                                                                 1   4 120 45 Central de Medida Multifunções
                                                                            4 módulos
          0 046 70              4 120 65                                    - Ecrã LCD
                                                                            - Classe Precisão: 1
                                                                            - Conexão com transformador de corrente (TC)
            Características técnicas, p. 28
                                                                            - Contagem de energia ativa e reativa
                                                                            - Medição de correntes, tensões, potências ativas,
       Medem a energia elétrica consumida por um circuito monofásico ou     reativas e aparentes
       trifásico. Mostram o consumo de energia em kWh, assim como outras    - THD em tensão e corrente
       grandezas (conforme as referências): corrente, energia ativa, energia   - Saída RS 485 e saída de emissão de impulsos para
       reativa e potência                                                   transmissão de dados
       De acordo com as normas IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1  4 120 51 Central de Medida Multifunções com entradas
       MID: certificação garantindo a precisão da contagem com vista à   1  digitais ativas e alarmes programáveis
       refaturação da energia consumida
                                                                            4 módulos
         Emb.       Ref.    Contadores monofásicos                          - Ecrã LCD
                                                                            - Classe Precisão: 0.5
               Não MID  MID  Ligação direta                                 - Conexão com transformador de corrente (TC)
          1   0 046 70      32 A - 1 módulo                                 - Contagem de energia ativa e reativa
                                                                            - Medição de correntes, tensões, potências ativas,
                            Com emissor de impulsos                         reativas e aparentes
          1    4 120 68     45 A - 1 módulo                                 - 4 medidores de tarifas
                            Saída RS 485                                    - THD em tensão, correntes e análise de harmónicas
          1          4 120 69 45 A - 1 módulo                               (disponível em Modbus COM port)
                            Com emissor de impulsos                          - Alarmes programáveis em todas as funções
          1    4 120 80 4 120 82 63 A - 2 módulos                           - Saída RS 485 e saída de emissão de impulsos para
                            Com emissor de impulsos                         transmissão de dados
          1    4 120 81 4 120 83 63 A - 2 módulos
                            Saída RS 485
                            Contadores trifásicos
               Não MID  MID  Ligação direta
          1   4 120 90  (1)  4 120 92 63 A - 4 módulos
                            Com emissor de impulsos
          1    4 120 91 4 120 93 63 A - 4 módulos
                            Saída RS 485
          1    4 120 74 4 120 75 125 A - 6 módulos
                            saída RS 485
                            Ligação por TI
          1    4 120 40 4 120 42 5 A - 4 módulos
                            Com emissor de impulsos
          1    4 120 41 4 120 43 5 A - 4 módulos
                            Saída RS 485
                            Concentrador
          1       4 120 65  Permite coligir:
                            - as medidas efetuadas por 12 contadores
                            de energia com emissor de impulsos
                            - as informações de outros contadores
                            (tipo contadores de gás, de água...)
                            Permite retransmitir as informações via
                            saída RS 485
                            12 entradas - 4 módulos
                            (1) Contagem dupla, se programado










                                                                                                                25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32