Page 274 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 274

Sistema de marcação CAB 3          TM                 Sistema de marcação CAB 3           TM

       para condutores e bornes de ligação Viking 3          para condutores













       Aplicação rápida e fácil com a utilização do carregador  CAB 3 sobre bornes Viking 3  Alinhamento perfeito dos marcadores graças aos pitons laterais


          Emb.      Ref.    Marcadores para cabos e bornes      Emb.       Ref.    Marcadores para cabos de 1,5 mm
                                                                                                                2
                            de ligação (4 máx.) de 0,15 mm 2                       a 2,5 mm  e de 4 mm  a 6 mm 2
                                                                                                    2
                                                                                          2
                            a 0,5 mm  e 0,5 mm a 1,5 mm 2             1,5 mm 2    4 mm 2
                                    2
                                            2

                                                                      a 2,5 mm 2  a 6 mm 2  Algarismos: código de cores internacional

                                                              1 200 800  0 382 20  0 382 30    0   Preto

               0,15 mm 2    0,5 mm 2    Algarismos: código de cores

               a 0,5 mm 2  a 1,5 mm 2  internacional          1 200 800  0 382 21  0 382 31    1   Castanho
        1 000 1 200  0 381 00  0 382 10   0  Preto            1 200 800  0 382 22  0 382 32    2   Vermelho  0 382 26
                                                                                     3
                                                                                         Laranja
                                                              1 200 800  0 382 23  0 382 33
        1 000 1 200  0 381 01  0 382 11    1   Castanho       1 200 800  0 382 24  0 382 34    4   Amarelo
        1 000 1 200  0 381 02  0 382 12    2   Vermelho  0 381 06   1 200 800  0 382 25  0 382 35    5   Verde
        1 000 1 200  0 381 03  0 382 13    3   Laranja        1 200 800  0 382 26  0 382 36    6   Azul
        1 000 1 200  0 381 04  0 382 14    4   Amarelo        1 200 800  0 382 27  0 382 37    7   Violeta
        1 000 1 200  0 381 05  0 382 15    5   Verde          1 200 800  0 382 28  0 382 38    8   Cinzento  0 382 32
        1 000 1 200  0 381 06  0 382 16    6   Azul   0 382 12   1 200 800  0 382 29  0 382 39    9   Branco
        1 000 1 200  0 381 07  0 382 17    7   Violeta
        1 000 1 200  0 381 08  0 382 18    8   Cinzento                            Letras: pretas sobre fundo amarelo
        1 000 1 200  0 381 09  0 382 19    9   Branco           300   0 383 30  0 383 60    A
                            Letras: pretas sobre fundo amarelo       300   0 383 31  0 383 61    B
                                                               300
                                                                                     C
                                                                     0 383 32  0 383 62
          300        0 383 00    A                              300   0 383 33  0 383 63    D
          300        0 383 01    B                              300   0 383 34  0 383 64    E                0 383 46
          300        0 383 02    C                              300   0 383 35  0 383 65    F
          300        0 383 03    D                    0 383 17     300   0 383 36  0 383 66    G
          300        0 383 04    E                              300   0 383 37  0 383 67    H
          300        0 383 05    F                              300   0 383 38  0 383 68    I
          300        0 383 06    G                              300   0 383 39  0 383 69    J                0 383 79
          300        0 383 07    H                              300   0 383 40  0 383 70    K
          300        0 383 08    I                              300   0 383 41  0 383 71    L
          300        0 383 09    J                              300   0 383 42  0 383 72    M
          300        0 383 10    K                              300   0 383 43  0 383 73    N
          300        0 383 11    L                              300   0 383 44  0 383 74    O
          300        0 383 12    M                              300   0 383 45  0 383 75    P
          300        0 383 13    N                              300   0 383 46  0 383 76    Q
          300        0 383 14    O                              300   0 383 47  0 383 77    R
          300        0 383 15    P                              300   0 383 48  0 383 78    S
          300        0 383 16    Q                              300   0 383 49  0 383 79    T
          300        0 383 17    R                              300   0 383 50  0 383 80    U
          300        0 383 18    S                              300   0 383 51  0 383 81    V
          300        0 383 19    T                              300   0 383 52  0 383 82    W
          300        0 383 20    U                              300   0 383 53  0 383 83    X
          300        0 383 21    V                              300   0 383 54  0 383 84    Y
          300        0 383 22    W                              300   0 383 55  0 383 85    Z
          300        0 383 23    X
          300        0 383 24    Y                                                 Sinais convencionais: pretos sobre fundo
          300        0 383 25    Z                                                 amarelo
                            Sinais convencionais: pretos sobre fundo        300   0 382 80  0 382 90    / •
                                                               300
                                                                     0 382 81  0 382 91
                            amarelo                             300   0 382 82  0 382 92    +
          300        0 382 70    /                              300   0 382 83  0 382 93    –                0 382 82
          300        0 382 71    •                              300   0 382 84  0 382 94    ±
          300        0 382 72    +                              300   0 382 85  0 382 95    =
          300        0 382 73    –                    0 382 72     300   0 382 86  0 382 96    T
          300        0 382 74    ±                                                                           0 382 94
          300        0 382 75    =
          300        0 382 76    T                                                 Acessórios
                                                                                   Suporte de marcadores para cabos
                                                                                     Para cabos de secção 10 a 35 mm
                                                                                                            2
                                                                                   Recebem até 8 marcadores de secção
                                                                                   0,5 a 1,5 mm  ou 1,5 a 2,5 mm
                                                                                            2
                                                                                                         2
                                                                                   Cor preta
                                                                100     0 384 90     Secção 10 a 16 mm 2
                                                                50      0 384 91     Secção 25 a 35 mm 2
                                                                                   Suporte de marcadores
                                                                                   para bornes
                                                                                     Encaixa-se sobre os bornes de ligação
                                                                                   Viking 3™
                                                                100     0 383 92     Recebe até 7 marcadores de 0,15 a 0,5
                                                                                   mm  ou 6 marcadores de 0,5 a 1,5 mm 2
                                                                                     2
       272
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279