Page 189 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 189

Repartição vertical VX      3

       barramentos


        n Barramento alumínio 400 A VX³
        Tensão de isolamento segundo EN 60947-1/IEC 60664-1: 1000 VA
        Tensão de impulso (Uimp): 8 kV
        Cálculo das distâncias máximas entre suportes (mm)    Dimensões (mm)
                                                              Ref. 4 044 50/51
                                                                                    195
                                                                                 43,5 43,5 43,5
                          4 044 37/38       4 044 50/51
                         Fundo isolante  Decalado em cela de cabos
         Barras       4 044 30  4 044 31  4 044 30  4 044 31                                  110
         Ipk (kÂ)  10  1 600    1 800    1 600    1 600
                  21   1 600    1 800     800      800
                  30    800     1 000     400      500                              175
                  40    800      800      350      400
                  52    400      600      250      300

        n Barramento alumínio 800 A VX³
        Tensão de isolamento segundo EN 60947-1/IEC 60664-1: 1000 VA
        Tensão de impulso (Uimp): 8 kV                        Dimensões (mm)
                                                              Ref. 4 044 60/61            325
        Cálculo das distâncias máximas entre suportes (mm)                             70  70  70    41,5  38
                                                                             54,5
                                                                                         543,95
                           4 044 60/61       4 044 70/71
                          Fundo do quadro  Decalado em cela de cabos                                      43  66
         Barras             4 044 33          4 044 33                                    525
         Ipk        30       1 600            1 600
                    40       1 000            1 000
                    52        800              800                                        425
                    63        700              700            Ref. 4 044 70/71            325
                    73        600              600                                    70  70  70
                    80        500              600
                    94        400              500
                   105        400              500
                                                                               159                    127 5

        n Barramento alumínio VX³ 630 a 1600 A
        Tensão de isolamento segundo EN 60947-1/IEC 60664-1: 1000 VA
        Tensão de impulso (Uimp): 8 kV
        Cálculo das distâncias máximas entre suportes (mm)




                                         0 373 50/66/67                             0 373 51/68/69
                                     1 barra alu em C por fase                  1 barra alu em C por fase
        Barras
                         0 373 54  0 373 55  0 373 56  0 373 57  0 373 58  0 373 54  0 373 55  0 373 56  0 373 57  0 373 58
        Ipk (kÂ)      30  1 600    1 600   1 600    1 600   1 600    1 600   1 600    1 600    1 600   1 600
                      40  1 000    1 000   1 000    1 000   1 000    1 000   1 000    1 000    1 000   1 000
                      52   800     800      800     800      800     800      800      800     800      800
                      63  700      700      700     700      700     600      600      600     600      600
                      73  600      600      600     600      600     500      500      500     500      500
                      80  600      600      600     600      600     500      500      500     500      500
                      94  500      500      500     500      500     400      400      400     400      400
                     105  500      500      500     500      500     400      400      400     400      400
                     132   -        -       500     500      500      -        -       400     400      400
                     154   -        -       400     400      400      -        -       300     300      300
        Dimensões (mm)
         Ref. 0 373 50/51/66/68             Ref. 0 373 67/69
                                                                            Ref.  A    B    C    D    E     F
                                                               70
                                                                           0 373 66  75  350  330  300  75  75
                                    70                           199       0 373 68  125  600  580  550  150  125
                                      99
                                             99  70                        0 373 67  75  350  330  300  75  75
                 A   A   A                                                 0 373 69  125  600  580  550  150  125
                     B             Ø 6,5           A   A  A                0 373 50  75  -  330  300  75   75
                                                      B              Ø 6,5
                     C                                                     0 373 51  125  -  580  550  150  125
                     D                                C
                                                      D
          35                                  35
              E    F   F   E                      E  F  F  E
                                                                                                               187
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194