Page 184 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 184

Escolha da repartição otimizada VX
                                                   3




                                                                              Plexo³
         Repartição   Imax         Montagem                   Ref.            XL³ 125   XL³ 400  XL³ 800   XL³ 4000
           VX³       (A)
                                                                              XL³ 160
                                                       Para quadro 3 filas: 4 050 23
          Pente     63 A                   lateral             4 filas: 4 050 24  l
          vertical                                             5 filas: 4 050 25
         VX³ auto                                              6 filas:  4 050 26
         tetrapolar
                                                       Para quadro 4 filas: 4 050 34
          (p. 180)  125 A                  lateral             5 filas: 4 050 35  l (1)   l        l
                                                               6 filas: 4 050 36
                                                         Fundo isolante:  4 044 36 (4)
                                                              Suporte: 4 044 37 (4)
                                       vertical em fundo    Suporte volante: 4 044 38 (4)  l
                                         de armário        Barra 250 A: 4 044 30 (4)
                   400 A (4)                               Barra 400 A: 4 044 31 (4)
                                                              Suporte: 4 044 50 (4)
                                        vertical em cela    Suporte volante: 4 044 51 (4)
                                          de cabos         Barra 250 A: 4 044 30 (4)      l
                                                           Barra 400 A: 4 044 31 (4)

                                                              Suporte: 4 044 60 (4)
                                       vertical em fundo    Suporte volante: 4 044 61 (4)          l         l
                                         de armário
                                                           Barra 800 A: 4 044 33 (4)
                   800 A (4)
                                                              Suporte:  4 044 70  (4)
                                        vertical em cela    Suporte volante: 4 044 71 (4)
                                          de cabos                                                 l
                                                           Barra 800 A: 4 044 33 (4)
                                                                   XL³ 4000
                                                      posição das barras    alinhadas              decaladas
                                 Barra 630 A: 0 373 54 (4)
                                 Barra 800 A: 0 373 55 (4)  entre-eixos    75 mm   125 mm      75 mm      125 mm
                                Barra 1000 A: 0 373 56 (4)  das barras
                                Barra 1250 A: 0 373 57 (4)  suporte fixo  0 373 66/86 (4)  0 373 68 (4)  0 373 67 (4)  0 373 69 (4)
                                Barra 1600 A: 0 373 58 (4)
                                                         suporte volante  0 373 50 (4)  0 373 51 (4)  -     -
        Barramentos                                      L: 475 mm       l
           VX³
                                        vertical em fundo   L: 725 mm    l           l
                                          de armário
                                L
                                (mm)                     L: 975 mm       l           l

                                                         P: 475 mm
                                         vertical lateral
                                        em armário, atrás   P: 725 mm   l (2)        l
                                         dos montantes
                                P
                            (mm)
                                                         P: 975 mm      l (2)        l
                   1 600 A (4)
                                                         P: 475 mm      l (2)                   l
                                        vertical em cela    P: 725 mm   l (2)        l          l           l
                                          de cabos*
                                P
                           (mm)
                                                         P: 975 mm      l (2)(3)    l (3)       l (3)      l (3)
                                                         P: 475 mm      l (2)

                                       horizontal em cima   P: 725 mm   l (2)        l
                                         ou em baixo
                                P
                           (mm)
                                                         P: 975 mm      l (2)        l
                                                         P: 475 mm

                                         transferência   P: 725 mm        (2)
                                          horizontal                    l            l
                                P
                            (mm)
                                                         P: 975 mm      l (2)        l
       (1) Apenas XL 3  160. (2) Apenas estas configurações aceitam os kits pré-fabricados VX 3 . (3) Com montante ref. 0 205 20/51. (4) Sob consulta.
       182
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189